Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Trei switch-uri PoE cu management

Switch-uri PoE cu management

Switch-urile PoE cu management din seria 4000 vă permit conectarea a până la 16 participanți la rețea. Până la opt dispozitive terminale pot fi alimentate atât cu date, cât și cu energie prin cablul de Ethernet. Posibilități complexe de configurare și funcții PoE speciale fac din aceste switch-uri o soluție performantă și flexibilă pentru rețeaua dumneavoastră.

Cameră de monitorizare

Switch-urile PoE 4000 sunt adecvate pentru utilizarea dispozitivelor de înaltă putere operate prin ​PoE, cum sunt camerele PoE++

Putere de până la 60 W per port

Switch-urile PoE cu management din seria 4000 alimentează dispozitivele finale cu până la 60 W per port. Acestea sunt adecvate și pentru utilizarea în aplicații cu dispozitive finale precum camere de înaltă putere, care corespund standardului IEE 802.3bt (PoE++).

Printre funcțiile speciale se numără porturile Gigabit SFP-Uplink cu funcționalitate Jumbo Frame pentru garantarea integrității datelor. Acestea garantează transferul datelor în toate aplicațiile.

Un bărbat realizează configurarea funcțiilor PoE de pe laptop, în fața unui tablou de distribuție

În cazul switch-urilor PoE 4000 puteți configura diverse funcții PoE

Posibilități de configurare PoE

Switch-urile PoE cu management din seria 4000 vă permit să efectuați setări PoE definite de utilizator. Astfel, de ex. funcția PoE se poate activa și dezactiva pentru fiecare port în parte. Suplimentar puteți efectua și o prioritizare PoE și puteți seta bugete maxime de putere. La eventuale probleme cu sursa de alimentare a switch-ului, se garantează că cele mai importante dispozitive ale dumneavoastră vor continua să fie alimentate cu PoE.

Funcția PoE-Watchdog

Cu funcția PoE-Watchdog puteți monitoriza funcționarea corectă a dispozitivelor dumneavoastră finale PoE. În acest scop, switch-ul trimite la intervale regulate un ​ping​ către Powered Device (PD). După un număr configurat de ping-uri rămase fără răspuns, se parcurge un Power Cycle. PD este pornit din nou. Dispozitivele terminale care în timpul funcționării devin nefuncționale din cauza unei defecțiuni pot fi astfel readuse la starea corectă, și asta fără implicarea unui tehnician de service. Alternativ switch-ul PoE poate să își dezactiveze complet PD-ul.

Funcția PoE-Scheduler

Planificați cu ajutorul PoE-Scheduler ziua și ora când switch-ul pune la dispoziția dispozitivelor dumneavoastră finale Power over Ethernet. Acest lucru este util atunci când este nevoie de dispozitivele finale numai la anumite ore din zi. În acest fel reduceți consumul de curent în restul timpului și volumul de date din rețeaua dumneavoastră.

Prezentare generală switch PoE cu management din seria 4000

FL SWITCH 4000 POE

Viteză de transfer 10/100/1000 Mbps
Contact de alarmare da
Domeniu de temperatură -40 °C ... +75 °C
Grad de protecție IP30
Tensiune de alimentare 52 V CC …55 V CC, redundant
Power over Ethernet
Standarde PoE IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Buget putere Power-over-Ethernet 60 W per port | 180 W/240 W per switch
Funcții PoE Configurație PoE, PoE-Scheduling, PoE-Watchdog
Funcții de filtru
Quality-of-Service da
VLAN da
Multicast/IGMP-Snooping da
Redundanță
Rapid Spanning Tree (RSTP) da
MRP-Manager/Client nu / nu
Fast Ring Detection (FRD) nu
Large Tree Support nu
Inel redundant extins 15 ms da
Accesare listă de produse

Privire de ansamblu asupra caracteristicilor suplimentare

FL SWITCH 4000 POE

Funcții de management
Configurare port, statistici și utilizare da
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) da
Address Conflict Detection (ACD) nu
Server DHCP nu
Command Line Interface (CLI) nu
Protocoale de automatizare
PROFINET Conformance Class A
Dispozitiv PROFINET nu
EtherNet/IP™, filtrare Extend Multicast nu
Aprobări CE, UL
Accesare listă de produse