FMANAGER Ușurință în punerea în funcțiune a rețelei și monitorizarea echipamentelor. Cu software-ul pentru managementul rețelei FMANAGER, puneți în funcțiune foarte simplu switch-urile cu management, componentele WLAN și dispozitivele de securitate de la Phoenix Contact. În plus, puteți să monitorizați aceste componente de rețea și să le actualizați permanent firmware-ul. Datorită configurării dispozitivelor multiple, economisiți mult timp la instalarea și utilizarea rețelei dumneavoastră Ethernet.
Avantaje
- Alocare confortabilă de adrese IP în rețea prin BOOTP, DHCP și DCP
- Configurare simplă a VLAN-urilor, chiar și fără cunoștințe prealabile, datorită expertului de configurare VLAN
- Configurare rapidă a numeroase componente cu configurare pentru mai multe dispozitive
- Prezentare generală și diagnosticare a tuturor componentelor rețelei datorită reprezentării grafice a topologiei
- Actualizări firmware rapide și simultane pe mai multe dispozitive
- Comunicare sigură cu componentele de rețea prin SNMPv3
Cu software-ul FMANAGER puneți în funcțiune rapid și ușor rețeaua dumneavoastră. Acest software vă susține în pașii următori:
Opțiuni de scanare configurabile în FMANAGER
Scanarea rețelei - Detectarea simplă a echipamentelor prezente
În rețelele existente puteți accesa echipamente prin diverse mecanisme. În afară de căutarea procedurilor tipice într-un domeniu IP, pot fi folosite alte mecanisme, cum sunt DCP sau SNMP Broadcast.
Echipamentele găsite sunt prezentate pentru dv. clar în formă tabelară și pot fi preluate în proiect printr-un clic.
Modificarea adresei IP în FMANAGER
Alocare IP și configurare
Datorită acceptării diferitelor mecanisme de alocare (BootP, DHCP, DCP), poți realiza cu câteva clicuri o alocare de adrese IP atât pentru dispozitive Industrial Ethernet, cât și în aplicații PROFINET și EtherNet/IP. Cu ajutorul adreselor MAC ale echipamentelor este posibilă și o proiectare a alocării de adrese IP.
Poți configura în detaliu acele componente de rețea pe care le-ai integrat în rețea. În plus, este posibilă în mod confortabil o modificare a parametrilor tipici precum adresa IP, masca de rețea, adresa gateway și denumirea echipamentului în vizualizare tabelară.
Expertul de configurare VLAN permite o configurare confortabilă
Configurare VLAN chiar și fără cunoștințe prealabile
Selectarea dispozitivelor terminale care vor deveni membri ai unui VLAN se face cu ușurință cu ajutorul topologiei grafice a rețelei. Pe baza selecției, configurațiile pentru dispozitivele terminale și switch-uri sunt generate automat de FMANAGER și apoi implementate la nivelul întregului sistem. Validarea configurației VLAN înainte de a o distribui către dispozitive evită întreruperile de comunicare. Datorită expertului de configurare VLAN, configurarea VLAN-urilor este posibilă chiar și fără cunoștințe prealabile.
Modul expert permite, de asemenea, modificarea manuală a configurației VLAN generate automat. Acesta include, printre altele, adăugarea și eliminarea de porturi și dispozitive și modificarea priorităților.
Încărcarea configurației echipamentelor cu FMANAGER
Manipularea simplă a fișierelor de configurare
Pentru o înlocuire rapidă a echipamentelor sau pentru backup se pot descărca simultan fișiere de configurație prin două clicuri de la mai multe echipamente. Fișierele sunt stocate cu adresa IP și marca de timp astfel încât este posibilă fără probleme o asociere rapidă și efectuarea revizuirii.
Și încărcarea fișierelor de configurare pe echipamente se realizează cu câteva clicuri:
- Selectați echipamentele corespunzătoare
- Selectați funcția „Fișier de configurare pe echipament”
- Selectați fișiere per echipament din listă și porniți toate cu un clic
Selectarea fișierelor pentru actualizarea firmware cu FMANAGER
Multi-Firmware-Update
Cu Network Manager puteți actualiza simultan toate echipamentele cu câteva clicuri. Toate funcțiile necesare pentru aceasta sunt furnizate de software, astfel încât nu mai sunt necesare alte instrumente.
- Marcați echipamentele
- Selectați fișierele firmware
- Începeți actualizarea în paralel pentru toate echipamentele
Configurare dispozitive multiple
Configurare concomitentă a mai multor dispozitive
Pentru setarea acelorași parametri la diferite dispozitive, de ex. activarea mecanismelor de redundanță, Network Manager pune la dispoziție configurarea dispozitivelor multiple. Cu câteva click-uri, activați foarte simplu, indiferent de numărul de dispozitive din rețeaua dumneavoastră.
SNMP-Scripting
Configurare și diagnoză pentru fiecare dispozitiv compatibil cu SNMP
Pentru o parametrizare completă a dispozitivelor se pot crea scripturi SNMP. Aceste scripturi pot fi memorate și folosite la un moment ulterior pe alte dispozitive. Astfel, este posibil ca fiecare dispozitiv compatibil cu SNMP să fie parametrizat și diagnosticat. Pe lângă produsele de infrastructură de rețea, cum ar fi switch-urile, punctele de acces WLAN și prelungitoarele Ethernet, se pot configura și stațiile I/O și sursele de alimentare compatibile cu Ethernet de la Phoenix Contact. Datorită sintaxei simple și a șabloanelor preconfigurate, aceasta nu este doar o opțiune pentru experții IT.
Topologie RSTP a FMANAGER
Reprezentarea topologiei cu diagnoză circulară integrată
FMANAGER contribuie la reprezentarea topologiei cu diagnoză circulară pentru detectarea și reprezentarea rețelelor Ethernet. Topologia detectează componentele de infrastructură de rețea și dispozitivele terminale, precum și conexiunile VPN și arhitecturile NAT și le prezintă în diferite vizualizări. În plus, există vizualizări detaliate cu parametri de diagnosticare pentru protocoale de redundanță, VLAN-uri, PROFINET etc.