Switch-uri Raptor Switch-urile Raptor permit o operare eficientă și sigură chiar și în condiții de mediu extreme. Portofoliul de switch-uri cu management îndeplinește cerințele exigente ale standardelor IEC 61850-3 și IEEE 1613 și este ideal pentru aplicații în infrastructura critică și în alimentarea cu energie. Datorită platformei modulare și a funcțiilor de securitate extinse, switch-urile Raptor combină siguranța și flexibilitatea într-un singur dispozitiv.

Switch Raptor

Avantaje:

  • Switch-uri cu management fiabile pentru infrastructuri critice
  • Funcționare robustă în condiții extreme datorită certificării IEC 61850 și IEEE 1613
  • Platformă scalabilă pentru cerințele de performanță și de configurare diferite
  • Opțiuni flexibile de montare: rack de 19" sau șină DIN
  • Funcții de siguranță cuprinzătoare pentru protejarea rețelelor critice
Smart Grid

Aplicații

Rețeaua inteligentă este o evoluție continuă pentru companiile și tehnologiile din domeniul surselor de alimentare, precum și pentru reglementările care joacă un rol esențial în modernizarea rețelei. Standardul global IEC 61850 asigură interoperabilitatea, siguranța și integrarea sistemelor și creează baza pentru arhitecturi scalabile și flexibile în rețelele electrice moderne.

Switch-urile Raptor îndeplinesc cerințele exigente ale standardelor IEC 61850 și IEEE 1613 și sunt adecvate în special pentru utilizarea în domeniul surselor de alimentare și al distribuției energiei. Acestea funcționează în mod sigur și eficient în condiții de mediu extreme. Ca opțiune, comutatoarele oferă o platformă puternică și flexibilă pentru aplicații suplimentare. Acest lucru permite operatorilor să integreze soluții de securitate cibernetică, automatizare și procesare descentralizată a datelor direct în rețelele lor industriale.

Caracteristicile produsului


Security Features

Protejează-ți rețeaua cu ajutorul funcțiilor de securitate extinse

Protecție pentru rețeaua ta de infrastructură critică

Infrastructurile critice necesită un nivel ridicat de protecție. Pentru a-ți proteja rețeaua împotriva atacurilor hackerilor sau a accesului neautorizat, switch-urile Raptor oferă, prin urmare, funcționalități de securitate extinse.

Funcții precum VLAN-urile permit segmentarea rețelelor. Comunicarea dintre segmentele individuale poate fi controlată și comandată. Cu autentificarea utilizatorului și suportul Syslog, modificările aduse hardware-ului rețelei sunt monitorizate în mod eficient. Alte funcții de securitate, cum ar fi firewall-ul integrat, funcția NAT sau IPsec, asigură o rețea sigură.

Instalarea switch-urilor Raptor în tabloul electric

Switch-urile cu management îndeplinesc cerințele exigente ale standardelor IEC 61850 și IEEE 1613

Switch-uri cu management pentru cerințe exigente

În aplicațiile energetice și de infrastructură, soluțiile de rețea trebuie să reziste la condiții de mediu extreme. Switch-urile cu management Raptor au fost dezvoltate tocmai în acest scop. Acestea îndeplinesc cerințele stricte ale standardelor internaționale IEC 61850 și IEEE 1613 și, prin urmare, sunt ideale pentru utilizarea în medii solicitante.

Comutatoarele impresionează prin imunitatea ridicată la perturbații electromagnetice, un domeniu de temperatură extins de la -40 °C până la +85 °C și o rezistență excepțională la șocuri și vibrații. Acestea funcționează fiabil chiar și în condiții extreme și asigură performanțe stabile în rețele complexe.

Design modular al switch-urilor Raptor

Platforma modulară a switch-urilor Raptor oferă multe posibilități

Design modular al switch-urilor

Switch-urile modulare Raptor oferă o platformă adaptabilă. Acestea pot fi extinse individual cu diverse module de alimentare și de comunicații. Numărul de porturi poate fi, de asemenea, mărit cu un modul de extindere. De exemplu, opțiunile de module SFP oferă opțiuni suplimentare de personalizare.

Sunt îndeplinite cerințe precum performanța scalabilă a rețelei, viteza mare sau durata lungă de funcționare. Modularitatea switch-urilor noastre îmbunătățește managementul eficient al energiei în rețea, reduce costurile totale de operare și cheltuielile operaționale.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP CoProcessor: Extensie inteligentă

MCP CoProcessor este un modul opțional pentru switch-urile cu management din gama de produse Raptor. Acesta integrează un PC industrial (IPC) direct în rețeaua de comutare și extinde astfel funcțiile rețelei.

Cu ajutorul MCP CoProcessor, funcțiile de rețea și de securitate dovedite ale switch-urilor Raptor pot fi completate cu aplicații terțe puternice pentru securitate cibernetică, automatizare și analiză descentralizată a datelor.

Funcții suplimentare pentru switch-urile Raptor
Parteneri tehnologici Raptor

Cu ajutorul modulelor MCP CoProcessor, puteți adăuga funcții suplimentare switch-urilor Raptor. Astfel, beneficiați de integrarea simplă a aplicațiilor performante ale furnizorilor terți. Descoperiți partenerii noștri tehnologici Raptor și soluțiile lor inovatoare pentru mai multă securitate, eficiență sporită și rețele inteligente.

Pentru partenerii Raptor
Harta lumii

Switch-uri cu management EP 7200, 7400 și 7500

Switch-urile cu management în designul plat de 19" au un set de funcții performante Layer 2 și Layer 3. Variantele EP 7400 și EP 7500 pot fi personalizate cu un total de patru module diferite de comunicații, precum și cu două module diferite de alimentare cu energie. Switch-urile cu management EP 7400 pot fi extinse cu funcții PoE, în timp ce variantele EP 7500 adaugă caracteristici de securitate suplimentare la carcasa de bază.

Spre deosebire de variantele modulare EP 7400 și EP 7500, switch-urile cu management din seria EP 7200 au opțiuni de porturi Ethernet predefinite. Cu până la 32 de porturi, switch-urile cu management EP 7200 au o densitate mare de porturi și un set de funcții Lite Layer 3.

Hartă interactivă de imagini: Structura switch-urilor cu management EP 7400 și 7500
Ecran color
Diagnosticare rapidă a erorilor
Card SD
Există două sloturi pentru carduri SD
Port de management
Poate fi dezactivat
Sursă de alimentare modulară
Este posibilă combinarea individuală a două surse de alimentare
LED-uri de diagnoză
Identificare rapidă și simplă a erorilor
Hartă interactivă de imagini: Structura modulară a switch-urilor cu management EP 7400 și 7500
Power Terminal Block
Prezentare generală simplă a conexiunilor de alimentare și a conexiunilor contactelor de alarmă
Module de comunicații
Selectarea unui total de șase module de comunicații diferite
Module de porturi suplimentare
Suportă un modul SFP cu 4 porturi sau conexiuni suplimentare pentru dispozitive

Prezentare generală a produselor

Switch-urile cu management EP 7200, 7400 și 7500 în detaliu:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Funcții
Layer 2 da da da
Layer 3 da da da
Rutare statică până la 64 până la 4089 până la 4089
Open Shortest Path First (OSPF) până la 64 până la 1358 până la 1358
Routing Information Protocol (RIP) până la 64 până la 1358 până la 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) până la 8 până la 15 până la 15
Surse de alimentare redundante da da da
Criptare AES pe 128 de biți da da da
Ceas transparent 1588V2 da da da
Securitatea porturilor da da da
IPSEC/VPN nu nu da
Firewall cu menținere de stare nu nu da
NAT nu nu da
MCP CoProcessor
Către lista de produse Către lista de produse Către lista de produse

Switch-uri cu management EP 6400 și 6500

Dispozitivele compacte cu instalare pe șină DIN cu funcții extinse de nivel 2 și 3 suportă până la 16 porturi Ethernet. Și în acest caz, variantele EP 6500 au funcții de securitate suplimentare.

Prezentare generală a produselor

Switch-urile cu management EP 6400 și 6500 în detaliu:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Funcții
Layer 2 da da
Layer 3 da da
Rutare statică până la 4089 până la 4089
Open Shortest Path First (OSPF) până la 1358 până la 1358
Routing Information Protocol (RIP) până la 1358 până la 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) până la 15 până la 15
Surse de alimentare redundante da da
Criptare AES pe 128 de biți da da
Ceas transparent 1588V2 da da
Securitatea porturilor da da
IPSEC/VPN nu da
Firewall cu menținere de stare nu da
NAT nu da
MCP CoProcessor
Către lista de produse Către lista de produse

Switch-uri cu management EP 4200, 4300 și 5200

Switch-urile cu management EP 4200, 4300 și EP 5200 sunt switch-uri Layer 2 de înaltă performanță din portofoliul Raptor. EP 5200 oferă până la 28 de porturi Ethernet în format de 19", în timp ce EP 4200 suportă până la 16 porturi Ethernet într-o variantă compactă cu instalare pe șină DIN. Variantele FL SWITCH 4300 sunt de asemenea switch-uri Layer 2 de înaltă performanță, dar nu sunt certificate IEC 61850.

Prezentare generală a produselor

Switch-urile cu management EP 4200, 4300 și 5200 în detaliu:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

Features
Layer 2 da da da
Redundant Power Supplies da da da
128 Bit AES Encryption da da da
PTP end to end implementation da da da
Port Security da da da
Către lista de produse Către lista de produse Către lista de produse