Switch-uri cu management TSN Cu switch-urile cu management TSN de la Phoenix Contact poți asambla aplicații cu sincronizare precisă a timpului. Astfel, poți asigura comunicarea în timp real și un nivel ridicat de disponibilitate în rețelele tale de automatizare.

FL SWITCH TSN 2300

TSN – noua tehnologie Ethernet

Time-Sensitive Networking este un set de standarde pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare în timp real ale rețelelor de Ethernet din prezent. Prin urmare, este vorba despre mai multe standarde individuale, care sunt definite la momentul de față în TSN Task Group al organizației de standardizare IEEE 802.1.

Ethernet TSN nu este un protocol de comunicare independent, ci definește funcții. Aceste funcții pot fi folosite de diferite protocoale, precum OPC UA sau PROFINET.

Configurare TSN intuitivă

Configurare PROFINET TSN simplă prin proiectare PROFINET 2.4

PROFINET – profil TSN

Switch-urile cu management TSN din seria 2300 și 5900 acceptă profilul PROFINET TSN:

  • IEEE 802.1AS (sincronizarea timpului cu precizie)
  • Frame Preemption
  • Managementul fluxului via PROFINET

Configurarea TSN este foarte simplă. FL SWITCH TSN 2300 și 5900 facilitează o configurare TSN intuitivă prin proiectare PROFINET 2.4. Configurarea traficului de date izocron este realizată mai simplu decât în cazul sistemului clasic PROFINET RT.

Logo standard CC-Link IE TSN

Standard modern în epoca Industriei 4.0

Profil CC-Link IE TSN

Switch-urile cu management FL SWITCH TSN 2300 și 5900 acceptă și profilul CC-Link IE TSN. Specificația CC-Link IE TSN combină lățimea de bandă Gigabit Ethernet cu setul de caracteristici TSN:

  • Sincronizare temporală (Time and Cycle Synchronisation)
  • Programarea/configurarea traficului
  • Utilizarea simultană a aceluiași computer de mai mulți utilizatori

Mecanismele TSN îmbunătățesc performanța, rezistența și disponibilitatea rețelelor actuale.

Switch cu management 2300 și 5900

Switch-uri TSN pentru implementarea TSN fără schimbarea carcasei

Un dispozitiv testat și adaptat la cerințele viitorului

Datorită acceptării tuturor funcțiilor seriei FL SWITCH 2000, dispozitivele FL SWITCH TSN 2300 și FL SWITCH 5900 facilitează și utilizarea în aplicații clasice. Cu switch-urile TSN de la Phoenix Contact poți realiza cu ușurință migrarea soluției de rețea actuale în arhitecturi TSN moderne.

Privire de ansamblu asupra switch-urilor cu management TSN

Aruncă o privire asupra caracteristicilor tehnice ale switch-urilor 2300 și 5900

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

Viteză de transfer 10/100/1.000 Mbps 10/100/1.000 Mbps, 10 Gbps
Jumbo Frames Da Da
Contact de alarmă Da (ieșire digitală) -
Domeniu de temperatură -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Tensiune de alimentare 12 V CC ... 57 V CC (redundant) 100 V CA ... 240 V CA
Funcții de filtru Quality-of-Service, Class-of-Service, DSCP, fluxuri TSN, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping Quality-of-Service, Class-of-Service, DSCP, fluxuri TSN, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping
Redundanță RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Funcții de management Port Configuration, ACD, server DHCP (Pool-/Port-based, Option 82), CLI Port Configuration, ACD, server DHCP (Pool-/Port-based, Option 82), CLI
Funcții de diagnosticare Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog
Sincronizarea timpului Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock)
Securitate cibernetică - Acces la rețea Securitate a porturilor bazată pe MAC, autentificare RADIUS (IEEE 802.1X) Securitate a porturilor bazată pe MAC, autentificare RADIUS (IEEE 802.1X)
Protocoale de automatizare PROFINET clasa de conformitate B, dispozitiv PROFINET, Ethernet/IP™, filtrare Extend Multicast PROFINET clasa de conformitate B, dispozitiv PROFINET, Ethernet/IP™, filtrare Extend Multicast
Funcții TSN Profil PROFINET TSN, managementul fluxului, CC-Link IE TSN Profil PROFINET TSN, managementul fluxului, CC-Link IE TSN
Aprobări Aprobări maritime, ATEX, IECEx -