Switch-uri cu management 3000 și 4000
Inelul redundant extins al switch-urilor 3000 ș 4000 garantează timpi mici de comutare în caz de eroare
Structura rețelelor performante
Switch-urile cu management din seriile 3000 și 4000 garantează o rețea cu siguranță integrată. Mulțumită inelului redundant extins, în caz de eroare, acestea permit timpi de comutare de numai 15 ms, în condițiile în care există mai multe sute de switch-uri în inel. Pentru toleranță maximă la eroare pot fi cuplate până la trei inele. Sunt posibile și inele dual redundante.
Pentru comanda rețelei, switch-urile permit până la 64 de VLAN-uri, filtru multicast și trunking. Seria 4000 oferă suplimentar două porturi Gigabit, ca port de cupru, fibră optică sau SFP, pentru conectarea la o rețea de rang superior.
Switch-urile cu management 3000 și 4000 oferă o serie de mecanisme de securitate
Funcții de siguranță și tehnologia informației
Switch-urile 3000 și 4000 acceptă o serie de standarde IEEE, fiind astfel ideale pentru utilizarea în rețele sofisticate. În plus, oferă diverse funcții de siguranță pentru securizarea rețelei dumneavoastră:
- Conturi utilizator
- Port Security (24 adrese MAC/port)
- Autentificare IEEE 802.1x RADIUS
- HTTPS
Managementul bazat pe web are o structură ușor de folosit și oferă diverse roluri de utilizator
Operare confortabilă
Configurarea și diagnosticarea switch-urilor Ethernet pot fi realizate prin management bazat pe web, SNMP sau printr-o interfață serială. Managementul orientat către utilizator și bazat pe web al switch-urilor cu management 3000 și 4000 vă permite o utilizare deosebit de confortabilă. Paginile web configurabile și rolurile de utilizatori asigură claritatea.
Variantele E ale switch-urilor cu management 4000 sunt adecvate pentru utilizarea conform IEC 61850-3 și IEEE 1613
Variante pentru utilizarea conform IEC 61850/IEEE 1613
Variantele E 4800E (pentru tablouri de 19 inchi) sunt deosebit de adecvate pentru utilizarea în instalații energetice. Acestea îndeplinesc standardele înalte ale normelor IEC 61850-3 și IEEE 1613. Aceste variante vă oferă fără întrerupere o operare fiabilă și eficientă, chiar și în condiții extreme de mediu. Lucru posibil datorită imunității deosebit de mari la interferențele electromagnetice și electrostatice, domeniului de temperatură extins și rezistenței la șocuri extreme și vibrații.
Prezentare generală FL SWITCH 3000 și 4000
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
| Viteză de transfer | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| Contact de alarmă | da | da |
| Domeniu de temperatură | -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (în modelele selectate) | -40 °C … +75 °C |
| Clasă de protecție | IP20 | IP20 |
| Tensiune de alimentare | 24 ... 48 V CC | 24 ... 48 V CC |
| Funcții de filtru | ||
| Quality-of-Service | da | da |
| VLAN | da | da |
| Multicast/IGMP Snooping | da | da |
| Redundanță | ||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | da | da |
| MRP-Manager/Client | nu / nu | nu / nu |
| Fast Ring Detection (FRD) | nu | nu |
| Large Tree Support | nu | nu |
| Inel redundant extins 15 ms | da | da |
Prezentare generală FL SWITCH 3000 și 4000
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
|---|---|---|
| Funcții de management | ||
| Configurare port, statistici și utilizare | da | da |
| Protocol de descoperire a conexiunilor (Link Layer Discovery Protocol, LLDP) | da | da |
| Address Conflict Detection (ACD) | nu | nu |
| Server DHCP | nu | nu |
| Command Line Interface (CLI) | nu | nu |
| Protocoale de automatizare | ||
| PROFINET Conformance Class | A | A |
| Dispozitiv PROFINET | nu | nu |
| EtherNet/IP™, filtrare Extend Multicast | nu | nu |
| Aprobări | ATEX, IECEx (toate aprobările în modelele selectate) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (toate aprobările în modelele selectate) |
| Accesare listă de produse | Accesare listă de produse |