Prin rotirea la 90° a capacului fix al blocului terminal, toate punctele de conectare devin imediat accesibile. În același timp, transformatorul de curent este scurtcircuitat pentru a-l proteja împotriva daunelor în cazul în care conductorii sunt deconectați pe partea secundară în timpul funcționării active. Conductorii electrici sunt conectați în siguranță cu ajutorul tehnologiei de conectare cu șurub.
Capacul rotativ este fixat corespunzător la nivelul carcasei transformatorului de curent și îți oferă mai multe avantaje: în primul rând, nu poate fi pierdut, iar în al doilea rând, primești o confirmare vizuală imediată a faptului că poate fi atins în siguranță prin rotirea acestuia în poziția inițială.
Window-type current transformer, 1250 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 15 VA rated power