Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Transformatoare de curent pentru echipare ulterioară

Transformatoare de curent pentru echipare ulterioară

Transformatoarele noastre de curent pentru echipare ulterioară bazate pe bobina Rogowski PACT RCP detectează curenți alternativi de până la 4.000 A și îi transformă într-un curent alternativ secundar sau într-un semnal alternativ mV, în funcție de traductorul de măsură din aval. Transformatoarele de curent debroșabile PACT SPC sunt ideale pentru curenți mici de până la 100 A. Opțiunea de a conecta bobinele Rogowski sau transformatoarele de curent direct la dispozitivele noastre de măsurare a energiei EMpro este deosebit de practică.

Go to Product Detail Page for item 2904890
PACT RCP-D95 - Coil
PACT RCP-D95 - Coil
2904890

300 mm long Rogowski coil. The measuring coil diameter when installed is 95 mm. The Rogowski coil is used for AC current measurement for busbars and power lines.

Avantaje

  • Instalarea rapidă a unor noi puncte de măsurare fără deconectarea cablurilor electrice
  • Conexiune directă practică la toate dispozitivele de măsurare a energiei EMpro cu intrare de curent de 0 până la 1 A CA
  • Economie de spațiu datorită mai multor designuri compacte
  • Fixare sigură pe bare colectoare și conductori rotunzi datorită posibilităților de fixare profesională
  • Adecvat pentru orice aplicație datorită intervalelor de măsurare selectabile

Transformatoare de curent PACT RCP pentru instalații retehnologizate

Avantajele în detaliu

Transformator de curent PACT RCP pentru echipare ulterioară: fixare pe șină de cupru
Transformator de curent PACT RCP pentru echipare ulterioară: bobină Rogowski protejată la UV
Prezentare detaliată a transformatorului de curent PACT RCP pentru echipare ulterioară: traductor de măsură cu opt intervale de măsurare a curentului
Transformator de curent PACT RCP pentru echipare ulterioară: fixare pe șină de cupru

Cu o singură bobină compactă, poți măsura curenți alternativi de până la 4000 A. Spectrul de frecvențe variază între 40 și 20.000 Hz. Astfel pot fi măsurate cu o acuratețe a fazelor funcțiile armonice și tranzitorii. Nu există nici saturație magnetică, nici tensiuni periculoase în circuit deschis.

Transformator de curent PACT RCP pentru echipare ulterioară: bobină Rogowski protejată la UV

Pentru utilizarea permanentă în aer liber, bobina Rogowski în varianta UV este prevăzută cu o carcasă rezistentă la UV, precum și cu cabluri protejate la UV.

Prezentare detaliată a transformatorului de curent PACT RCP pentru echipare ulterioară: traductor de măsură cu opt intervale de măsurare a curentului

Traductorul de măsură cu conexiune ulterioară furnizează curentul secundar tipic de 0 până la 1 A CA ca un transformator de curent standard. Prin intermediul comutatorului DIP poți alege între opt intervale diferite de măsurare a curentului. Pentru precizia optimă a măsurării poți compensa cu ușurință diferențele de lungime ale bobinelor prin intermediul potențiometrului.

Funcționare optimă în combinație cu dispozitivele noastre de măsurare a energiei EMpro Conexiune directă practică fără traductor de măsură extern

Anumite tipuri de dispozitive de măsurare a energiei EMpro sunt potrivite pentru conectarea directă a bobinelor Rogowski independente de producător. Semnalul mV este procesat la nivelul dispozitivului. Nu ai nevoie de un traductor de măsură extern. Dacă alegi o bobină Rogowski de la Phoenix Contact, beneficiezi de o precizie de măsurare foarte mare și de o configurare deosebit de simplă. La conectarea bobinei, faza respectivă poate fi inversată prin intermediul firmware-ului, dacă este necesar. Nu mai este necesară recablarea.

Topologia sistemului: înregistrarea centralizată a datelor energetice cu o bobină Rogowski PACT RCP și un dispozitiv de măsurare a energiei EMpro

Înregistrarea centralizată a datelor energetice cu o bobină Rogowski PACT RCP și un dispozitiv de măsurare a energiei EMpro

Sisteme inteligente de monitorizare a energiei
Produse și servicii pentru managementul energiei

Gestionezi energia în mod simplu: portofoliul nostru inovator de sisteme de senzori și tehnologii de măsurare, cu componente perfect compatibile, facilitează înregistrarea datelor energetice. Soluțiile de comunicare și serviciile digitale orientate spre viitor îți sunt utile în procesele de integrare, prelucrare ulterioară și procesare a datelor.

Broșură
Broșură Monitorizarea energiei