Cu o singură bobină compactă, poți măsura curenți alternativi de până la 4000 A. Spectrul de frecvențe variază între 40 și 20.000 Hz. Astfel pot fi măsurate cu o acuratețe a fazelor funcțiile armonice și tranzitorii. Nu există nici saturație magnetică, nici tensiuni periculoase în circuit deschis.
Rogowski coil, The Rogowski coil measures the AC current of rails and power lines.