Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Traductoare de măsurare a curentului și a tensiunii

Tehnologia de măsurare a curentului și a tensiunii

Portofoliul nostru de tehnologii de măsurare a curentului și a tensiunii îți oferă o gamă largă de aplicații posibile: cu ajutorul traductoarelor noastre de curent, poți măsura curenți continui și alternativi din orice formă de buclă, precum și curenți alternativi distorsionați și îi poți converti într-o varietate de semnale analogice standard. Traductoarele noastre de măsurare a tensiunii înregistrează tensiuni continue și alternative sinusoidale în diferite intervale de semnal și le transformă în semnale analogice standard.

Avantaje

  • Înregistrarea precisă a curenților alternativi sinusoidali și a curenților distorsionați cu traductoarele noastre de curent alternativ
  • Măsurarea curenților din orice formă de buclă, datorită traductorului universal de măsură pentru curent alternativ/continuu de până la 600 A
  • Înregistrarea tensiunilor continue sau alternative de până la 660 V cu traductoarele noastre de măsurare a tensiunii alternative și continue din seria MACX MCR
  • Înregistrarea tensiunilor continue de până la 1.500 V CC cu traductoarele noastre de măsurare a tensiunii continue din gama de produse SOLARCHECK
Traductoare de curent

Traductoare de curent

Găsești aici traductorul de măsură potrivit pentru înregistrarea curenților continui, alternativi și distorsionați:

  • Traductor de curent cu management bazat pe web pentru curenți de până la 100 A CA/CC și curenți distorsionați
  • Traductoare de curent pentru curenți de până la 600 A CA/CC și curenți distorsionați
  • Traductoare de curent pentru curenți alternativi de până la 200 A și curenți distorsionați
  • Traductoare de curent pentru curenți de până la 120 A CA
  • Relee de supracurent
Traductor de curent ECM-UC cu interfață USB-C și management bazat pe web

Traductor de curent cu interfață USB-C și management bazat pe web Configurare intuitivă, măsurare precisă

Noua gamă de traductoare de curent ECM-UC economisește mult timp datorită configurării intuitive a dispozitivului prin intermediul managementului bazat pe web (WBM). Tot ce trebuie să faci este să conectezi dispozitivul la PC utilizând un cablu USB-C standard. Pentru a efectua setările, deschide WBM în browser acum. Nu este necesară o alimentare externă de 24 V.

Produsele oferă o precizie de măsurare ridicată de <0,5 % în toate intervalele de măsurare de la 0 - 100 mA până la 0 - 100 A.

Variantele Modbus îți oferă opțiunea de prelucrare digitală ulterioară a datelor de măsurare. Traductoarele de curent ECM-UC funcționează foarte eficient chiar și la temperaturi negative extreme și la înălțimi mari de instalare.

Traductoare de măsurare a tensiunii

Traductoare de măsurare a tensiunii

Alege traductorul de măsură potrivit pentru înregistrarea tensiunilor continue și alternative în diferite domenii de semnal:

  • Traductor de măsurare a tensiunii alternative pentru tensiuni alternative de până la 660 V CA
  • Traductor de măsurare a tensiunii continue pentru tensiuni continue de până la 660 V CC
  • Traductor de măsurare a tensiunii continue pentru tensiuni continue de până la 1.500 V CC
Sisteme inteligente de monitorizare a energiei
Produse și servicii pentru managementul energiei

Gestionezi energia în mod simplu: portofoliul nostru inovator de sisteme de senzori și tehnologii de măsurare, cu componente perfect compatibile, facilitează înregistrarea datelor energetice. Soluțiile de comunicare și serviciile digitale orientate spre viitor îți sunt utile în procesele de integrare, prelucrare ulterioară și procesare a datelor.

Broșură
Broșură Monitorizarea energiei