Traductoare de măsurare a tensiunii alternative și traductoare de măsurare a tensiunii continue

Traductoare de măsurare a tensiunii alternative și continue

Traductoare de măsurare a tensiunii alternative și continue pentru convertirea tensiunilor de până la 550 V CA sau 1.500 V CC în semnale analogice standard.

Avantaje

  • Reprezentarea exactă a rezultatului măsurătorii prin nouă domenii de măsurare a tensiunii liber configurabile
  • Grad înalt de siguranță în exploatare și transmiterea sigură a semnalului prin separarea galvanică cu 3 canale
  • Compensarea simplă a erorilor de senzor sau a abaterilor de măsurare prin ajustare Zero/Span
  • Măsurarea tensiunilor înalte de până la 1.500 V CC cu traductoarele de măsurare a tensiunii din gama de produse SOLARCHECK
Traductoare de măsurare a tensiunii alternative și continue din seria MACX MCR

Traductoare de măsurare a tensiunii alternative și continue din seria MACX MCR

Traductoarele de măsurare a tensiunii MACX MCR înregistrează tensiunile continue sau alternative și le transformă în semnale analogice standard. Traductorul de măsură MACX MCR-VDC înregistrează tensiunile continue de la 0 la ±660 V CC. Traductorul de măsurare a tensiunii MACX MCR-VAC înregistrează tensiunile alternative sinusoidale de la 0 la 660 V CA. Cele opt intervale de măsurare a tensiunii, fin diferențiate, îți oferă o precizie optimă a măsurării. Separarea galvanică cu 3 canale garantează un grad înalt de siguranță în exploatare

Traductor de măsurare a tensiunii SOLARCHECK

Traductoare de măsurare a tensiunii pentru tensiuni continue de până la 1.500 V CC

Cu modulul de măsurare a tensiunii din gama de produse SOLARCHECK, poți măsura tensiuni continue de până la 1.500 V CC și le poți converti într-un semnal analogic de 2 până la 10 V CC. Modulul este potrivit atât pentru măsurători în sisteme împământate, cât și în sisteme fotovoltaice izolate. De asemenea, poți utiliza modulul de măsurare a tensiunii în mod flexibil în afara sistemului de monitorizare în toate celelalte aplicații de curent continuu, ca un simplu dispozitiv analog.

Sisteme inteligente de monitorizare a energiei
Produse și servicii pentru managementul energiei

Gestionezi energia în mod simplu: portofoliul nostru inovator de sisteme de senzori și tehnologii de măsurare, cu componente perfect compatibile, facilitează înregistrarea datelor energetice. Soluțiile de comunicare și serviciile digitale orientate spre viitor îți sunt utile în procesele de integrare, prelucrare ulterioară și procesare a datelor.

Broșură
Broșură Monitorizarea energiei