Traductoare de curent alternativ și traductoare de curent alternativ/continuu

Traductoare de curent alternativ și traductoare de curent alternativ/continuu

Aici poți găsi traductorul de curent potrivit pentru măsurarea curenților continui, alternativi și distorsionați. Portofoliul îți oferă variante pentru diferite intervale de măsurare: de la cel mai mic curent, începând cu 0 mA ... 100 mA, până la curenți mai mari cu 600 A. Pentru echiparea ulterioară rapidă a punctelor de măsurare suplimentare în aplicațiile existente, poți utiliza variantele cu senzor Rogowski detașabil.

Avantaje

  • Configurare intuitivă prin intermediul managementului bazat pe web și măsurare precisă de la 0 mA - 100 mA până la 0 A - 100 A cu traductoarele noastre de curent ECM
  • Măsurarea curenților din orice formă de buclă, datorită traductorului universal de măsură pentru curent alternativ/continuu de până la 600 A
  • Instalare comodă și echipare ulterioară pentru măsurarea curenților distorsionați, cu ajutorul traductorului de măsură articulat pentru curent alternativ de până la 200 A
  • Înregistrarea precisă a curenților alternativi sinusoidali cu traductoare de măsură pentru curent alternativ de până la 12 A reglabile, cu alimentare flexibilă

Produse noi

Traductor de curent ECM-UC cu management bazat pe web montat pe șină DIN

Traductoare de curent cu management bazat pe web

Configurare intuitivă și măsurare precisă

Traductoarele de curent ECM-UC economisesc mult timp datorită configurării intuitive a dispozitivului prin intermediul managementului ghidat bazat pe web. Produsele măsoară curenți alternativi, continui și distorsionați de la 0 până la 100 mA și de la 0 până la 100 A cu o precizie <0,5 %.

Caracteristici principale

  • Măsurarea curenților alternativi, continui și distorsionați
  • Intervale de măsurare: 0 mA … 100 mA până la 0 A … 125 A, max.
  • Precizie de măsurare: <0,5 %
  • Semnale de ieșire: analogice/digitale
  • Comunicare: Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • Altitudine de utilizare maximă deasupra nivelului mării: <4.000 m
  • Temperatura mediului ambiant în funcțiune: -40 °C … 60 °C
  • Tensiune de operare: 9,6 V CC … 30 V CC

Avantaje

  • Configurare intuitivă și vizualizarea datelor de măsurare prin WBM ghidat de utilizator
  • Conectare simplă la PC prin cablu USB-C standard, fără alimentare suplimentară cu 24 V
  • Precizie ridicată de măsurare <0,5 % în intervalele de măsurare de la 0 mA ... 100 mA și până la 0 A ... 100 A
  • Prelucrarea digitală ulterioară a datelor de măsurare cu variantele Modbus/RTU și Modbus/TCP
  • Eficient chiar și la temperaturi de până la -40 °C și înălțimi de instalare de până la 4.000 m

Traductoare de curent cu management bazat pe web


Traductoare de curent pentru curenți de până la 100 A CA/CC și curenți distorsionați Cu interfață USB-C și management bazat pe web

Noua gamă de traductoare de curent ECM-UC economisește mult timp datorită configurării intuitive a dispozitivului prin intermediul managementului bazat pe web (WBM). Tot ce trebuie să faci este să conectezi dispozitivul la PC utilizând un cablu USB-C standard. Pentru a efectua setările, deschide WBM în browser. Nu este necesară o alimentare externă de 24 V.
Produsele oferă o precizie de măsurare ridicată de < 0,5 % în toate intervalele de măsurare de la 0 - 100 mA până la 0 - 100 A.
Variantele Modbus îți oferă opțiunea de prelucrare digitală ulterioară a datelor măsurate. Traductoarele de curent ECM-UC funcționează foarte eficient chiar și la temperaturi negative extreme și la înălțimi mari de instalare.

Management bazat pe web pentru traductoarele de curent ECM

Configurare intuitivă prin management bazat pe web Navigare ușoară în meniu

Configurează ușor dispozitivele printr-o interfață USB-C folosind managementul bazat pe web (WBM), pe care îl poți deschide în browser pentru a efectua setările. Acest lucru te scutește de o descărcare complicată a software-ului.
Navigarea intuitivă în meniu facilitează efectuarea setărilor la nivelul dispozitivului. În plus, datele măsurate în timp real ale curenților, cum ar fi ponderile CA și CC, pot fi vizualizate simultan în ferestre diferite. Pentru a pune rapid în funcțiune mai multe traductoare de măsură cu aceeași configurație, salvează setările dispozitivului într-un fișier JSON. Apoi, mai este necesară doar importarea acestui fișier în celelalte dispozitive.

Alte avantaje în detaliu Traductor de curent cu interfață USB-C și management bazat pe web

Traductor de curent ECM cu interfață USB-C și cablu USB-C
Traductoare de curent ECM cu interfețe digitale
Traductoare de curent ECM-UC cu o precizie de măsurare <0,5 %
Traductor de curent ECM cu pictogramă pentru temperaturi de la -40 la +60 °C și utilizare la altitudini de până la 4.000 m
Traductor de curent ECM cu interfață USB-C și cablu USB-C

Conexiunea dintre traductorul de curent ECM-UC și PC poate fi realizată cu ușurință utilizând un cablu USB-C standard. Nu sunt necesare accesorii speciale.
În timpul procesului de configurare, atât transferul de date, cât și alimentarea cu energie electrică a dispozitivului sunt asigurate prin intermediul cablului USB-C. Prin urmare, nu este necesară o alimentare externă de 24 V CC pentru funcționarea traductorului de curent. Acest lucru elimină conectarea și deconectarea consumatoare de timp a cablurilor electrice pentru fiecare dispozitiv în parte.

Traductoare de curent ECM cu interfețe digitale

Gama de traductoare de curent ECM-UC nu oferă numai dispozitive cu semnale de ieșire analogice clasice, ci și variante cu interfețe digitale: Modbus/RTU și Modbus/TCP, soluții dovedite pentru comunicarea între dispozitive industriale prin intermediul interfeței RS-485 sau RJ45.
Accesează pur și simplu traductoarele de curent prin adresa IP în rețea, de exemplu, pentru a modifica configurația sau pentru a interoga datele de măsurare. Poți importa datele de măsurare ca fișiere CSV și le poți analiza în continuare.

Traductoare de curent ECM-UC cu o precizie de măsurare <0,5 %

Traductoarele de curent ECM-UC convertesc curenții continui, alternativi și distorsionați în semnale analogice pe partea de ieșire. Variantele Modbus emit valori de curent prin interfețe digitale. Măsurarea curenților se realizează conform principiului de măsurare a valorii RMS efective.
Traductoarele de curent ECM-UC dispun de patru intervale diferite de măsurare a frecvenței de la 10 - 100 Hz până la 10 - 1000 Hz pentru măsurarea optimizată a curentului alternativ. Dispozitivele oferă rezultate precise de măsurare cu o precizie de <0,5 % în toate intervalele de măsurare de la 0 - 0,1 A până la 0 - 100 A.

Traductor de curent ECM cu pictogramă pentru temperaturi de la -40 la +60 °C și utilizare la altitudini de până la 4.000 m

Cu un domeniu extins de temperatură de funcționare de la -40 la +60 °C, traductoarele de curent ECM-UC pot fi utilizate și în condiții climatice extrem de reci.
Datorită distanțelor în aer și a distanțelor de conturnare semnificativ mai mari, dispozitivele funcționează eficient și la înălțimi extreme de până la 4.000 de metri.
Domeniul tensiunii de alimentare de la 9,6 la 30 V CC asigură funcționarea stabilă în rețele cu fluctuații mari.

Alte traductoare de curent


Traductoare de curent pentru curenți continui, alternativi și distorsionați

Traductoare de curent pentru curenți de până la 600 A CA/CC și curenți distorsionați

Traductoarele de curent alternativ/continuu MCR măsoară curenții continui și alternativi din orice formă de buclă, precum și curenții distorsionați și îi convertesc într-un semnal analogic standard. Portofoliul este clasificat în funcție de diferite intervale de măsurare pentru curenți de până la 600 A.

Avantaje:

  • De asemenea, este adecvat pentru utilizare descentralizată datorită dimensiunilor compacte
  • Poate fi montat în mod variabil pe șina DIN sau pe contrapanou
  • Cablare simplă cu ajutorul blocurilor terminale de conectare debroșabile
  • Pentru conductori izolați cu diametrul de până la 32 mm
Traductoare de curent pentru curenți alternativi

Traductoare de curent pentru curenți alternativi de până la 200 A și curenți distorsionați

Traductoarele noastre de curent alternativ MCR înregistrează curenții alternativi de până la 200 A și îi convertesc într-un semnal analogic standard. Senzorul Rogowski articulat este ideal pentru o instalare și o echipare ulterioară ușoară.

Avantaje:

  • Instalare fără întreruperi datorită senzorului articulat
  • Măsurare a curentului fără șuntare datorită senzorului Rogowski
  • Cablare simplă datorită blocurilor terminale de conectare debroșabile
  • Poate fi montat pe șina DIN sau pe contrapanou
Traductoare de curent pentru curenți alternativi sinusoidali

Traductoare de curent pentru curenți de până la 12 A CA

Traductoarele de curent alternativ din gama de produse MACX MCR înregistrează, de asemenea, curenții alternativi sinusoidali de până la 12 A și îi convertesc într-un semnal analogic standard. Produsele sunt reglabile și îți oferă un concept de alimentare variabilă.

Avantaje:

  • Setarea semnalului de intrare și de ieșire prin intermediul comutatorului DIP
  • Variante utilizabile universal cu sursă de alimentare cu domeniu extins
  • Punte de tensiune prin intermediul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN (24 V)
  • Diagnosticarea stării de exploatare prin intermediul LED-ului frontal
  • Protecție împotriva defecțiunilor prin separarea galvanică cu 3 canale
Relee de supracurent

Relee de supracurent

Releele de supracurent transformă curenții alternativi sinusoidali de 50 Hz/60 Hz în semnale de comutare binare. Măsurarea curentului se realizează prin inducție, prin intermediul conductorului ghidat prin modul. Reglarea brută a pragurilor de comutare se realizează intern, prin comutatoare DIP, iar o ajustare fină, prin intermediul potențiometrului din partea frontală. În exterior se află un releu cu contact basculant de calitate superioară, placat cu aur, care poate fi utilizat la comportamentul curentului de lucru sau de repaus.

Avantaje:

  • Histerezis la comutare reglabil
  • Ieșire contact de comutare releu
  • Separare cu 3 canale
  • Comportament curent de lucru și de repaus configurabil
  • Posibilitatea de alegere a punctului de comutare în intervalul de măsurare între 0 și 16 A CA
Sisteme inteligente de monitorizare a energiei
Produse și servicii pentru managementul energiei

Gestionezi energia în mod simplu: portofoliul nostru inovator de sisteme de senzori și tehnologii de măsurare, cu componente perfect compatibile, facilitează înregistrarea datelor energetice. Soluțiile de comunicare și serviciile digitale orientate spre viitor îți sunt utile în procesele de integrare, prelucrare ulterioară și procesare a datelor.

Broșură
Broșură Monitorizarea energiei