Conexiunea dintre traductorul de curent ECM-UC și PC poate fi realizată cu ușurință utilizând un cablu USB-C standard. Nu sunt necesare accesorii speciale.
În timpul procesului de configurare, atât transferul de date, cât și alimentarea cu energie electrică a dispozitivului sunt asigurate prin intermediul cablului USB-C. Prin urmare, nu este necesară o alimentare externă de 24 V CC pentru funcționarea traductorului de curent. Acest lucru elimină conectarea și deconectarea consumatoare de timp a cablurilor electrice pentru fiecare dispozitiv în parte.
Universal current transducer, for measuring AC, DC, and distorted currents, 0 ... 300 A input current, 4 ... 20 mA output