Conexiunea dintre traductorul de curent ECM-UC și PC poate fi realizată cu ușurință utilizând un cablu USB-C standard. Nu sunt necesare accesorii speciale.
În timpul procesului de configurare, atât transferul de date, cât și alimentarea cu energie electrică a dispozitivului sunt asigurate prin intermediul cablului USB-C. Prin urmare, nu este necesară o alimentare externă de 24 V CC pentru funcționarea traductorului de curent. Acest lucru elimină conectarea și deconectarea consumatoare de timp a cablurilor electrice pentru fiecare dispozitiv în parte.
Current measuring transducers for measuring AC, DC, and distorted currents. Configuration via USB-C interface via the web server (without 24 V DC). Current measuring ranges: 0 A ... 125 A. Modbus/TCP interface configuration (RJ45), Standard configuration, Push-in connection