Cablarea pe teren nu trebuie să fie complicată: Push-Lock, ca tehnologie de conectare fără unelte, permite o instalare cu economie de timp prin conectarea directă a conductorilor pretratați și rigizi. Pentru conectarea cu lițe fine și pentru slăbirea unui conductor conectat, pur și simplu deschide punctul de conectare cu pârghia colorată.
Sistem de instalare IPD
Distribuție simplă și sigură a energiei
Ușor de introdus și deja conectați în siguranță: conectorii de instalare și distribuitoarele de instalație IPD permit o distribuție eficientă și confortabilă a energiei în orice situație de montare, indiferent cât de dificilă este. Datorită tehnologiei de tip push-in și a sistemului de blocare rapidă, poți instala cu ușurință conectori, treceri prin panou și distribuitoare fără unelte.
Avantaje
- Distribuție simplă a energiei, deoarece componentele sunt conectate direct
- Cablare simplă și cu economie de timp pe teren datorită conexiunii Push-Lock
- Instalații funcționale în medii dificile datorită IP66, IP68, IP69K din sistemul complet
- Blocare sigură, fără unelte, chiar și în situații de montare foarte dificile
- Punere în funcțiune rapidă datorită grupurilor de cabluri preasamblate
Distribuție a energiei IPD configurată confortabil și individual
Configurator pentru conectori de instalare și distribuitoare de instalație
Configurează-ți în mod confortabil distribuția energiei cu ajutorul conectorilor de instalare și a distribuitoarelor de instalație IPD. Adaptează-ți conectorii și lungimile cablurilor în mod simplu în funcție de cerințele tale. Navigarea intuitivă a meniului și afișajul 3D fac din configurare o joacă de copii. Exportă lista de articole sau comandă-ți soluția direct.
Distribuție simplă a energiei cu ajutorul distribuitoarelor de instalație IPD
Optimizează distribuția energiei
Clădirile, sistemele de infrastructură sau sistemele industriale extrem de ramificate impun cerințe ridicate în ceea ce privește distribuția energiei. Conectorii de instalare și distribuitoarele de instalație IPD oferă o conectare flexibilă și fără unelte a cablurilor cu 3 și 5 poli cu o secțiune a conductorului de până la 2,5 mm².
Avantajele în detaliu
Trecerile prin panou IPD cu conexiune de tip push-in oferă o modalitate de configurare fără unelte prin conectarea directă a conductorilor pretratați și rigizi. Acest lucru înseamnă că roboții de cablare pot, de asemenea, să conecteze automat componentele la dispozitiv.
Instalarea poate fi foarte simplă, în special în situații de montare dificile. Conectorii IPD sunt prevăzuți cu un sistem de blocare rapidă tip baionetă, astfel încât să poți lucra confortabil chiar și în condiții nefavorabile. Poziția de conectare se fixează în mod clar și sigur, cu codare mecanică împotriva conectării incorecte și protecție la atingere conform DIN EN 0105.
Grupurile de cabluri preasamblate facilitează în special proiectele mari de cablare. Cablurile de conectare și control din PVC potrivite pentru proiectul tău sunt disponibile în patru lungimi diferite: 0,5, 1, 3 și 5 metri ca versiuni cu fișă sau cuplaj la capătul liber al cablului sau cu fișă pe cuplaj. La cerere, se pot fabrica și lungimi personalizate.
Cablare stabilă pe termen lung în medii exterioare și industriale: datorită IP66, IP68 și IP69K din sistemul complet, instalația ta este protejată împotriva apei și a prafului, pentru instalații deosebit de eficiente în medii dificile.
Vizualizare 360° a conectorilor de instalare IPD
Conectorii de instalare IPD impresionează prin manevrarea simplă și instalarea sigură. Datorită conexiunii de tip push-in de pe partea dispozitivului și a conexiunii Push-Lock de pe teren, poți asambla rapid și confortabil conectorii și trecerile prin panou fără unelte. Sistemul de blocare rapidă tip baionetă garantează o montare simplă și sigură chiar și în situații de montare foarte dificile.
Prezentarea gamei de produse a sistemului de instalare IPD
Soluții pentru cerințe speciale
Trecere prin panou IPD cu conexiune directă a conductorului
Instalare simplă fără conector
Cu treceri prin panou IPD pentru o conexiune directă a cablului, economisești conectorul de câmp. Cablul este pur și simplu introdus prin mufa de trecere de pe teren și conectat extrem de ușor direct la dispozitiv prin intermediul tehnologiei de tip push-in. Apoi, blochează pur și simplu mufa de trecere și elimină tensiunea prin intermediul piuliței, gata.
Conector de curent continuu și trecere prin panou IPD
Ieșire de dispozitiv de curent continuu debroșabil
Cu ajutorul conectorului de curent continuu cu 5 poli și a trecerii prin panou IPD, poți realiza cu ușurință ieșirea dispozitivului de curent continuu debroșabil. Conductorii pot fi conectați în mod confortabil pe teren și pe partea dispozitivului fără unelte, datorită conexiunii de tip push-in sau a conexiunii Push-Lock.