Acești conectori iubesc condițiile extreme
Distribuție sigură a energiei chiar și în condiții extreme
Robuști și eficienți: conectorii de instalare PRC 20 și PRC 35 permit o gamă largă de soluții de conectare în aplicații în clădiri, industriale și în aer liber. Fie că este vorba de infrastructura rutieră, de generarea de energie, de mobilitatea electrică, de intralogistică sau de producția industrială – conectorii de instalare asigură o transmitere eficientă a puterii.
Transmitere sigură de putere de până la 20, respectiv 35 A
Produsele din seria PRC
Conectorii de instalare PRC sunt adecvați în mod optim pentru transmiterea compactă și sigură de putere de până la 35 A. Gradele ridicate de protecție și rezistența la impact până la IK08 asigură distribuția curentului chiar și în condiții de mediu extreme. Mecanismul de blocare, manual sau cu o unealtă, oferă flexibilitate la instalare și la întreținerea sistemului.
Prezentare comparativă date tehnice
Compară datele despre produs și alege sistemul adecvat pentru aplicația ta.
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| Tehnologie de conectare | Conexiune cu șurub sau prin sertizare | Conexiune cu șurub sau prin sertizare |
| Număr de poziții | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 |
| Tensiune nominală (IEC) | până la 500 V (CA/CC) | până la 690 V (CA) / 500 V (CC) |
| Tensiune nominală (UL) | până la 600 V (CA/CC) | până la 600 V (CA/CC) |
| Curent nominal | până la 20 A | până la 35 A |
| Grad de protecție | IP66 / IP68 (2 h/2 m) / IP69 | IP66 / IP68 (24 h/2 m) / IP69 |
| Rezistență la șoc | IK08 | IK08 |
| Temperatura mediului ambiant (în funcțiune) | -40 °C … +105 °C | -40 °C … +105 °C |
| Tip de blocare | Duo-Unlock - deblocare manuală sau cu o unealtă | Prin prindere - deblocare manuală sau cu o unealtă |
| Cicluri de conectare | 500 | 2000 |
| Secțiune conductor (rigid și flexibil) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Diametrul exterior al cablului | 6 mm … 14 mm | 8 mm … 21 mm |
| Aprobări | UL, IEC, DNV-GL | UL, IEC, DNV-GL, 2PfG |
| Către lista de produse PRC 20 | Către lista de produse PRC 35 |
Avantaje
- Capacitate transmitere de curenți mari de până la 35 A într-un spațiu mic
- Blocare/deblocare manuală sau cu o unealtă pentru o flexibilitate mai mare la instalare și întreținere
- Utilizare mai sigură în condiții de mediu extreme datorită gradelor ridicate de protecție și rezistenței la impact
- Manevrare ușoară datorită tehnologiei de conectare cu sertizare sau cu șurub
- Codare mecanică și de culoare pentru punerea în funcțiune rapidă și fără erori
Privire de ansamblu asupra sistemului de instalare PRC
Testează conectorii de instalare PRC
Sistemul de instalare PRC este potrivit pentru numeroase aplicații, de exemplu, în domeniul energiilor regenerabile, al construcției de tuneluri sau al aplicațiilor în infrastructură. Acestea sunt utilizate, de exemplu, în stațiile de încărcare pentru domiciliu, sistemele fotovoltaice, turbinele eoliene sau unitățile radio la distanță. Convinge-te de numeroasele avantaje ale conectorilor de instalare PRC și solicită o mostră.