Fără plumb în viitor

Regândiți procesele de producție pentru un portofoliu de produse mai sustenabil. Întregul domeniu de prelucrare a metalelor și industria electrică se confruntă cu sarcina de a dezvolta produse fără plumb sau alte substanțe care pun în pericol mediul și sănătatea.
Fără plumb în viitor

Trebuie să analizăm întregul nostru lanț valoric din perspectiva sustenabilității, să eliminăm substanțele care pun în pericol mediul și sănătatea și să găsim alternative.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, Specialist în tehnologia Single Pair Ethernet
Tim Kindermann, specialist în tehnologia Single Pair Ethernet la Phoenix Contact

Tim Kindermann, specialist în tehnologia Single Pair Ethernet la Phoenix Contact

Logo RoHS

Un lucru curat pentru mai multă sustenabilitate

Plumbul dăunează oamenilor și mediului. Pentru Phoenix Contact, absența într-o proporție cât mai mare a plumbului reprezintă o parte a responsabilității sociale. Obiectivul din spatele acesteia este de a aduce o contribuție importantă la o mai bună calitate a vieții. În calitate de companie de prelucrare a metalelor, noi cei de la Phoenix Contact avem o responsabilitate deosebită față de mediu și sănătate. Prin urmare, am început din timp să dezvoltăm procese care ne permit să realizăm produse electromecanice fără plumb¹ cu aceleași proprietăți tehnice și la calitatea obișnuită.

¹ Denumirea „fără plumb” se referă la viitoarea valoare limită de 0,1 % din directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) a Parlamentului European.

Un bărbat ține în mână un conector circular fără plumb M5-M58

Muncă de pionierat pentru calitatea obișnuită

Datorită proprietățile tehnice ale plumbului, renunțarea la acesta duce la provocări complet noi în producția industrială. În aliajele de cupru, de exemplu, plumbul asigură prelucrarea și formarea la rece mai ușoară. Plumbul acționează, de asemenea, ca un lubrifiant eficient. Cine dorește să lucreze fără aceste proprietăți, trebuie să facă munca de bază în producție.
Phoenix Contact și-a stabilit sarcina de a produce fără plumb mai devreme decât alte companii. Conversia este considerată unul dintre cele mai importante proiecte din industria de prelucrare a metalelor din ultimii 50 de ani. Inginerii de la Phoenix Contact au depus, fără îndoială, muncă de pionierat în acest proces lung și dificil.

Conectori circulari fără plumb M5-M58

Noi provocări tehnice

Trecerea la procese de producție fără plumb reprezintă o provocare deosebită pentru toți producătorii de piese electronice. Aceasta este asociată cu reconversii complexe și investiții mari și vizează, în cele din urmă, și lanțurile de aprovizionare internaționale.
Acest proces devine deosebit de clar cu exemplul conexiunilor sertizate. Pe de-o parte, aliajele utilizate trebuie să conducă bine curentul și, pe de altă parte, trebuie să aibă proprietăți de prelucrare și de formare la rece. Acest act de echilibrare s-a transformat într-o adevărată disciplină supremă pentru dezvoltatorii de produse. A necesitat, de asemenea, o colaborare strânsă cu furnizorii, laboratoarele tehnologice și producția de serie.

Conector M17

Obține un avans prin utilizarea timpurie a produselor fără plumb

Alegerea îți aparține: fără plumb îți oferă un avans. În cadrul Phoenix Contact, considerăm că este o responsabilitate corporativă clară să facem lanțul valoric cât mai sustenabil posibil. Angajamentul este rentabil – pentru mediu, sănătate și un viitor prosper.

Întrebări frecvente despre produsele fără plumb și directiva RoHS

Zaruri cu semn de întrebare
Zaruri cu semn de întrebare
Zaruri cu semn de întrebare
Zaruri cu semn de întrebare
Zaruri cu semn de întrebare
Zaruri cu semn de întrebare

A fi conform RoHS și fără plumb sunt adesea echivalate. Există o diferență semnificativă aici: produsele conforme cu RoHS sunt cele care respectă valorile limitele stabilite în Directiva RoHS a Parlamentului European.

Pentru plumb, valoarea limită din directivă este de 0,1 %. Valoarea limită aplicabilă în prezent datorită scutirii 6c este de 4 %. Denumirea „fără plumb” se referă deja la viitoarea valoare limită de 0,1 %.

Zaruri cu semn de întrebare

Toate articolele fără plumb de la Phoenix Contact sunt listate prin selecția filtrului „conform RoHS 6c (Pb < 0,1 %)“ și pot fi găsite în lista de produse (link) de mai jos.

Către lista de produse
Zaruri cu semn de întrebare

Toate articolele noastre fără plumb și conforme cu directiva RoHS sunt verificate temeinic în ceea ce privește caracteristicile lor electrice.

Zaruri cu semn de întrebare

Poți găsi informații oficiale de la Comisia Europeană la următorul link.

Află mai multe acum
Zaruri cu semn de întrebare

Utilizarea plumbului în procesul de producție este problematică deoarece plumbul este toxic. Acesta se acumulează în organisme de-a lungul lanțului trofic și cu greu mai poate fi descompus acolo. O parte din acesta se revarsă din depozitele de reziduuri în natură, se descompune greu și, prin urmare, se acumulează în circuitul natural.