Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Conexiunea ecranării pe teren Dorești să afli mai multe despre conectori și cabluri ecranate? Atunci contactează-ne!

Conectori și cabluri ecranate

Ecranare absolut sigură

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology de la Phoenix Contact este conceptul inovator de ecranare pentru cablarea senzorilor/actuatoarelor. Conexiunea ecranării de 360° pe suprafețe mari, cu îmbinarea materialelor, este unică pe piață și optimizează designul actual al conectorilor M8 și M12. Metalul lichid, care în cadrul procesului de producție închide complet ecranarea cablului, garantează o conexiune absolut sigură a ecranării, permițând astfel o transmisie de date, semnale și putere în mod fiabil și fără interferențe, în procedeele de fabricație automatizate ale viitorului.

Procesul de producție Advanced Shielding Technology

Procedee de fabricație cu Pre- și Metal-Molding

Concept de ecranare fără îmbinare

Advanced Shielding Technology înseamnă ecranare absolut sigură. Chiar și în cazul influențelor extreme de mediu, precum sarcini mecanice ridicate sau lovituri de trăsnet, conexiunea de 360° a ecranării vă protejează transmisia de date, semnale și putere.

În procedeele automatizate inovatoare de fabricație ale conectorilor configurați M8 și M12 cu Advanced Shielding Technology, operațiile Pre- și Metal-Molding asigură o performanță de ecranare îmbunătățită.

Pre-formarea prin injecție a corpului de bază conectat la conductor cu poliamidă asigură o stabilitate mecanică deosebită în cazul aplicațiilor cu sarcină axială. Cositorul special dezvoltat pentru solicitările electrice și mecanice permite o conexiune de 360° a ecranării sigură și fiabilă.

Îmbinarea pe suprafețe mari, completă, a tresei pentru ecranare și a ștecherului garantează în plus o protecție CEM absolut sigură, o dispersie optimă a căldurii și robustețe împotriva supratensiunilor și vârfurilor de curent.

Diagramă: Avantajele Advanced Shielding Technology

Avantajele Advanced Shielding Technology

Avantajele dumneavoastră

  • Fiabil la sarcini mecanice ridicate, precum șoc și vibrații
  • Rezistent împotriva supratensiunilor tranzitorii prin procese de comutare a sarcinilor inductive
  • Încălzire redusă și flux de curent sigur în caz de scurtcircuit
  • Transmitere sustenabilă a volumelor mari de date, la rate aflate în continuă creștere, într-un mediu puternic încărcat electromagnetic
  • Robust și în cazul influențelor extreme de mediu, de exemplu, lovituri de trăsnet
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology YouTube

Fiabilitate în câmp

Asigurați funcționarea sistemelor dumneavoastră: vă oferim soluții complete pentru conectarea senzorilor și a actuatoarelor. Indiferent dacă este vorba despre aplicații standard, cablări în domenii care necesită un grad ridicat de exigență sau aplicații speciale.

Cablare ecranată a senzorilor/actuatoarelor

Cablare ecranată a senzorilor/actuatoarelor

Cablare ecranată a senzorilor/actuatoarelor

În cazul instalațiilor predispuse la interferențe sau instalațiilor care sunt expuse la interferențe puternice, poate fi necesară instalarea ecranată a tuturor liniilor de semnal, conectorilor, aparatelor și tablourilor de distribuție. Sunt sensibile în mod deosebit cablurile de senzori/actuatoare care sunt dispuse pe distanțe mari în cadrul unei instalații de producție și traversează inevitabil zone în care există surse de interferențe. Un exemplu în acest sens este o instalație de sudură din industria auto, operată prin intermediul roboților. Curenții puternici de sudare care sunt activați și dezactivați la intervale scurte generează un amestec de interferențe foarte puternice, diferite. Pentru a garanta funcționarea fără defecțiuni, în astfel de medii este necesară ecranarea liniilor de semnal, a senzorilor/actuatoarelor și a cutiilor de senzori/actuatoare necesare pentru cablare. Aceste elemente constructive sunt conectate la controlerele predispuse la interferențe.

Conectori M12 cu conexiune Push-Lock

Conectori M12 cu conexiune Push-Lock

Conectori M12 liber configurabili, ecranați

Conectorii M12 liber configurabili cu conexiune Push-Lock oferă o modalitate de configurare simplă și fără scule a conductorilor rigizi pretratați. Camerele terminale sunt deschise și închise prin intermediul unei pârghii. Astfel, utilizatorul poate folosi ambele mâini pentru introducerea conductorilor și instalarea este facilitată în mod semnificativ. Conexiunea ecranării și PE stabilă pe termen lung și rezistentă la vibrații garantează funcționarea sigură și fiabilă a instalației dumneavoastră.

Conectare compatibilă, combinare flexibilă

Conectorii pentru medii dificile HEAVYCON vă protejează interfețele și garantează un transfer sigur de energie, date și semnale chiar și în condiții extreme.

Toate carcasele metalice sunt EMC ready prin suprafețe și garnituri conductoare. Acestea rezistă la vibrații, sarcini mecanice înalte și sunt etanșe până la gradul de protecție IP69K.

Conectori pentru medii dificile ecranați

Protecție fiabilă de la câmp până la tabloul de distribuție cu ajutorul conectorilor industriali HEAVYCON

Conectori pentru medii dificile ecranați

Măsurile pentru conexiunea ecranării cu ajutorul clemelor de conexiune pentru ecranare luate în considerare până în prezent sunt adecvate doar pentru evitarea interferențelor „colectate” pe traseul de pozare. Tabloul de distribuție cu punct de susținere a ecranării se poate afla într-un domeniu cu un nivel mai ridicat sau mai scăzut de interferențe. Dacă un cablu ecranat este introdus într-un tablou de distribuție sau într-un aparat care este expus la interferențe puternice, este necesară o altă procedură. În acest caz, nu doar cablurile, ci și întregul tablou de distribuție trebuie acoperit cu un strat de ecranare. La fel ca în cazul cablurilor și liniilor, trebuie realizat un strat de acoperire etanș și închis. Punctul de ieșire este o carcasă de metal sau un tablou de distribuție dezvoltat special pentru aplicații CEM. În acest sens, intrările de cablu și conectorii nu trebuie să creeze noi lacune în sistemul de ecranare de altfel închis. De aceea, pentru cablurile ecranate au fost dezvoltați conectori corespunzători care pot conecta ecranarea închisă a cablului cu panoul pentru tabloul de distribuție sau aparatul prin carcasă. Astfel apar costuri în plus atât la instalare, cât și la conectarea fișei. Acestea sunt însă compensate ulterior prin funcționarea fără probleme a instalației.

Conector pentru medii dificile HEAVYCON ecranat

Conector pentru medii dificile HEAVYCON ecranat

Instalarea conectorilor pentru medii dificile ecranați

O componentă importantă a unui conector ecranat este carcasa. Carcasa metalică a conectorilor noștri industriali pentru medii dificile este realizată din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate, rezistent la coroziune. Mulțumită suprafețelor și garniturilor conductoare, acestea oferă o protecție CEM fiabilă. Îmbinarea ecranării cablului cu carcasa se realizează prin garnituri de etanșare a cablului din alamă placată cu nichel. Inserțiile CEM ale garniturilor de etanșare a cablului sunt poziționate peste ecranarea cablului la montare. Astfel, arcurile de contact realizează o conexiune sigură între fișă și ecranarea cablului. În cazul instalării realizate astfel, conectorul realizează un transfer fără întreruperi și complet închis între ecranarea cablului și carcasa ecranată.