AS-Interface distributor with a high degree of protection, for a branch from two flat-ribbon conductors to a 2.0 m PUR round cable with free cable end
Distribuitoare pentru conexiuni de interfață M8, M12 și AS
Cu ajutorul distribuitoarelor realizezi cablarea conform cerințelor tale. De la M8 până la M12 și interfața AS, îți oferim o mare varietate de cablări și designuri. La cerere, punem cu plăcere în practică soluția ta personalizată. Acest lucru îți oferă oportunități maxime la distribuția semnalelor, datelor și puterii sau la adaptarea unor interfețe diverse.
AS-Interface distributor with a high degree of protection, for a branch from two flat-ribbon conductors to a 1.0 m PUR round cable with straight M12-SPEEDCON socket
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A, PIN 2+4 bridged and Socket straight M12, coding: A, PIN 2+4 bridged, cable length: 0.3 m
T distributor, 5-position, unshielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A and Socket straight M12, coding: A, Parallel distributor
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, unshielded, Plug straight M12, coding: A, on free cable end and free cable end, cable length: 5 m
Y distributor, 4-position, unshielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A and Socket straight M12, coding: A
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on free cable end and free cable end, cable length: 10 m
Y distributor, 4-position, unshielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A and Socket straight M12, coding: A
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Socket angled M8, coding: A and Socket angled M8, coding: A, cable length: 0.3 m
Y distributor, 4-position, unshielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A, PIN 2+4 bridged and Socket straight M12, coding: A, PIN 2+4 bridged
Avantajele tale
- Potențial de economisire prin distribuția și concentrarea semnalelor
- Cablare cu economie de spațiu datorită variantelor cu număr mare de pini
- Distribuitoare ecranate 360° pentru o transmisie și distribuție eficientă a semnalului
- Integrare flexibilă a dispozitivelor noi prin adaptoare și distribuitoare
- Interfețe mai puține datorită distribuitoarelor cu cablu turnat
- Distribuitoare personalizate cu lungimi de cablu individuale la cerere