Asamblarea circuitului imprimat Cu tehnologia noastră de conectare a circuitului imprimat poți alege tipul potrivit de montare. Aceasta este adecvată atât pentru asamblare manuală, cât și pentru procese de producție semiautomatizate sau complet automatizate. Astfel, poți asambla eficient circuitele imprimate și le poți prelucra în mod sigur. Informează-te despre domeniile de utilizare ale diferitelor procese de montare și de cositorire pentru circuitele imprimate, precum și despre cerințele și avantajele acestora.
Procedura de cositorire
Prin cositorirea SMT se sertizează elemente de construcție pe partea superioară a circuitului imprimat
Cositorirea SMT - o procedură de cositorire modernă
Montarea pe suprafață (Surface Mounting Technology, SMT - tehnica de montare la suprafață) constituie baza pentru producția modernă de module. Spre deosebire de montajul prin străpungere al elementelor constructive cablate, componentele cu montare la suprafață (Surface Mount Device - SMD) dispun de suprafețe de conexiune care pot fi lipite și care sunt lipite direct pe suprafața circuitului imprimat în cadrul procedurii de cositorire Reflow. Cositorirea SMT permite optimizarea producției de module în ceea ce privește asamblarea circuitelor imprimate în mod rentabil și la o calitate superioară.
Lipirea THR permite integrarea componentelor cablate din material rezistent la temperaturi înalte în procesul de montare la suprafață
Lipirea THR - rezistență mecanică pe durata asamblării automate
Lipirea THR (Through-Hole Reflow) combină conexiunile de cositorire mecanice deosebit de stabile ale tehnicii THR cu procesele de producție ale montării pe suprafață automatizabile în mod eficient. În acest sens, pasta de lipire se presează în găuri cu contact încorporat utilizând același echipament din cadrul procesului. Principiul de funcționare al acestei proceduri este, în prezent, consacrat și dispune de un standard propriu DIN EN 61760-3.
Cositorirea în val constituie o procedură de cositorire clasică, preferată pentru componentele cablate
Cositorirea în val - o procedură de cositorire rapidă și economică
Cositorirea în val este un proces prin care componentele cablate sau elementele de conexiune sunt cositorite pe circuitul imprimat după asamblarea lor manuală sau prin intermediul automatelor de asamblare. În acest scop, întregul modul este acoperit mai întâi cu un flux lichid de cositorire, apoi pre-încălzit și în cele din urmă trecut peste valul simplu sau dublu de cositorire și acoperit cu cositor topit. După procesul de cositorire, întregul modul este răcit, pentru a reduce sarcina termică a circuitului imprimat. Dacă trebuie cositorite exclusiv componente THT (Through Hole Technology - THT), care datorită design-ului lor trebuie să reziste unor sarcini mecanice mai ridicate, cositorirea în val este în continuare procedura standard.
Proceduri de montare fără cositorire
În cadrul procesului de conectare directă, conectorii se glisează pe flanșele de contact bilaterale ale circuitului imprimat.
Tehnologie de conectare directă - soluția flexibilă pentru aplicațiile Wire-to-Board și Board-to-Board.
La conectarea directă, fișa de conectare contactează direct flanșa de contact de pe marginea circuitului imprimat. Astfel, conectorii Wire-to-Board și Board-to Board pot fi montați fără scule suplimentare, foarte simplu, orizontal pe circuitele imprimate cu o grosime de 1,6 mm. Pentru a preveni conectarea greșită, fișele sunt codificate din fabrică. Pentru blocare, pe circuitul imprimat există elemente de blocare prin cuplare elastice. Prin omiterea procesului de cositorire, componentele de conectare nu mai sunt expuse unei solicitări de temperatură.
SKEDD – tehnologie inovatoare de conectare directă
SKEDD este o tehnologie inovatoare care permite montarea conectorilor direct pe circuitele imprimate, prin intermediul unor găuri de trecere. Asamblarea are loc fără unelte sau conector baretă suplimentar. Niturile extensibile laterale de pe conectori asigură o conexiune eficientă și rezistentă la vibrații. Conectorii inserabili SKEDD de la Phoenix Contact se bazează pe tehnologia licențiată de la Würth Elektronik. Conectorii inserabili sunt conformi cu standardul DIN EN 61984, la fel ca întreaga gamă de conectori pentru circuite imprimate.
Broșură Conectori pentru producția cu tehnica de montare la suprafață
Aprofundați-vă cunoștințele despre producția cu tehnica de montare la suprafață
Aflați mai multe despre principiile producției moderne de module cu ajutorul tehnicii de montare la suprafață și tehnologiei THR. În plus, broșura cuprinde o prezentare generală a produselor precum blocuri terminale pentru circuite imprimate, conectori pentru circuite imprimate și conectori circulari pentru cositorirea THR și SMT. Glosarul de la finalul broșurii explică termeni de specialitate importanți din domeniul producției cu tehnica de montare la suprafață.
Descărcați de aici broșura: