Conectori inserabili cu tehnologie SKEDD Compact, economic, sigur: datorită tehnologiei inovatoare SKEDD, pentru prima dată, poți monta conectorii, direct și fără unelte, în orice poziție, pe circuitul imprimat.

 Conectori inserabili cu tehnologie SKEDD

Noua modalitate de conectare

Confortul de conectare redefinit: în calitate de lider de piață în domeniul tehnologiei de conectare a circuitului imprimat, Phoenix Contact prezintă conectorii inserabili cu tehnologie SKEDD. Conectorii pot fi inserați direct prin intermediul găurilor de trecere de pe circuitul imprimat. Montează și îndepărtează ușor conectorii fără unelte. Aceștia nu necesită un conector baretă, ceea ce elimină procesele complexe de lipire și reduce costurile.

Avantaje

  • Tehnologia de conectare directă SKEDD permite poziționarea flexibilă pe circuitul imprimat
  • Costuri reduse pentru componente și procese: introducere manuală simplă și conectare cu protecție anti-vibrații
  • Conexiune de tip push-in fără unelte și cu economie de timp sau conexiune prin sertizare automatizată
  • Testare rapidă și confortabilă prin posibilități integrate de verificare
  • Testați și aprobați pentru 25 de cicluri de introducere și extragere

Portofoliul nostru de produse

Conectori inserabili cu conexiune prin sertizare sau cu arc de tip push-in: rapid și simplu direct pe circuitul imprimat. Poziționare, conectare, fixare: conectorii pot fi inserați direct în găurile de trecere de pe circuitul imprimat. Nu sunt necesari conectori baretă suplimentari, ceea ce reduce costurile pentru componente și procese. Conectorii sunt disponibili cu până la 16 poli în pas de 5,0 mm și cu maximum 32 de poli în pas de 3,5 mm. Conectorii SKEDD din seria SDC/SDDC dispun de o conexiune de tip push-in. Conectorii din seria CDDC sunt disponibili cu conexiune prin sertizare.

Conectori inserabili cu două rânduri cu conexiune cu arc de tip push-in (SDDC 1,5)
Conectori inserabili cu un singur rând cu conexiune cu arc de tip push-in (SDC 2,5)
Conectori inserabili cu două rânduri cu conexiune prin sertizare (CDDC 1,5)
Conectori inserabili cu două rânduri cu conexiune prin sertizare (CDDC 2,5)
Conectori inserabili cu două rânduri cu conexiune cu arc de tip push-in (SDDC 1,5)

Conectori inserabili cu un singur rând cu conexiune cu arc de tip push-in (SDC 2,5)

Conectori inserabili cu două rânduri cu conexiune prin sertizare (CDDC 1,5)

Conectori inserabili cu două rânduri cu conexiune prin sertizare (CDDC 2,5)

Portofoliu de produse
Secțiuni conductor de la 0,2 mm² la 1,5 mm² de la 0,2 mm² la 2,5 mm² de la 0,14 la 1,5 mm² de la 0,14 la 2,5 mm²
Curenți până la 8 A până la 12 A până la 8 A până la 12 A
Tensiuni până la 160 V până la 320 V până la 160 V până la 320 V
Pas 3,5 mm 5,0 mm 3,5 mm 5,0 mm
Către lista de produse Către lista de produse Către lista de produse Către lista de produse

Tehnologie și exemple de aplicații în detaliu

 Tehnologie de conectare directă SKEDD
Tehnologie de conectare directă SKEDD
Tehnologie de conectare directă SKEDD
 Tehnologie de conectare directă SKEDD
 Tehnologie de conectare directă SKEDD
 Tehnologie de conectare directă SKEDD
 Tehnologie de conectare directă SKEDD

Tehnologia de montare prin presare, procesele de cositorire în val, THR și SMT sunt bine cunoscute în asamblarea circuitelor imprimate. Tehnologia de conectare directă SKEDD nu necesită aceste procese. Poți integra găuri de trecere în orice poziție pe circuitul imprimat. Acest lucru îți oferă o nouă flexibilitate în ceea ce privește configurația circuitului imprimat.

Tehnologie de conectare directă SKEDD

Pentru prima dată, tehnologia de conectare directă SKEDD permite conectarea și deconectarea în orice poziție pe circuitul imprimat. Contactele SKEDD sunt formate din două suporturi de contact cu arc, ușor îndoite, care se adaptează la diametrul găurilor de pe circuitul imprimat și oferă un contact sigur. Prin urmare, conectorii inserabili nu necesită un conector baretă și sunt introduși manual fără unelte.

Tehnologie de conectare directă SKEDD

Niturile extensibile laterale garantează o conexiune stabilă chiar și în cazul unor sarcini mecanice, cum sunt vibrațiile. Conectorii inserabili SKEDD se pretează pentru 25 de cicluri de introducere și extragere. Aceștia au trecut testul de rezistență la vibrații în conformitate cu DIN EN 60068-2-8 cu o accelerație de aproximativ 50 m/s^2 la o secțiune transversală a frecvenței de la 60,1 Hz până la 150 Hz.

 Tehnologie de conectare directă SKEDD

Cu ajutorul conectorilor inserabili inovatori, poți realiza în mod simplu aplicații care necesită o conexiune a conductorului pe partea din spate a circuitului imprimat. Datorită tehnologiei de conectare directă SKEDD, nu mai este necesar procesul de lipire manuală pentru tehnologia suplimentară de conectare a circuitului imprimat.

 Tehnologie de conectare directă SKEDD

Poți conecta conectorii inserabili SKEDD preasamblați în circuitele imprimate în timpul producției și, astfel, poți cabla mai multe circuite imprimate într-un dispozitiv. Pentru a integra funcții suplimentare, trebuie doar să furnizezi găurile de trecere pe placa de bază. Dacă este necesar, poți integra ulterior alți conectori inserabili SKEDD.

 Tehnologie de conectare directă SKEDD

Cu ajutorul conectorilor inserabili SKEDD, poți realiza plăci de distribuție simple care nu necesită un grad de protecție ridicat, de exemplu pentru conectarea unui sistem periferic la un controler. Datorită tehnologiei de conectare directă, întregul circuit imprimat poate fi fabricat fără un proces de lipire.

Introducere și extragere simplă și directă

Datorită tehnologiei inovatoare de conectare directă SKEDD, poți conecta conectorii pentru circuit imprimat direct pe circuitul imprimat. Procesele de lipire complexe nu mai sunt necesare. Conexiunea nu necesită unelte, iar stabilitatea îndelungată și conexiunea electrică sunt garantate prin intermediul găurilor de trecere. Conductorii pot fi conectați rapid și simplu cu ajutorul tehnologiei push-in, iar conectorii cu conexiune prin sertizare sunt ideali pentru cabluri preasamblate. Tehnologia este explicată mai detaliat în videoclip.

Conectori inserabili cu tehnologie SKEDD

Tehnologie de conectare directă pentru confort maxim

Dorești să afli mai multe informații despre tehnologia SKEDD? Atunci răsfoiește broșura noastră. Aici vei găsi toate informațiile de care ai nevoie într-un format compact și detaliat. Află mai multe despre această tehnologie și consultă portofoliul nostru de produse.

Aplicații pentru conectorii inserabili Conectorii inserabili SKEDD sunt versatili și pot fi utilizați în numeroase aplicații. Datorită varietății de pași, secțiuni de conductor și numere de poziții diferite, aceștia pot fi utilizați în numeroase domenii, fie că este vorba de tehnologia pentru clădiri, de automatizarea industrială sau de infrastructură. Cu ajutorul conectorilor din seriile SDC, SDDC și CDDC, vei găsi soluția potrivită pentru aplicația ta.

Controlere de încălzire și de climatizare
Contoare electrice
Controlul jaluzelelor
Controlere industriale
Convertizoare de frecvență
Stâlpi de încărcare pentru mobilitate electrică

Cerințe tehnice

 Găuri pentru preluarea contactelor SDC 2,5
Tehnologie de conectare directă SKEDD
Montare manuală cu SKEDD
 Găuri pentru preluarea contactelor SDC 2,5

Conectorii inserabili SKEDD de la Phoenix Contact sunt potriviți pentru circuite imprimate standard cu o grosime de 1,6 mm cu o suprafață cositorită chimic sau cu o suprafață HAL (Hot Air Leveling). Aceștia nu au cerințe suplimentare privind materialul sau suprafața. În producția de circuite imprimate, trebuie furnizate numai găuri cositorite și găuri de trecere pentru contactele SKEDD, precum și găuri necositorite pentru știfturile de blocare și de ghidare.

Imaginea alăturată prezintă diametrul interior al găurilor pentru contacte SDC 2,5.

Tehnologie de conectare directă SKEDD

Spre deosebire de blocurile terminale și conectorii baretă pentru circuit imprimat standard sau componentele speciale pentru montarea pe suprafață (SMD = Surface Mount Device), conectorii inserabili SKEDD nu sunt cositoriți permanent. Astfel, procesul de lipire depinde exclusiv de celelalte componente electromecanice și electrice de pe circuitul imprimat. În cazul în care circuitul imprimat este prelucrat prin procesul de cositorire în val, găurile prevăzute pot fi acoperite cu cadrul pentru lipit, bandă Kapton sau bandă Blue Mask pentru a împiedica pătrunderea nedorită a aliajului de lipit. În cazul în care circuitul imprimat este prelucrat prin procesul THR, respectiv SMD, găurile pot fi protejate cu șabloane de lipire.

Montare manuală cu SKEDD

Conectorii inserabili SKEDD sunt montați manual după procesul de lipire și înainte de asamblarea finală a dispozitivului. Conectorii sunt atașați manual și conectați în siguranță cu ajutorul niturilor extensibile laterale. În cazul în care conectorii trebuie să fie așezați lateral foarte aproape unii de ceilalți, iar niturile extensibile nu pot fi operate manual în mod optim, aceștia pot fi blocați și cu ajutorul unei șurubelnițe datorită crestăturilor și suprafețelor de contact.

Unealtă pentru sertizat

Unelte pentru sertizarea manuală și automatizată

Conexiunea prin sertizare îți oferă confort la conectare pentru un număr mare de piese. În acest fel, conductorii preasamblați pot fi conectați la conectori rapid, ușor și, mai presus de toate, rentabil. Utilizează unelte conforme pentru sertizare și beneficiază de un confort sporit la operare. Cleștele de sertizare manual sau unealta cu schimbare rapidă sunt disponibile în conformitate cu conexiunile sertizate respective. Cleștele de sertizare manual face parte din portofoliul Phoenix Contact și poate fi comandat prin intermediul site-ului nostru web. Unealta cu schimbare rapidă este disponibilă de la Demirel Crimp Technik GmbH.

Testarea rezistenței la vibrații în laboratorul de testare

Norme și aprobări

Conectorii inserabili SKEDD din seriile SDC și SDDC sunt omologați în conformitate cu UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 și DIN EN 61984 (normă privind conectorii). Pentru gama de produse CDDC au fost obținute aprobările VDE și UL/CSA.

Conectorii inserabili îndeplinesc cerințele testării cu conductor la temperatură ridicată în conformitate cu DIN EN 60335-1 (normă privind aparatele electrocasnice). Temperatura de aprindere a filamentului (GWIT) și indicele de inflamabilitate a filamentului (GWFI) sunt specificate în fișele cu date tehnice ale produselor.

În plus, cele trei game de produse au trecut testul de durabilitate în conformitate cu DIN EN 61373:2011-03 (rezistență la vibrații și testare cu șocuri pentru aplicații feroviare) în categoria 1 și clasa B.