Tehnologii de comunicație și transfer
O infrastructură de comunicare fiabilă stă la baza digitalizării. În funcție de situația de utilizare, sunt disponibile diferite tehnologii pentru transportarea datelor de la A la B: soluții fără fir și cu fir, protocoale de magistrale de câmp și Ethernet, transferul prin conductor de cupru și fibră optică etc. Pentru o decizie mai simplă pentru aplicația dumneavoastră, vă punem la dispoziție pe următoarele pagini cele mai importante tehnologii de comunicație și transfer.
Tehnologii de comunicație noi Continuu, de la senzor până în cloud
Acolo unde în trecut au existat câteva dispozitive conectate prin Ethernet, în prezent au apărut rețele extinse. Odată cu procesul de digitalizare și apariția conceptelor Industria 4.0 și IIoT, în viitor vor fi integrate și mai multe elemente de câmp. Pe lângă datele de comandă vor fi transmise către diferite destinații din rețea, respectiv în cloud, inclusiv informații axate pe necesități. Pentru a controla aceste volume de date și a putea opera în continuare aplicațiile critice în timp real, sunt necesare noi tehnologii, precum TSN, SPE, APL și 5G.
Tehnologii de transfer Comunicare fiabilă prin cablu sau unde radio
Pentru transferul fiabil al datelor aveți la dispoziție diferite tehnologii de transfer: dacă doriți conectarea pe distanțe mari, este recomandată tehnologia cu fibră optică. Dacă instalarea cablurilor este scumpă sau imposibilă, vă sunt oferite interfețe wireless pe distanțe mici și medii. Dacă nu vă stau la dispoziție linii de comunicație, atunci rețelele de telefonie mobilă constituie o alternativă bună. Aflați din aceste pagini mai multe despre avantajele, proprietățile și domeniile de utilizare ale diferitelor tehnologii de transfer.