Tehnologia industrială de comunicație wireless: Conectarea simplă și eficientă pe distanțe mari
Avantajele dumneavoastră:
- Costuri de instalare și întreținere mai mici, prin eliminarea cablurilor
- Mobilitate pentru componentele automatizate mobile sau interschimbabile, datorită comunicațiilor I/O fără fir
- Fără costuri de operare pentru mediile de transmisie, prin tehnologia wireless care nu se uzează
- Punere în funcțiune rapidă și simplă prin instalarea orientată către utilizator
Caracteristici Trusted Wireless
Comunicații robuste și fără interferențe
Trusted Wireless utilizează așa-numita metodă FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Tehnologia folosește o selecție de până la 127 de canale din spectrul general al benzilor de frecvență, care vor fi omise pe baza unui model pseudo-aleatoriu. Astfel crește robustețea comunicației.
În plus, Trusted Wireless permite o gestionare deosebit de bună a coexistenței diferitor sisteme de comunicație radio. Prin utilizarea diferitelor benzi de frecvență radio (RF), mai multe sisteme Trusted Wireless pot fi utilizate, fără probleme, în paralel. Există, de asemenea, posibilitatea de a ascunde selectiv anumite canale (Blacklisting), pentru a putea fi folosite în paralel, de exemplu, sistemele WLAN fără limitări ale performanței.
Transmitere sigură
Printr-o tehnologie brevetată, precum Trusted Wireless, protocolul nu este disponibil public, astfel că tehnologia este protejată remarcabil împotriva atacurilor. În plus, au fost implementate mai multe măsuri de siguranță: criptarea datelor pe 128 de biți se asigură ca, teoretic, pachetele de date auzite nu sunt înțelese. Verificarea integrității controlează autenticitatea expeditorului și elimină mesajele care au fost modificate.
Benzi de frecvență
Dacă undele radio sunt transmise prin pereți sau alte obstacole, aceste obstacole vor atenua semnalul. Cu cât frecvența este mai mare, cu atât atenuarea este mai puternică, adică semnalul pe 2,4 GHz este atenuat mai puternic decât un semnal de 868 MHz, respectiv 900 MHz.
Pe baza puterii mari de transmitere în banda 868/900 MHz, pot fi atinse raze de acțiune semnificativ mai mari decât în banda de 2,4 GHz. În banda de 2,4 GHz, timpul de transmitere este mai mic și transferul de date este mai mare decât în banda de 868 MHz, respectiv 900 MHz. Pe de o parte, în banda de 2,4 GHz sunt disponibile mai multe frecvențe, pe de altă parte, sunt posibile rate mai mari de transmitere a datelor prin aer. În plus, în banda de 2,4 GHz nu trebuie păstrată o durată de utilizare reglementată prin lege (Duty Cycle), așa cum este cazul în banda de 868 MHz.
Sistemul de comunicație radio Radioline de la Phoenix Contact cuprinde module wireless pentru 868 MHz (Europa, Africa de Sud), 900 MHz (America de Nord, America de Sud), precum și pentru 2,4 GHz (în toată lumea).
Management descentralizat al rețelei
Tehnologiile precum WirelessHART sau ZigBee urmăresc o abordare centralizată a gestionării rețelei. Acest lucru înseamnă că toate mesajele trec printr-un dispozitiv master central și astfel pot genera trafic semnificativ în rețeaua fără fir.
În schimb, Trusted Wireless se bazează pe gestionarea descentralizată a rețelei. Așa-numitele zone părinte-copil sunt stabilite pe rețeaua de comunicații radio, în care un modul de comunicație radio de rang superior este prevăzut drept părinte și modulele cuplate de acolo sunt prevăzute drept copil.
Gestionarea generală a rețelei se realizează în interiorul zonei părinte-copil și nu trebuie să treacă peste managerul central. Acest lucru reduce traficul mesajelor din întreaga rețea și accelerează schimbul de date.
Opțiuni flexibile de adaptare
Trusted Wireless oferă posibilitatea de reglare a ratei de transfer a datelor interfeței wireless și, astfel, de creștere a sensibilității receptorului. La o rată scăzută de transfer a datelor poate fi acoperită o distanță mai mare decât cea acoperită la o rată de transfer mare. Prin urmare, puteți face o setare adecvată, în funcție de aplicația și raza de acțiune necesară.
Sistemul de comunicație radio Radioline de la Phoenix Contact permite montarea simplă și flexibilă a conexiunilor punct-cu-punct, rețelelor în stea sau a rețelelor de tip plasă și transmite atât semnale I/O, cât și date seriale. Prin intermediul interfețelor integrate RS-232 și RS-485 puteți conecta modulele I/O la Radioline direct prin protocolul Modbus de pe controler.
Exemple de aplicații
Trusted Wireless, respectiv sistemul de comunicație radio Radioline este dezvoltat special pentru uz industrial, pentru transmiterea datelor seriale de la controler sau a semnalelor I/O analogice, respectiv digitale. Această combinație este ideală în special pentru utilizare în instalații și rețele extinse, de exemplu în domeniul apei/apei uzate sau în ingineria de proces.
Posibilități de utilizare în tehnologia de proces
- Monitorizarea nivelului din rezervoare
- Monitorizarea temperaturii
- Măsurători de debit
- Stații de pompare și lanțuri de izvoare
- Monitorizare conducte
- Monitorizarea scurgerilor
- Infrastructura parcului chimic
Posibilități de utilizare în domeniul apei/apei uzate
- Stații de epurare a apei
- Conectarea stațiilor de pompare aflate la distanță
- Conectarea fântânilor aflate la distanță
- Piese rotative (de exemplu în cazul unui pod raclor)
- Monitorizarea nivelului