Transmisie bidirecțională simultană cu NearFi

NearFi – Comunicare în timp real

Transmisie bidirecțională simultană pentru toate protocoalele Ethernet

Transferul în timp real al protocoalelor Ethernet necesită o transmisie bidirecțională simultană – o transmisie simultană în ambele direcții.

Pentru a facilita modul duplex complet, NearFi folosește două conexiuni de 60 GHz (o legătură ascendentă și o legătură descendentă) în paralel, pe benzi de frecvență separate.

Prin urmare, tehnologia este adecvată și pentru dezvoltări viitoare precum TSN, OPC UA, etc.

Transfer orientat pe bit sincron versus transfer orientat pe pachet asincron

Transferul orientat pe bit este realizat fără latență

Transfer orientat pe bit

NearFi folosește o metodă de transfer orientată pe bit sincron. Aceasta facilitează o comunicare fără contact în timp real, pentru ca fiecare protocol Ethernet să fie transmis imediat.

Toate celelalte tehnologii de transfer wireless folosesc un transfer orientat pe pachet. Acesta duce la o latență considerabilă, pentru că pachetele trebuie să fie primite, împachetate din nou și trimise prin metode wireless. Pachetul wireless trebuie primit, despachetat și apoi retransmis de către receptor. Acest proces include multe procedee asincrone și care provoacă latență, care sunt eliminate de noua tehnică de transfer de la Phoenix Contact.

Imagine pentru transmiterea inductivă a energiei

Transmiterea inductivă a energiei prin câmp magnetic

Transmiterea inductivă a energiei

Transmiterea energiei de până la 50 W (până la 100 W la conectarea în paralel) este realizată inductiv. Cuplorul de bază generează un câmp magnetic care este indus în bobina cuplorului la distanță, prin intermediul unei bobine. Controlul în circuit închis activ alege întotdeauna parametrii optimi pentru transmitere și permite transmiterea constantă a puterii pe întreaga gamă de funcționare.

Prin combinarea a două linii de cuplor NearFi, puterea poate fi mărită la 100 W la egalizarea automată a curentului sau pot fi transmise două tensiuni cu potențial separat (US/UA) cu 50 W fiecare.

Logo-uri Bluetooth, WLAN și NearFi

Tehnologii wireless pentru fiecare cerință

Coexistența cu WLAN și alte tehnologii wireless

NearFi este o tehnologie de transfer fără contact în timp real de la Phoenix Contact și se bazează pe comunicarea fără fir de 60 GHz cu rază de acțiune în câmp apropiat, la o distanță de câțiva centimetri.

Pentru comunicarea wireless cu rază de acțiune în câmp apropiat nu există un spectru de interferențe în apropierea dispozitivelor, ceea ce înseamnă că numeroase sisteme NearFi pot fi utilizate în paralel. Coexistența cu tehnologiile wireless existente, cum ar fi WLAN sau Bluetooth, este garantată în orice moment. Tehnologia NearFi nu poate fi influențată nici de spectrele de interferențe industriale.

Nu este necesară planificarea frecvenței și, prin urmare, nu este nevoie de expertiză.

Domenii de utilizare tipice pentru cuploarele NearFi

Roboți în fabrica de automobile
Masă rotativă
Suportul piesei de prelucrat
Vehicule ghidat automat (VGA)
Roboți în fabrica de automobile

În aplicații care necesită un nivel ridicat de lucrări de întreținere, cum ar fi schimbarea uneltelor roboților, poți folosi cuploare NearFi pentru înlocuirea simplă a conectorilor predispuși la uzură și întreținere ridicată și minimizarea costurilor aferente defecțiunilor.

Descarcă cazul de utilizare pentru roboți
Masă rotativă

Utilizează cuploare NearFi pentru comunicarea fără contact cu componente ale instalației mobile sau rotative și evită întreruperile în procesul de producție cauzate de conectori defecți sau inele colectoare predispuse la defecțiuni.

Descarcă cazul de utilizare pentru masa rotativă
Suportul piesei de prelucrat

Utilizează cuploare NearFi pentru transmisia fără contact între suportul piesei de prelucrat și stația de producție și înlocuiește conectorii predispuși la uzură și întreținere ridicată.

Descarcă cazul de utilizare pentru suportul piesei de prelucrat
Vehicule ghidat automat (VGA)

Instalează rapid și simplu cuploare NearFi pe VGA și transferă date legate de siguranță fără contact între acesta și stația de producție.

Descarcă studiul de caz pentru VGA