În aplicații care necesită un nivel ridicat de lucrări de întreținere, cum ar fi schimbarea uneltelor roboților, poți folosi cuploare NearFi pentru înlocuirea simplă a conectorilor predispuși la uzură și întreținere ridicată și minimizarea costurilor aferente defecțiunilor.
Cuploare NearFi NearFi este tehnologia de transfer fără contact în timp real de la Phoenix Contact. Comunicarea prin Ethernet independentă de protocoale, aceasta oferă opțiuni de utilizare flexibile pentru toate protocoalele Ethernet. Cu ajutorul cuploarelor NearFi, datele privind energia (de până la 100 W) și datele Ethernet în timp real (100 Mbps, transmisie bidirecțională) pot fi transferate printr-un întrefier de câțiva centimetri. Astfel, înlocuiești în mod simplu conexiunile sau inelele colectoare predispuse la uzură din aplicațiile industriale și minimizezi costurile aferente defecțiunilor.
Avantajele dumneavoastră:
- Fără contact, prin urmare fără uzură și fără întreținere
- Comunicare Ethernet în timp real, independentă de protocoale și fără latență
- Nivel ridicat de putere în carcase compacte
- Flexibil – nivel ridicat de libertate la montare datorită opțiunilor flexibile de apropiere
- Diagnostic vizibil în permanență prin inelul LED de la nivelul carcasei
Comunicare în câmp apropiat independentă de protocol în timp real
Ethernet în timp real
Cuploarele transmit date Ethernet de până la 100 Mbps (transmisie bidirecțională) în timp real. Astfel, cuploarele funcționează într-un mod complet transparent din punct de vedere al protocolului, putând fi folosite toate protocoalele Ethernet convenționale.
Pornirea rapidă a dispozitivului permite utilizarea în aplicații în care sunt necesare funcții specifice aplicației, cum ar fi „Fast Startup” (pornire rapidă).
Comunicarea în câmp apropiat prin întrefier înseamnă că nu este necesară planificarea frecvențelor sau expertiza în tehnologia wireless.
Transmiterea constantă a energiei cu egalizare automată a curentului
Transmiterea inductivă a energiei
De asemenea, cuploarele transmit energia în mod inductiv și pot alimenta cu energie fără contact alte dispozitive finale, precum stații I/O, switch-uri etc. Prin intermediul unei linii NearFi poate fi transmisă o putere de 50 W.
Prin combinarea a două linii NearFi, puterea poate fi mărită la 100 W la egalizarea automată a curentului. De asemenea, sunt posibile funcții specifice aplicației, cum ar fi transmiterea a două tensiuni cu potențial separat (US/UA, 50 W fiecare).
Tehnologia NearFi în videoclip
Îți dorești să afli mai multe despre tehnologia de transfer fără contact în timp real NearFi de la Phoenix Contact? Atunci vizionează pur și simplu videoclipul nostru.
În demonstrație îți arătăm cum poți minimiza costurile aferente defecțiunilor prin înlocuirea simplă a conexiunilor sau inelelor colectoare predispuse la uzură din aplicațiile industriale cu cuploare NearFi.
Robust și versatil
Cuplorul NearFi rezistă la praf și murdărie
În cazul în care sunt depășite limitele tehnologiei de conectare convenționale din cauza limitărilor de spațiu și mișcare, vibrațiilor, prafului și murdăriei, rotației și cuplării frecvente, NearFi facilitează o comunicare fără uzură prin intermediul unui întrefier de câțiva centimetri. De asemenea, este posibilă transmiterea prin spații intermediare nemetalice, de ex. sticlă, plastic sau lemne, ceea ce facilitează diverse posibilități de utilizare.
Datorită carcasei robuste IP65 cu conexiuni M12 pentru Ethernet și tensiune puteți folosi cuplorul NearFi și în medii dificile.
Avantajul dumneavoastră: capacitate de utilizare universală.
Utilizarea cuplorului NearFi
Nivel ridicat de libertate la montare datorită opțiunilor flexibile de apropiere
Cuplorul NearFi poate fi introdus din orice direcție sau poate fi rotit, spre deosebire de soluțiile de conector convenționale. De asemenea, cuploarele nu trebuie să fie suprapuse exact, ci pot fi așezate cu un decalaj sau la un unghi tangențial.
Prin posibilitățile universale de montare, cuplorul poate fi montat în mod flexibil. Montarea poate fi realizată prin flanșa de montare cu șuruburi M5 sau printr-un filet interior cu șuruburi M6.
Avantajul dumneavoastră: cerințe de precizie reduse pentru mișcarea mecanică a două componente independente ale instalației.
Cuplor primar și secundar cu inel LED pentru diagnostic rapid
Punere în funcțiune și diagnostic facil
Pentru transfer sunt întotdeauna necesare, în principiu, două dispozitive: un cuplor de bază și unul la distanță. Cuploarele nu necesită configurare și sunt la fel de ușor de utilizat ca și un conector. Prin intermediul unei funcții integrate de asistență pentru orientare se semnalizează cuplarea optimă a dispozitivului.
Prin intermediul semnalizării optice circulare cu LED-uri puternice este indicată pregătirea pentru operare a liniei de cuplare în fiecare unghi al încăperii.
Domenii de utilizare tipice pentru cuploarele NearFi
Utilizează cuploare NearFi pentru comunicarea fără contact cu componente ale instalației mobile sau rotative și evită întreruperile în procesul de producție cauzate de conectori defecți sau inele colectoare predispuse la defecțiuni.
Utilizează cuploare NearFi pentru transmisia fără contact între suportul piesei de prelucrat și stația de producție și înlocuiește conectorii predispuși la uzură și întreținere ridicată.
Instalează rapid și simplu cuploare NearFi pe VGA și transferă date legate de siguranță fără contact între acesta și stația de producție.