5G Industrial 5G Industrial permite, pe viitor, conectarea fiabilă fără fir la rate înalte de transfer al datelor, un număr ridicat de participanți și perioade de latență extrem de reduse. Ca tehnologie de bandă largă fără cablu de a 5-a generație, 5G permite utilizatorului o conectivitate fiabilă, cu procese mai flexibile, mai autonome și mai eficiente, de la producție până la procesele logistice.

Conectare fără fir cu ajutorul 5G în orașe
Videoclip explicativ pentru tehnologia 5G
Tehnologia 5G explicată simplu YouTube

Ce se înțelege prin Industrial 5G?

5G este un standard al rețelei mobile care, în funcție de cerințe, asigură o lățime de bandă enormă, de câțiva gigabiți, o capacitate în timp real sau un număr ridicat de participanți la o fiabilitate și siguranță extrem de mari.

Spre deosebire de generațiile anterioare de rețele mobile, de ex. 3G și 4G, 5G îndeplinește, pentru prima oară, și cerințele industriei, pentru a putea asigura o comunicație wireless inteligentă între mașini și aplicații. Cu Industrial 5G se pot realiza, de ex. și rețele private, fiind îndeplinite toate condițiile preliminare pentru o conexiune de rețea flexibilă și sustenabilă în aplicații mobile sau extrem de flexibile.

Industrial 5G își găsește aplicabilitatea chiar și în sectorul Industriei 4.0. Datorită flexibilității, versatilității, utilității și eficienței ridicate, cu Industria 4.0 5G, sunt posibile fabrici inteligente și Industrial Internet of Things (IIoT).

Triunghi cu proprietățile Industrial 5G și atribuirea domeniilor de utilizare individuale în triunghi

Diferitele proprietăți ale Industrial 5G pot fi folosite în funcție de aplicație

Caracteristicile și proprietățile tehnologiei 5G

Industrial 5G oferă utilizatorului o putere mult mai mare comparativ cu standardele anterioare ale rețelei mobile. Pe lângă caracteristicile precum perioade de latență reduse (Ultra-Reliable Low-Latency Communication, URLLC), densități ridicate ale conexiunii (Massive machine type communication, mMTC) și lățime de bandă (enhanced Mobile Broadband, eMBB) , tehnologia oferă și caracteristici precum conectivitate IIOT (internetul industrial al obiectelor) cuprinzătoare și flexibilitate ridicată.

Industrial 5G nu doar oferă simultan toate aceste caracteristici la superlativ, ci permite atribuirea precisă a acestor proprietăți la domeniile de utilizare respective și atribuirea resurselor individuale într-o rețea 5G privată. Oferă și trei funcții care pot fi utilizate în funcție de aplicație.

Aceasta înseamnă: dacă în prezent, ca urmare a numeroaselor cerințe, se utilizează multe tehnologii radio diferite (de ex. WLAN, WirelessHART, GSM, evoluție pe termen lung (LTE) etc.) sau medii conectate cu fir, pe viitor se poate utiliza o rețea 5G permanentă, privată, adaptată aplicației respective.

Rețelele private – o șansă pentru industrie

Tehnologia 5G prezintă pentru industrie particularitatea esențială de realizare a unor rețele private, ce permite astfel gestionarea pe cont propriu a caracteristicilor și a fiabilității rețelei 5G. O rețea privată trebuie diferențiată de o rețea publică. Din acest motiv, acestea sunt denumite și rețele care nu sunt publice (non-public networks NPN) sau rețele locale.

Pentru a ilumina, de ex., hala unei fabrici sau o incintă privată, în cazul unei rețele 5G private sunt conectate mai multe antene la o stație de bază 5G. Astfel se obține o infrastructură de comunicare complet autonomă. Aparatele wireless în cauză sunt conectate prin rețeaua radio proprie, nu prin rețeaua de telefonie mobilă publică.

Conectarea fără fir în automatizarea fabricii cu ajutorul unei rețele industriale private 5G

Conectarea fără fir în cadrul automatizării fabricii

Avantajele unei rețele private constau în faptul că întreprinderea poate urmări, salva, analiza, direcționa și configura în mod flexibil circulația datelor, după cum dorește. De asemenea, prezintă un avantaj decisiv față de soluțiile radio anterioare, care foloseau benzi radio fără licență, după principiul best effort și care prezentau pierderi de putere la o alocare ridicată a spectrului radio.

Pe lângă această variantă a rețelei 5G private, complet izolate, există și forme mixte, în care rețeaua privată și cea publică împart aceleași resurse, ca de ex. stația de bază sau sarcini de gestionare a rețelei. Este posibilă și integrarea perfectă a stației de bază private în rețeaua publică. Pentru a obține Quality-of-Service în acest caz, sunt realizate „resurse de rețea privată virtuale”, de ex. prin network slicing sau APN.

Domenii de utilizare pentru 5G Industrial

În principiu, există un număr nelimitat de aplicații pentru 5G Industrial. Datorită scalabilității și adaptabilității ridicate a sistemului, pot fi integrate diverse aplicații cu cerințe diferite:

Imagine interactivă: prezentare generală a diferitelor domenii de utilizare 5G: infrastructură, energie, automatizarea proceselor și a fabricii
Automatizarea fabricii
Service la distanță, transportor electric suspendat, controlarea și monitorizarea sistemelor autonome, conectivitate pentru dispozitive terminale mobile, conectivitate standardizată pentru senzori, conectarea utilajelor și a instalațiilor în rețele supraordonate
Automatizarea proceselor
Întreținere preventivă, monitorizarea obiectelor și a stării instalației, monitorizarea produselor, Augmented Reality, gestionarea activelor, service la distanță, alarme de incendiu și de gaz
Infrastructură
Monitorizarea în rețele de apă/apă reziduală, monitorizare și control în rețele de transport alocate, semnalizarea rețelelor de transport, monitorizare video (siguranță publică)
Energie
Monitorizare și comutare în rețele de distribuție a energiei
Logo 5G Alliance for Connected Industries and Automation

5G-ACIA reprezintă interesele industriei la dezvoltarea 5G

Angajamentul nostru în domeniul Industrial 5G

Phoenix Contact împreună cu întreprinderile Quectel și Ericsson au dezvoltat primul router 5G industrial pentru aplicații industriale locale într-o rețea 5G privată. Cu ajutorul acestui router 5G, aplicațiile industriale precum mașini, unități de comandă și alte dispozitive pot fi conectate într-o rețea 5G privată, fiind astfel posibilă coordonarea utilizării resurselor, a priorității și a comportamentului acestora.

În plus, Phoenix Contact este co-fondator, membru activ și membru al comitetului în cadrul 5G-ACIA (5G Alliance for Connected Industries and Automation). Prin fuzionarea acestor societăți se urmărește reprezentarea intereselor industriei în ceea ce privește standardizarea și reglementarea 5G
. De asemenea, 5G-ACIA are obiectivul de a discuta și evalua aspectele tehnice, de reglementare și economice referitoare la Industrial 5G.

Evoluția 5G în industrie

Chiar dacă se vorbește deja de mai mulți ani despre 5G, iar frecvențele au crescut între timp în majoritatea țărilor, tema 5G nu a fost încă epuizată. Motivul este acela că 5G nu este o tehnologie definită o singură dată și lansată apoi pe piață. Aceasta este mai degrabă lansată pe piață în mai mulți pași, respectiv în mai multe faze de dezvoltare care oferă diferite funcționalități.

Prima fază a început la finalul anului 2018 cu versiunea 15, care a permis o lățime de bandă ridicată. În cea de-a doua fază, versiunea 16 cu funcția pentru densități ridicate ale conexiunii a fost pusă la dispoziție în 2020. În 2022 a urmat a treia fază cu versiunea 17. Aceasta permite timpi de latență mici.

Pentru a oferi soluții 5G universale și a integra cele mai noi standarde în dispozitivele noastre cât mai repede posibil, Phoenix Contact colaborează cu furnizori de infrastructură 5G. Astfel, beneficiezi întotdeauna de tehnologie de ultimă oră.

Alte tehnologii de comunicație noi Comunicare permanentă până în câmp

În multe comisii și proiecte de standardizare apar pe moment standarde de comunicație noi, precum OPC UA, TSN, SPE și 5G. Aceste tehnologii noi nu trebuie însă considerate independente unele de altele, ci împreună formează comunicația viitorului.
În calitate de lider în tehnologie, cu peste 30 de ani de experiență în domeniul tehnologiei de comunicații industriale, Phoenix Contact este implicată în toate comisiile importante de standardizare. În aceste comisii proiectăm pentru tine noul standard de comunicație pentru automatizare, independent de producător.

Află mai multe despre noile standarde de pe paginile noastre.