TC Router Routerele de rețea mobilă industriale 4G și 5G permit conexiuni de date de încredere și puternice la stațiile de la distanță prin intermediul rețelei de telefonie mobilă – cu revenire la 3G și 2G. Astfel pot fi folosite oriunde, indiferent dacă tehnologia de la fața locului oferă cea mai eficientă acoperire a rețelei. De asemenea, datorită domeniului extins de temperaturi de la -40 până la +70 °C, acestea pot fi utilizate în orice regiune climatică.

TC Router – routere industriale de rețea mobilă 4G și 5G în fața globului pământesc

Avantaje

  • Noua tehnologie de telefonie mobilă 5G pentru rețelele publice și private (autonome și neautonome)
  • Securitate totală a rețelei datorită caracteristicilor precum APN (Access Point Name) privat, Stateful-Packet-Inspection-Firewall și VPN
  • Utilizare cuprinzătoare – de la mesaje SMS și e-mail la protocoale cloud și de control la distanță cu volum redus de date și până la conexiunea de bandă largă 5G
  • Integrare ușoară în instalație prin cel puțin două conexiuni Ethernet sau ca punct de acces WLAN
  • Operare confortabilă direct la panoul frontal al dispozitivului și configurare prin card SD sau interfață web
Router 5G industrial

Router 5G de mare capacitate cu patru porturi Ethernet și interfețe de telefonie mobilă MIMO 4x4

Lățime de bandă deosebit de mare datorită 5G și a procesorului puternic TC Router seria 5000

TC ROUTER 5004T-5G EU este primul model din gama TC ROUTER cu o interfață de telefonie mobilă 5G. Pentru a putea face față vitezelor mari de date 5G (5G NR) und 4G (LTE Advanced Pro), acesta este echipat cu un procesor puternic și patru porturi Gb Ethernet.

Pe lângă utilizarea în rețelele publice, acestea pot fi configurate cu routerul 5G și în rețele private și, prin urmare, permit gestionarea pe cont propriu a caracteristicilor și a eficienței rețelei 5G. Avantajele unei rețele private constau în faptul că poți urmări, salva, analiza, direcționa și configura în mod flexibil circulația datelor din întreprindere, după cum dorești.

Fiind dispozitivul cu cea mai mare viteză de transfer din gamă, acesta este, prin urmare, deosebit de potrivit pentru aplicații precum transmisia video sau transferul de fișiere firmware de dimensiuni mari sau de configurare a utilajelor și stațiilor externe.

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

Router universal 4G cu interfață WLAN integrată și port Ethernet WAN

Flexibilitate maximă cu interfață WAN și WLAN TC ROUTER seria 4000

Datorită interfeței WLAN integrate, TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN poate fi utilizat ca Access Point pentru a integra dispozitivele din jur în rețea prin WLAN fără complicații. Astfel, nu mai este necesar un punct de acces WLAN suplimentar pe șina DIN. De asemenea, rețeaua WLAN poate fi folosită separat de aplicație, pentru acces la internet în cazul lucrărilor de întreținere. În felul acesta, nu mai ești dependent de o soluție de rețea mobilă pentru laptop sau de smartphone.

TC Router oferă diverse opțiuni de legătură ascendentă pe partea WAN. Diferitele opțiuni de conectivitate WAN și capacitatea dual SIM datorită cartelei SIM și a eSIM-ului integrat fac ca dispozitivul să fie deosebit de sigur și flexibil în utilizare.

Cu un port WAN Ethernet configurabil sau în calitate de client WLAN pot fi folosite mai multe posibilități de conectare pentru comunicația la distanță. Conexiunea la rețea mobilă preia comunicarea în cazul unei defecțiuni și evită pierderea conexiunii cu stația externă. Acest lucru asigură o disponibilitate ridicată în aplicațiile de infrastructură critică, cum ar fi substațiile locale, punctele de măsurare și de comutare în alimentarea cu energie sau pompele și rezervoarele suspendate în alimentarea cu apă.

TC Router din seria 3000 pentru utilizare la nivel mondial

Router 4G pentru utilizare la nivel mondial cu modul de telefonie mobilă

Conectivitate la nivel mondial cu un singur router de rețea mobilă TC ROUTER seria 3000

TC ROUTER 3002T-4G GL combină acoperirea globală a frecvențelor cu autorizațiile furnizorului local și autorizațiile radio într-un singur număr de articol. Acest lucru face ca dispozitivul să fie perfect pentru operatorii internaționali sau pentru proiectele transfrontaliere.

Routerul 3000 are, de asemenea, un design optimizat din punct de vedere al costurilor pentru conectarea unei stații externe prin telefonie mobilă. Acest lucru îl face un dispozitiv deosebit de ușor de utilizat în aplicațiile sensibile la preț.

Aplicațiile tipice pentru acest dispozitiv sunt furnizorii municipali de energie sau sectorul transporturilor, cum ar fi conectarea semafoarelor, a panourilor de semnalizare, a ecluzelor sau a sistemelor de iluminat pentru căi navigabile și aviație.

Topologie: Funcționalitatea software-ului de management TC Router Online-Manager

Management centralizat al dispozitivelor cu TC Router Online Manager

Management pentru router de rețea mobilă

TC Router Online Manager (TOM) permite realizarea automatizată a ciclurilor de întreținere pentru toate dispozitivele din gama TC Router de la Phoenix Contact.

Actualizările de securitate, cele mai recente versiuni de firmware și modificările de configurație pot fi transmise în masă în anumite intervale definite către toate dispozitivele instalate la nivel global.

În cadrul platformei web de administrare poți documenta starea dispozitivelor, de ex. conectarea online a routerelor TC pe parcursul anilor.

TC Router Online Manager poate fi folosit la nivel local (în clădire) sau în cloud (de exemplu, Amazon Web Services).

TC Router, gateway pentru mesaje SMS și e-mail

Tehnicienii pot controla sistemul și au acces la proces prin mesaje SMS

Utilizarea ca gateway pentru mesaje SMS și e-mail

Pe lângă comunicarea între o instalație îndepărtată și camera de comandă sau cloud, gama TC Router oferă și alte interfețe.

Interfața XML extinde, de exemplu, intrările/ieșirile (I/O-urile) disponibile ale routerului fără limită. Un controler aflat în spatele acesteia declanșează prin interfață comenzi pentru trimiterea de mesaje prin SMS sau e-mail. Mesajele SMS primite pot declanșa evenimente la nivelul controlerului. Astfel, routerul poate fi utilizat ca un gateway SMS, ceea ce este avantajos când există un trafic de comunicații relativ mic/redus. În plus, o rețea privată virtuală (VPN) poate fi pornită prin intermediul unui SMS.

Stație la distanță alimentată de un panou solar

TC Router este adecvat și pentru sistemele alimentate cu energie solară.

Modul de economisire a energiei

Modul de economisire a energiei al dispozitivelor reduce semnificativ consumul de energie în modul standby. În special în cazul stațiilor la distanță alimentate cu energie solară, acest lucru permite o funcționare fără erori în ciuda faptului că lumină solară este disponibilă pe o perioadă scurtă.

Modul de economisire a energiei este controlat prin intermediul unei intrări digitale, iar în cazul TC ROUTER din seria 4000, prin intermediul unui comutator controlat prin calendar.

Privire de ansamblu asupra gamei de produse TC Router

TC ROUTER 5004T-5G UE
TC ROUTER 3002T-4G GL
TC ROUTER 5004T-5G UE

TC ROUTER 3002T-4G GL

Zonă de utilizare 5G, global 4G, global
VPN până la zece tuneluri VPN (IPsec sau OpenVPN) până la zece tuneluri VPN (IPsec sau OpenVPN)
Intrări/Ieșiri patru intrări digitale, două ieșiri digitale două intrări digitale, o ieșire digitală
Rețea mobilă de rezervă 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Interfață Ethernet 4 x Gigabit LAN 2 x LAN
Interfață WAN de rezervă nu nu
Interfață WLAN nu nu
Asistență TC Router Online Manager da* da
Nr. articol 1439475 1632697
Către lista de produse Către lista de produse

Alte modele TC Router

TC ROUTER 4002T-4G UE
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4002T-4G UE

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN

Zonă de utilizare 4G, Europa 4G, Europa 4G, Europa
VPN fără limită, restricționare dată de resursele sistemului și lățimea de bandă disponibilă fără limită, restricționare dată de resursele sistemului și lățimea de bandă disponibilă fără limită, restricționare dată de resursele sistemului și lățimea de bandă disponibilă
Intrări/Ieșiri patru intrări digitale, două ieșiri digitale patru intrări digitale, două ieșiri digitale două intrări digitale, o ieșire digitală și 1 x interfață RS-232/RS-485
Rețea mobilă de rezervă 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Interfață Ethernet 1 x LAN, 1 x WAN sau 2 x LAN (configurabil) 1 x LAN, 1 x WAN sau 2 x LAN (configurabil) 1 x LAN, 1 x WAN sau 2 x LAN (configurabil)
Interfață WAN de rezervă Ethernet Ethernet și WLAN Ethernet și WLAN
Interfață WLAN nu Access Point și client, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n Access Point și client, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n
Asistență TC Router Online Manager da da da
Nr. articol 1234352 1234353 1234354
Către lista de produse Către lista de produse Către lista de produse