Cloud Clients Cloud Clients conectează obiective precum utilaje și instalații, în siguranță, prin internet la mGuard Secure Cloud, facilitând accesul și întreținerea la distanță, de oriunde în lume, în mod rentabil și scalabil. Acestea oferă o soluție simplă și ușor de utilizat pentru producătorii de utilaje și instalații, fără a necesita cunoștințe specifice în domeniul rețelelor sau tehnologiei VPN.
Avantaje
- Grad ridicat de siguranță prin infrastructura VPN la cheie
- Acces la distanță și mentenanță în cloud la un preț avantajos
- Punere în funcțiune simplă, datorită asistentului de configurare din cloud
- Control local al conexiunii la distanță prin intermediul unui comutator cu cheie
- Punerea în funcțiune la dispozitiv prin interfață web sau card SD
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX pentru întreținere la distanță securizată
Întreținere la distanță cu Cloud Client
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX este cea mai accesibilă opțiune pentru accesul la distanță bazat pe cloud. Acesta utilizează un port Ethernet WAN, care este conectat direct la rețeaua operatorului instalației, și un port Ethernet LAN, care permite o conexiune sigură la rețeaua utilajului la o viteză de până la 100 Mbps, dacă este necesar.
Cu un singur clic, poți decide dacă firewall-ul împiedică orice comunicare între rețeaua operatorului și rețeaua utilajului sau dacă instalația poate comunica cu rețeaua operatorului, de exemplu, pentru a face schimb de date cu un sistem ERP.
Dispozitivul poate fi configurat complet în cloud, utilizând un asistent de configurare. Configurația poate fi încărcată în dispozitiv fie prin management bazat pe web, fie prin intermediul unei cartele SD. Astfel, se evită configurațiile greșite care pun în pericol siguranța instalației.
Întreținerea la distanță facilitată prin cloud
Conectare simplă la mGuard Secure Cloud
mGuard Secure Cloud este ecosistemul tău de acces la distanță securizat de tip plug-and-connect. Ideal pentru toate tipurile de companii care nu au timpul sau cunoștințele necesare pentru a configura și opera o soluție eficientă de acces la distanță.
Cu ajutorul cloud-ului, conectarea dispozitivelor Phoenix Contact la infrastructura de cloud este realizată în siguranță și permite accesul de la distanță la utilaje, sisteme și instalații foarte ușor.
Pentru o adaptare agilă la nevoile companiei, mGuard Secure Cloud utilizează avantajele abonamentelor de servicii de cloud.
Control total datorită comutatorului cu cheie
Ieșirea semnalului pentru Cloud Clients facilitează semnalizarea stării de conexiune, de exemplu, pentru un controler sau cu ajutorul luminilor pentru personalul de la fața locului.
Intrarea digitală pentru configurarea conexiunii la distanță garantează un nivel maxim de control pentru operatorul instalației. În cazul unei lucrări de intervenții necesare, producătorul utilajului poate acorda acces temporar. În acest scop, comutatorul cu cheie este potrivit și previne accesul accidental de la distanță.
Cloud Clients are un domeniu extins de temperatură și poate fi folosit pentru instalații exterioare, în afara halelor de producție. Acest lucru sporește și mai mult gradul de flexibilitate al dispozitivelor.
Operatorul instalației poate controla conexiunea la distanță prin intermediul intrării digitale
Prezentare generală a Cloud Client
|
|
|
|---|---|
| Cloud Client cu interfață WAN | |
| Denumire produs | CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX |
| Rețea externă | Rețea a operatorului prin Ethernet |
| Tehnologie | 100 Mbps |
| Interfață locală | 1 x LAN, 1 x WAN |
| Contact de semnalizare pentru conexiunea de întreținere la distanță | da |
| Intrare digitală pentru configurarea conexiunii (comutator cu cheie) | da |
| Domeniu de temperatură | -40 °C - +70 °C |
| Nr. articol | 1221706 |
| Către lista de produse |