Conector circular şi conector de date pentru circuit imprimat

Conectori circulari şi conectori de date pentru circuit imprimat

Conectorii circulari şi de date pentru circuite imprimate vă oferă soluţii perfecte pentru aplicaţii industriale şi pentru conectarea în reţea a dispozitivelor inteligente. Conectorii rotunzi M8 şi M12, precum şi conectorii de date RJ45, D-SUB, HDMI, coaxiali, cu fibră optică sau SPE permit o transfer de date conform standardelor viitorului. Portofoliul nostru include variante pentru unda automată, lipire SMT sau THR, precum şi toate codificările comune, distribuția pinilor unui conector şi grade de protecţie.

Avantaje

  • Soluții optime pentru circuitul imprimat prin intermediul conectorilor circulari M8 și M12 pe partea dispozitivului și al conectorilor de date de la RJ45, USB, SPE și D-SUB până la conexiuni coaxiale și prin fibră optică
  • Flexibilitate înaltă datorită variantelor ecranate și neecranate, ieșirilor pare și impare, diferitelor tipuri de semnal și tuturor gradelor de protecție uzuale
  • Conectare rapidă datorită soluțiilor inovatoare de conectare pentru dispozitive în toate gradele de protecție și codările uzuale în industrie
  • Variante de portofoliu pentru procese automate de cositorire
Mostră gratuită
Testează conectorii noștri pentru circuit imprimat

Dorești să vizualizezi și să testezi conectori circulari și de date pentru circuitul imprimat de pe partea dispozitivului? – Comandă o mostră gratuită la adresa companiei unde lucrezi. Vei beneficia de asistență competentă și consiliere cu privire la utilizarea specifică aplicației tale. Convinge-te de avantajele soluțiilor de la Phoenix Contact.

Comandă acum o mostră
Conectori circulari și de date pentru circuit imprimat

Produse noi

Conectori pentru dispozitive M12 în unghi pentru THR
Conectori pentru dispozitive M12 pentru procese de lipire
Conectori pentru circuit imprimat RJ45 cu filtrare

Conector pentru dispozitive în unghi M12 pentru THR

Sporește eficiența în producție

Conectorul cu unghi de 90° în varianta M12 este proiectat pentru asamblarea automatizată și permite procese de montare eficiente. Datorită designului său în unghi, noul conector poate fi așezat în mod flexibil pe circuitul imprimat și, astfel, utilizat în spații înguste.

Caracteristici principale

  • Design în unghi
  • Pentru lipire prin reflow (THR)
  • Tensiuni până la 250 V
  • Curenți de până la 4 A
  • Disponibil cu codările A și D
  • 4, 5 și 8 poli
  • Variantă neecranată
  • Distribuție inversată a pinilor unui conector

Avantaje

  • Adecvat pentru Pick-and-Place: asamblarea automatizată pe circuitul imprimat ajută la sporirea eficienței în producție
  • Design optimizat: centru de greutate deplasat, așadar, acesta se așază „fără forță” pe circuitul imprimat fără cârlig
  • Flexibil: așezare și aliniere simplă pe circuitul imprimat, chiar și în spații înguste
  • Modular: compatibil cu carcasele THR disponibile

Conectori pentru dispozitive M12 pentru procese de lipire

Adaptare la cerințele viitorului în aplicația ta

Conectorii M12 fără plumb pentru procesele de cositorire în val sunt conformi cu RoHS II fără excepție 6c. Datorită compatibilității universale, poți integra conectorii fără probleme în configurația existentă a circuitului imprimat.

Caracteristici principale

  • Tensiuni până la 250 V
  • Curenți până la 4 A
  • Disponibili cu codările A, B și D
  • Cu 4 și 5 poli
  • Design drept sau în unghi

Avantaje

  • Configurații uzuale ale polilor și codare pentru transmisia de semnal și date, cu proiectare uniformă a designului
  • Montare simplă pe circuitul imprimat: conectori din două bucăți pentru cositorirea în val
  • Asamblare sigură: cârligele asigură fixarea pe circuitul imprimat
  • Sustenabili și pregătiți pentru viitor: fără plumb în conformitate cu RoHS II fără excepție 6c
  • Disponibilitate la nivel mondial datorită canalelor de distribuție globale

Conectori pentru circuit imprimat RJ45 cu filtrare

Adecvați pentru cositorire în val THT și lipire THR

Noii conectori pentru circuit imprimat RJ45 cu transformator integrat sunt adecvați pentru procesele de prelucrare cu cositorire în val (THT) și lipire prin reflow (THR). Aceștia extind portofoliul existent cu variante RJ45 cu filtrare, cu design industrial pentru aplicații de până la 1 Gbps.

Caracteristici principale

  • Conectori pentru circuit imprimat cu un singur port de 90° și 180°
  • Pentru cositorire în val (THT) și lipire prin reflow (THR)
  • Opțional cu LED și element de prindere pentru ecranare
  • Variante de filtrare pentru toate aplicațiile Ethernet uzuale
  • Rate de transfer al datelor de până la 1 Gbps
  • Design industrial robust

Avantaje

  • Proces de proiectare Ethernet simplificat datorită filtrării integrate
  • Reducerea complexității circuitului imprimat și reducerea riscurilor referitoare la compatibilitatea electromagnetică
  • Prelucrare automatizată datorită capacității de lipire prin reflow
  • Variantă optimă pentru orice aplicație datorită gamei variate de produse
  • Pregătit pentru domenii de utilizare solicitante datorită designului industrial

Caracteristici principale

Îți oferim conectorii potriviți pentru montarea pe circuit imprimat pentru aplicația ta. Beneficiezi de o lățime de bandă unică a portofoliului.

Conectori circulari și conectori de date pentru circuit imprimat

Codări Pentru toate rețelele uzuale (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y)
Numere de poziții 2 până la 12
Fețe ale conectorului 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8
Grade de protecție IP20 până la IP69K
Viteze de transfer 1 până la 10 Gbps
Tipuri de senzori Universal, Ethernet, PROFINET, Single Pair Ethernet

Ideale pentru numeroase aplicații Conectorii noștri pentru circuit imprimat oferă soluții de conectare versatile pentru numeroase aplicații. Printre acestea se numără, de exemplu:

Controler cu conexiune HDMI și USB
Controlere: punere în funcțiune simplă cu interfețe USB și HDMI
Router 5G
Router 5G
Conectori circulari pentru dispozitive din electronica industrială
Conectori circulari pentru dispozitive din electronica industrială
Convertizor de frecvență cu interfețe de date
Convertizor de frecv.: transfer de date industrial cu RJ45 INDUSTRIAL

Din aceste motive suntem partenerul ideal

Nor cu etichete privind interfețele de date
Un angajat recomandă un conector adecvat unui client
Un client la proiectarea conectorului său
Un angajat din laborator verifică conectorul de date
Nor cu etichete privind interfețele de date

Datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transmisia datelor dispui întotdeauna de conexiunea adecvată. Într-un mod simplu: pentru că Phoenix Contact oferă toate interfețele de dispozitiv necesare. Cu gama noastră largă de designuri, codări și dispuneri ale pinilor avem soluția completă pentru cablare din cupru sau fibră optică.

Un angajat recomandă un conector adecvat unui client

Numărul de conexiuni dintre utilaje, componentele utilajelor și utilizatori este în creștere. Prin urmare, cantitatea de date crește însă spațiul disponibil rămâne același. Prin competența de consiliere a Phoenix Contact obții soluția adecvată pentru interfața ta de dispozitiv: experții noștri în comunicații de date găsesc soluții inteligente pentru aplicația ta.

Un client la proiectarea conectorului său

Vă asistăm la procesul de planificare: vă ajutăm la dezvoltarea aparatului, de exemplu prin configurarea rapidă și cu date 2D/3D pentru software-ul dumneavoastră CAD. Vă ajutăm și cu pachetul de asistență: un serviciu de mostre gratuit și un sistem de logistică fiabil disponibil la nivel mondial datorită comenzilor online.

Un angajat din laborator verifică conectorul de date

Conectorii de înaltă calitate ai Phoenix Contact sunt realizați pentru o comunicare fiabilă și de durată a aparatelor. Datorită competenței noastre extensive în tehnologia de conectare, profitați de soluții inovatoare și disponibilitate pe termen lung a produsului. Verificările în laborator mai exigente decât standardele și aprobările internaționale confirmă calitatea produselor noastre.

Tehnologii

Single Pair Ethernet, tehnologia-cheie a IIoT
Cablare de date pe bază de cupru
Fibră optică
Tehnologii de comunicație și transfer
Tehnologii de conectare
Asamblarea circuitului imprimat
Single Pair Ethernet, tehnologia-cheie a IIoT

Află mai multe despre tehnologia Single Pair Ethernet, cheia pentru transmiterea integrată de date și putere de la senzor până în cloud.

Mai multe despre tehnologia SPE
Cablare de date pe bază de cupru

Beneficiezi de o transmitere eficientă de date prin intermediul unei tehnologii consacrate, pe bază de cupru.

Mai multe despre cablurile de date pe bază de cupru
Fibră optică

Transferul de date prin fibră optică permite rate de transfer al datelor de până la 40 Gbps pe mai mulți kilometri.

Mai multe despre tehnologia cu fibră optică
Tehnologii de comunicație și transfer

5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: tehnologiile de transfer sustenabile pentru o comunicație sigură.

Mai multe despre tehnologiile de comunicație și transfer
Tehnologii de conectare

De la conexiunea de tip push-in prin conductori multipli până la îmbinarea cu șuruburi: informează-te cu privire la numeroasele tehnologii de conectare.

Mai multe despre tehnologiile de conectare
Asamblarea circuitului imprimat

Asamblează circuitele imprimate în mod eficient și în condiții de siguranță a procesului: tehnologia noastră pentru conectarea dispozitivelor este adecvată pentru producția manuală, semi-automatizată și complet automatizată.

Mai multe despre asamblarea circuitului imprimat