Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Blocuri terminale de trecere pentru curenți mari

Blocuri terminale de trecere pentru curenți mari

Blocurile terminale de trecere prin panou de la Phoenix Contact conduc curenți și tensiuni mari prin grosimi de perete de la 1 până la 6 mm. Datorită diferitelor metode de conectare, acestea oferă o flexibilitate deosebit de ridicată la conectarea conductorilor. Blocurile terminale de trecere prin panou oferă soluția potrivită pentru o tehnologie de conectare sigură cu montare simplă în orice poziție de montare.

Avantaje

  • Montare simplă: partea exterioară și cea interioară a blocurilor terminale sunt interconectate fără unelte prin peretele carcasei
  • Marcare simplă: canelura de marcare integrată în carcasă pentru marcarea clară facilitează instalarea și întreținerea
  • Structură confortabilă a blocului: cu variantele de pini de fixare realizezi în mod simplu blocuri preasamblate din blocuri terminale de trecere prin panou cu un pol
  • Fixare cu șurub sau flanșă: un plus de flexibilitate datorită opțiunii de fixare alternative în interiorul sau exteriorul dispozitivelor, pentru aplicații cu solicitare mecanică ridicată
  • Etanșeitate mare, chiar și în cazul masei turnate cu vâscozitate redusă: blocuri terminale turnate concepute special pentru cerințele privind dispozitivele turnate

Privire de ansamblu asupra caracteristicilor principale

Transmiți curenți mari în mod sigur și eficient prin perete cu blocurile terminale de trecere prin panou cu aprobare UL de la Phoenix Contact. Ca producător de dispozitive, beneficiezi de o flexibilitate ridicată datorită diferitelor opțiuni de montare, numeroaselor tehnologii de conectare și funcții de confort. Poți utiliza întotdeauna tehnologia adecvată pentru conectarea dispozitivelor pentru aplicația ta.

Blocuri terminale de trecere pentru curenți mari

Secțiuni transversale conductor 4 mm² (AWG 10) până la 95 mm² (AWG 3/0)
Curenți până la 232 A (IEC)/230 A (UL B, C)
Tensiuni până la 1000 V (IEC)/600 V (UL B, C)
Metode de conectare conexiune cu șurub, cu arc și T-LOX pentru diferite direcții de conectare
Grosimi ale peretelui 1 până la 6 mm
Configuratorul pentru blocuri terminale de trecere pentru curenți mari este operat pe o tabletă

Configurator pentru blocuri terminale de trecere pentru curenți mari

Creează un bloc terminal de trecere pentru curenți mari personalizat folosind articole standard. Profită de numeroasele posibilități de individualizare la realizarea structurii blocului, fixare și imprimare.

Doi angajați privesc navigatorul pentru produse pe o tabletă pe care sunt afișate diferite produse

Navigator produse Obțineți o privire de ansamblu asupra portofoliului nostru cuprinzător

Obțineți rapid o prezentare generală asupra blocurilor terminale pentru circuite imprimate, conectorilor și carcaselor de echipamente electronice pentru conectarea dispozitivelor. Utilizați navigatorul de produse, care vă ajută să vă familiarizați cu gama noastră prin clasificarea în diverse grupuri de produse.

Blocuri terminale de trecere pentru curenți mari cu tehnologie de conectare T-LOX

Beneficiezi de o privire de ansamblu asupra blocurilor terminale de trecere prin panou din seriile TW 50 și TW 95. Prin tehnologia de conectare T-LOX, acestea oferă o conexiune sigură și confortabilă pentru conductori cu secțiuni transversale ale conductorilor de la 25 până la 95 mm².

Conectarea dispozitivului pentru curenți mari

Conectarea dispozitivului pentru curenți mari

Cu blocurile terminale pentru circuit imprimat și de trecere prin panou poți conecta rapid, simplu și sigur curenți și tensiuni mari. Beneficiezi de un grad ridicat de libertate la planificarea și implementarea tehnologiei de conectare prin peretele carcasei.

Document în format electronic
Întregul portofoliu dintr-o privire

Descoperă în detaliu diversitatea produselor din portofoliul COMBICON pe cele peste 500 de pagini ale catalogului electronic de produse. Astfel, vei găsi întotdeauna tehnologia de conectare potrivită pentru transmiterea semnalelor și a datelor pentru aplicația ta.

Deschide catalogul electronic
Diferite blocuri terminale pentru circuit imprimat și conectori pentru circuit imprimat, precum și blocuri terminale de trecere pentru curenți mari

Numeroase tehnologii de conectare pentru trecerea prin panou Gama de produse pentru blocuri terminale de trecere pentru curenți mari îți oferă o multitudine unică de opțiuni de conectare – indiferent dacă este vorba despre o conexiune cu șurub consacrată la nivel mondial sau de o tehnologie de conectare rapidă inovatoare – alegerea este a ta.

Reprezentare exemplificativă a unei conexiuni cu șurub cu manșon de tensionare
Reprezentare exemplificativă a unei conexiuni cu arc de tip push-in
Reprezentare exemplificativă a unei conexiuni Push-lock
Reprezentare exemplificativă a unei conexiuni T-LOX
Reprezentare exemplificativă a unei conexiuni cu șurub cu manșon de tensionare

Utilizează conexiunea cu șurub cu manșon de tensionare pentru aplicații industriale solicitante în ceea ce privește fiabilitatea contactelor cu metoda de conectare cel mai des folosită la nivel mondial. Indiferent de secțiunea transversală a conductorului, cu ajutorul conexiunii cu șurub poți aplica forțe de contact foarte mari pe suprafața de contact.

Mai multe despre conexiunea cu șurub
Reprezentare exemplificativă a unei conexiuni cu arc de tip push-in

În cazul conexiunii cu arc de tip push-in pentru conexiunea directă a conductorilor sunt conectați direct și fără unelte, în punctul de contact, conductori rigizi sau dotați cu ferulă. Conturul special cu arc al conexiunii de tip push-in permite o conectare ușoară a conductorilor cu ferulă începând de la 0,34 mm².

Mai multe despre conexiunea cu arc de tip push-in
Reprezentare exemplificativă a unei conexiuni Push-lock

Arcul Push-Lock permite conectarea simplă și fără unelte a conductorilor rigizi sau flexibili, cu sau fără ferulă. Conductorul este introdus în punctul de conectare deschis și conectat la arcul Push-Lock prin acționarea manetei basculante. Alternativ, conductorul poate fi introdus prin tehnica push-in și în punctul de conectare închis.

Mai multe despre conexiunea Push-lock
Reprezentare exemplificativă a unei conexiuni T-LOX

Prin intermediul conexiunii rapide T-LOX poți conecta fără efort secțiuni transversale mari ale conductorilor. Principiul se bazează pe un arc care generează o forță de contact programată. Conductorii pot fi rotiți confortabil în punctul de conectare.

Mai multe despre conexiunea T-LOX

Montare simplă pe peretele dispozitivului Tipul de montare determină stabilitatea unui bloc terminal de trecere prin panou. Pentru montarea sigură, blocurile terminale de trecere prin panou sunt blocate fără unelte în decupajul panoului. În cazul unei solicitări mecanice ridicate, în funcție de construcția dispozitivelor, există opțiunea de fixare suplimentară a blocurilor terminale din seriile UW și PW.

Element de prindere prin blocare a unui bloc terminal de trecere pentru curenți mari prin perete
Fixare cu șurub a blocului terminal de trecere pentru curenți mari
Sistem de fixare cu flanșă a blocurilor terminale de trecere pentru curenți mari
Element de prindere prin blocare a unui bloc terminal de trecere pentru curenți mari prin perete

Blocurile terminale au o parte exterioară și o parte interioară. Acestea sunt interconectate, simplu și fără unelte, prin peretele carcasei. O fixare corectă asigură o montare sigură, indiferent de grosimea peretelui.

Mai multe despre procedurile de montare
Fixare cu șurub a blocului terminal de trecere pentru curenți mari

Pentru aplicațiile cu solicitări mecanice ridicate, sunt disponibile sisteme de fixare cu șuruburi pentru partea interioară a carcasei.

Mai multe despre procedurile de montare
Sistem de fixare cu flanșă a blocurilor terminale de trecere pentru curenți mari

Pentru aplicațiile cu solicitări mecanice ridicate, sunt disponibile sisteme de fixare cu flanșă pentru partea exterioară a carcasei.

Mai multe despre procedurile de montare

Ideale pentru numeroase aplicații Blocurile terminale de trecere pentru curenți mari facilitează, printre altele, realizarea unor soluții cu economie de spațiu în cazul acestor aplicații:

Surse de alimentare
Convertizoare de frecvență
Filtre de rețea
Sisteme de antrenare
Invertoare solare