Conexiune Push-Lock Tehnologia de conectare Push-Lock îți oferă conexiunea simplă și sigură a conductorilor, fără unelte.

Conexiune Push-Lock a unui conector M12

Avantaje

  • Conexiunea fără unelte a conductorilor rigizi și flexibili cu și fără ferulă
  • Conexiunea intuitivă a conductorilor datorită codării cromatice și numerice a pârghiilor de contact
  • Conexiune PE stabilă pe termen lung și rezistentă la vibrații și ecranare de 360°
  • Forțe înalte de extragere a conductorului datorită tehnologiei consacrate cu arcuri
  • Desprindere simplă a conductorului, fără unelte

Conexiunea Push-Lock în detaliu

Cu conexiunea Push-Lock conectați conductori de cupru de toate tipurile prin conectarea ușoară, directă sau prin deschiderea simplă și fără scule a pârghiilor.

Conductorii flexibili fără ferulă sau conductorii cu secțiune transversală mare pot fi conectați în mod simplu cu ajutorul pârghiilor. Pentru a face acest lucru, punctul de conectare este deschis complet de pârghia colorată și rămâne în această poziție deschisă. Pârghia se închide pentru a realiza conexiunea conductorilor. Cablați conductori rigizi și conductori cu ferulă prin conectare directă. Deschiderea anterioară a punctului de contact nu este necesară. Tehnologia consacrată cu arcuri garantează conexiunea fixă și rezistentă la vibrații. Pentru deconectarea unui conductor conectat, pârghia este adusă în poziția deschis și punctul de conectare este deschis. Conductorul poate fi apoi tras fără a aplica forță. Toate piesele metalice ale conexiunii sunt fabricate din materiale rezistente la coroziune.

Portofoliul nostru cu conexiune Push-Lock


Conectori circulari cu conexiune Push-Lock

Conectori circulari cu conexiune Push-Lock

Nu ai nevoie de o șurubelniță sau de asistență pentru cablarea de semnale, date și putere cu conectorii circulari cu conexiune Push-Lock M8 și M12. Cablează conductori rigizi și pretratați în mod simplu și fără unelte, prin conectare directă.

Pentru conectarea cu lițe fine sau conductori cu secțiune transversală mai mare, precum și pentru deconectarea conductorilor deja conectați, pur și simplu deschide punctul de conectare cu pârghia. Portcontactul este colorat și etichetat numeric. Acest lucru simplifică atribuirea conductorilor și previne erorile de conexiune. Conexiunea fixă și sigură este garantată de o forță de contact definită și stabilă pe termen lung.

Conectori IPD cu conexiune Push-Lock

Conectori IPD cu conexiune Push-Lock

Conectorii IPD cu conexiune Push-Lock oferă soluții convenabile pentru cablarea pe teren. Datorită tehnologiei Push-Lock, conductorii rigizi și flexibili pot fi conectați fără unelte – rapid, sigur și intuitiv. Manipularea simplă reduce semnificativ timpul de instalare.

Mecanismul de pârghie colorat facilitează deschiderea și închiderea punctelor de conectare. Acest lucru înseamnă că până și conductorii cu fire subțiri pot fi conectați și deconectați cu ușurință. Designul compact al conectorilor IPD este ideal pentru aplicații cu spațiu de instalare limitat.