Utilizează conexiunea cu șurub cu manșon de tensionare pentru aplicații industriale solicitante în ceea ce privește fiabilitatea contactelor cu metoda de conectare cel mai des folosită la nivel mondial. Indiferent de secțiunea transversală a conductorului, cu ajutorul conexiunii cu șurub poți aplica forțe de contact foarte mari pe suprafața de contact.
Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection with tension sleeve, Solder/Slip-on connection, number of positions: 1, load current: 18 A, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 6.15 mm, color: gray