Conexiune cu arc Conexiunea cu arc permite o conexiune rapidă și rezistentă la vibrații a conductorilor.

Conexiune cu cameră cu arc a unui bloc terminal modular

Avantaje

  • Economie de timp prin operarea simplă
  • Rezistență consacrată la vibrații prin elemente de contact cu arc
  • Calitate înaltă a contactelor prin utilizarea de materiale de înaltă calitate
  • Conectarea conductorilor în secțiune transversală nominală cu sau fără ferulă prin spațiul de cablare maxim

Conexiunea cu arc în detaliu

Cu tehnologia de conectare cu arc de la Phoenix Contact vă decideți pentru un confort înalt de conectare și operare intuitivă. Conexiunile cu arc sunt adecvate cablării simple și sigure a tuturor tipurilor de conductori de la 0,08 până la 185 mm². Tehnologia de conectare cu arc se caracterizează prin conectarea conductorului cu arc. Forța de contact este dată de arc.

Portofoliul nostru cu conexiune cu cameră cu arc


Blocuri terminale modulare cu conexiune cu cameră cu arc

Bloc terminal modular ST 2,5

Blocuri terminale modulare

Cu tehnologia cu cameră cu arc, arcul este deschis prin fanta destinată acționării cu o șurubelniță. În acest sens, șurubelnița este fixată în punctul de conectare deschis. Astfel, utilizatorul are ambele mâini libere și poate cabla și conductori flexibili fără ferulă. Șurubelnița ține punctul de conectare deschis și oferă în plus și orientare optică. Atunci când scula este îndepărtată, arcul strânge conductorul de bara colectoare. Desfacerea conexiunii se realizează în același mod.

Conexiune cu arc la conexiunea de circuit imprimat

Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat

Arcul este deschis deasupra fantei destinate acționării cu șurubelnița. În acest sens, șurubelnița este fixată în punctul de conectare deschis și permite realizarea în mod convenabil a conexiunii tuturor tipurilor de conductori. Prin îndepărtarea șurubelniței, resortul trage conductorul împotriva barei colectoare și asigură un contact stabil pe termen lung datorită forței de contact definite.

Portofoliul nostru cu conexiune PowerTurn


Bloc terminal pentru curenți mari cu conexiune Power-Turn

PTPOWER 185

Blocuri terminale modulare

Cu tehnologia de conectare cu arc PowerTurn pot fi conectați simplu și rapid conductori mari de la 16 până la 185 mm² cu o șurubelniță și o singură mișcare de manetă. Până la trei arcuri cu presiune din oțel flexibil de înaltă calitate în combinație cu podeaua prismatică a corpului de blocare precum și utilizarea aliajelor de cupru de înaltă calitate asigură o conexiune a conductorilor stabilă pe termen lung și rezistentă la vibrații.

Portofoliul nostru cu conexiune T-LOX


Conexiune cu arc pentru blocuri terminale de trecere pentru curenți mari

Blocuri terminale de trecere pentru curenți mari

Conductorii cu o secțiune transversală de 35 mm² sau mai mare pot fi conectați fără prea mult efort. Punctul de conectare este deschis în partea de sus, cu o vedere clară a punctului de conectare. Acest lucru înseamnă că și conductorii scurți sau cu multifilari pot fi introduși de sus, în mod convenabil, în punctul de conectare și conectați. Pârghia de contrastare a culorilor se acționează cu o șurubelniță.

Portofoliul nostru cu conexiune SUNCLIX


Conexiune cu arc pentru conectorii fotovoltaici

Conector fotovoltaic

Conexiunea cu arc SUNCLIX a conectorilor solari nu necesită un corp izolator, o pârghie sau un arc tensionat permanent. Elementul de arc este montat în mod rotativ și este pur și simplu apăsat în jos pentru a intra în contact cu conductorul până când acesta se angajează. Această caracteristică face din conexiunea cu arc SUNCLIX un contact foarte flexibil.