Conectori fotovoltaici

Fișă PV

Fișele asamblabile pe teren de la Phoenix Contact sunt ideale pentru cablarea sistemelor fotovoltaice. Conectorii solari acoperă o gamă largă de cerințe: conectori pentru curent alternativ sau curent continuu, conectori circulari sau dreptunghiulari. Conectorii de dispozitive, tehnologia de conectare a circuitului imprimat și accesoriile completează portofoliul.

Go to Product Detail Page for item 1020775
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Connector
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Connector
1020775

Connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 35 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5 mm, max. cable diameter: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Connector
PV-C4M-S 6-16 (-) - Connector
1284632

Connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, max. conductor cross-section: 16 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 60 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5.5 mm, max. cable diameter: 10 mm

Avantajele dumneavoastră

  • Conexiune mai rapidă și mai simplă a conductorului, la fața locului, datorită tehnologiei inovatoare de conectare rapidă
  • Cablare simplă: configurare fără scule speciale
  • Conexiune durabilă și fiabilă prin intermediul componentelor testate și certificate TÜV
  • Flexibilitate mare datorită soluțiilor de conectare pentru diferite secțiuni transversale de cablu
  • Cablare orientată spre viitor a sistemelor fotovoltaice, datorită unor soluții de conectare universale

Prezentarea gamei de produse de conectori fotovoltaici


Conectori de curent continuu

Treceri prin panou, conectori și o gamă largă de accesorii: cu fișele fotovoltaice din seria SUNCLIX, beneficiezi de tehnologie de conectare inovatoare dintr-o singură sursă.

  • Tensiuni de până la 1.500 V
  • Curenți de până la 65 A
  • Secțiuni ale conductorului de la 2,5 până la 16 mm²
  • Conexiune cu arc SUNCLIX
  • Conexiune prin sertizare
  • Grad de protecție IP66 / 68 (24 h/2 m)

Conectori de curent alternativ

Pentru partea de curent alternativ a sistemelor fotovoltaice, îți punem la dispoziție portofoliul extins al seriei PRC pentru toate clasele de performanță. Portofoliul cuprinde fișe rotunde și pătrate pentru dispozitive monofazate și trifazate, precum și blocuri terminale de trecere prin panou și accesoriile corespunzătoare.

  • Tensiuni de până la 690 V
  • Curenți de până la 70 A
  • Secțiuni ale conductorului de la 1,5 până la 16 mm²
  • Conexiune cu șurub și prin sertizare
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K

Domenii de utilizare


Conectori de curent continuu și blocuri terminale pentru circuit imprimat pentru module fotovoltaice
Tehnologie de conectare la curent continuu pentru cablarea de câmp
Tehnologie de conectare curent alternativ și curent continuu pentru conectarea dispozitivelor
Sistem de instalare pentru tehnologia sistemelor fotovoltaice
Conectori de curent continuu și blocuri terminale pentru circuit imprimat pentru module fotovoltaice

Cu blocurile terminale pentru circuit imprimat fără izolator, poți conecta rapid și sigur cabluri flexibile în cutia de joncțiune a modulului.

Conectorii SUNCLIX cu conexiune prin sertizare sunt ideali pentru conectarea modulelor tale solare la fața locului și în cadrul ansamblurilor de cabluri. Aceștia sunt proiectați pentru prelucrare automată și sunt conformi cu standardele internaționale aplicabile.

Către produse
Tehnologie de conectare la curent continuu pentru cablarea de câmp

Cablează sistemul fotovoltaic de la modul până la invertor, în mod eficient, sigur și rentabil – cu sistemul de conectare SUNCLIX. Poți conecta rapid, simplu și fără unelte speciale conectorii de curent continuu monobloc. Tehnologia pe bază de arc asigură un contact permanent, sigur și eficient al conductorilor.

Către produse
Tehnologie de conectare curent alternativ și curent continuu pentru conectarea dispozitivelor

Pentru conectarea dispozitivului, beneficiază de gama largă de produse pentru fiecare clasă de performanță. Indiferent dacă este vorba de curent alternativ (CA) sau continuu (CC), conectori rotunzi sau dreptunghiulari, pentru semnale, date sau putere – conectorii acoperă un spectru larg de cerințe. Conectorii de dispozitive, tehnologia de conectare pentru circuite imprimate și accesoriile completează portofoliul de produse.

Către produse
Sistem de instalare pentru tehnologia sistemelor fotovoltaice

Conectorii din seria PRC sunt adecvați pentru transmiterea puterii în aplicații în exterior. Conectorii dispozitivelor, cuplajelor și de câmp sunt fabricați din material plastic special. Aceștia permit numeroase soluții de conectare pentru invertoare ale modulelor și ale string-urilor, precum și pentru sisteme de stocare a bateriei.

Către produse

Tehnologie de conectare universală de la modulul fotovoltaic până la alimentare

Imagine interactivă: Topologia tehnologiei de conectare fotovoltaică
Blocuri terminale pentru circuite imprimate fără izolator
Pentru conectarea rapidă și sigură a cutiilor de joncțiune a modulului.
Către produse
Blocuri terminale pentru circuite imprimate fără izolator
Conectori solari cu conexiuni prin sertizare
Pentru conectarea la fața locului a modulelor tale fotovoltaice.
Către produse
Conectori solari cu conexiuni prin sertizare
Conectori solari cu conexiune cu arc SUNCLIX
Pentru conectarea la nivelul dispozitivului de la fața locului.
Către produse
Conectori solari cu conexiune cu arc SUNCLIX
Distribuitoare de curent continuu cu cablu
Pentru conectarea rapidă în paralel a modulelor fotovoltaice.
Către produse
Distribuitoare de curent continuu cu cablu
Fișe cu siguranță fuzibilă de curent continuu
Pentru siguranța modulelor și a dispozitivelor din sistemele fotovoltaice.
Către produse
Fișe cu siguranță fuzibilă de curent continuu
Treceri prin panou de curent continuu
Pentru conectarea dispozitivelor, preasamblate sau liber configurabile.
Către produse
Treceri prin panou de curent continuu
Conector de semnal și date
Conectori de date bazați pe fibră optică și cupru și conectori de semnal M5 până la M23, cu 3 până la 19 poli.
Către produse
Conector de semnal și date
Blocuri terminale pentru circuit imprimat și conectori pentru circuit imprimat
Tehnologie de conectare bazată pe circuit imprimat pentru transmiterea semnalelor, a datelor sau a puterii.
Către produse
Blocuri terminale pentru circuit imprimat și conectori pentru circuit imprimat
Conectori de curent alternativ
pentru conectarea la rețea.
Către produse
Conectori de curent alternativ

Conector SUNCLIX pentru sisteme fotovoltaice

Conectori SUNCLIX pentru conectarea modulelor fotovoltaice
Conector pentru sistemul fotovoltaic într-o seră
Distribuitor de curent continuu pentru un sistem fotovoltaic
Conectori SUNCLIX pentru conectarea modulelor fotovoltaice

Conectorii SUNCLIX de la Phoenix Contact pot fi procesați automat. Contactele placate cu argint asigură o rezistență de contact mai mică la utilizare continuă.

Conectorii cu conexiune prin sertizare sunt proiectați pentru curenți de până la 40 A (TÜV) / 50 A (UL) și tensiuni de până la 1500 V (TÜV/UL).

Conector pentru sistemul fotovoltaic într-o seră

Cu conexiunea inovatoare cu arc a conectorilor c.c., poți conecta cablurile de la 2,5 la 16 mm² în mod sigur și eficient, fără unelte speciale. Aceasta permite o asamblare deosebit de simplă și rapidă la fața locului.

Distribuitor de curent continuu pentru un sistem fotovoltaic

Distribuitoarele noastre în Y și siguranțele pentru string-uri oferă și mai multă flexibilitate în cablarea sistemelor fotovoltaice. Rutează șirurile adiacente la punctul de conectare cu ușurință și în mod rentabil cu o singură linie de șiruri.

Protejează-ți dispozitivele cu siguranțe externe pentru string-uri și beneficiezi, astfel, de avantajele managementului termic și de dimensiunile reduse ale dispozitivelor.

Document în format electronic
Portofoliul pentru instalații fotovoltaice dintr-o privire

Căutați o tehnologie de conectare fiabilă și inovatoare pentru modulele dumneavoastră fotovoltaice, invertoarele sau întregul dumneavoastră sistem fotovoltaic? Atunci vă aflați în locul potrivit.

Deschideți documentul în format electronic
Portofoliu de conectori fotovoltaici
Doi angajați privesc navigatorul pentru produse pe o tabletă pe care sunt afișate diferite produse

Navigator produse Obțineți o privire de ansamblu asupra portofoliului nostru cuprinzător

Obțineți rapid o prezentare generală asupra blocurilor terminale pentru circuite imprimate, conectorilor și carcaselor de echipamente electronice pentru conectarea dispozitivelor. Utilizați navigatorul de produse, care vă ajută să vă familiarizați cu gama noastră prin clasificarea în diverse grupuri de produse.