Conectori fotovoltaici Pentru cablarea sistemelor fotovoltaice, Phoenix Contact îți oferă o soluție completă și integrată, dintr-o singură sursă. Componentele SUNCLIX, de înaltă calitate și perfect compatibile, simplifică instalarea și asigură investitorilor, proiectanților, instalatorilor și operatorilor o producție și o injectare stabilă de energie.

Un bărbat combină conectori fotovoltaici de la panouri solare într-un parc solar

Avantajele dumneavoastră

  • Siguranță mare a investițiilor și în exploatare datorită tehnologiei de conectare SUNCLIX cu protecție împotriva conectării incorecte
  • Producție a energiei stabilă în permanență, datorită materialelor de izolație rezistente la intemperii, precum și contactelor de înaltă calitate cu rezistențe de trecere minime
  • Procese simple de proiectare, achiziție și depozitare datorită soluțiilor cu conexiuni CA și CC dintr-o singură sursă
  • Cablare rapidă și fiabilă la fața locului datorită conexiunii cu arc SUNCLIX unice pentru secțiuni transversale ale conductorilor cuprinse între 2,5 mm² și 16 mm²
  • Noi potențiale de piață datorită sistemelor de conectare optimizate în funcție de aplicație pentru micro-invertoare și pentru sisteme fotovoltaice integrate în construcții (BIPV)
Soluții de conectare pentru module fotovoltaice

Cablarea eficientă a modulelor fotovoltaice

Realizați soluții de conectare rentabile pentru modulele fotovoltaice.

Conexiuni pentru dispozitive și conectori de câmp

Conectarea fiabilă a echipamentelor fotovoltaice

Bazați-vă pe soluții de conexiuni CA și CC integrate pentru cutii de joncțiune string-uri și invertoare.

Cablare sigură de la modul până la invertor cu conectori fotovoltaici SUNCLIX

Conectori fotovoltaici SUNCLIX pentru cablarea de la modul până la invertor
Conectori fotovoltaici SUNCLIX YouTube
Document în format electronic
Portofoliul pentru instalații fotovoltaice dintr-o privire

Căutați o tehnologie de conectare fiabilă și inovatoare pentru modulele dumneavoastră fotovoltaice, invertoarele sau întregul dumneavoastră sistem fotovoltaic? Atunci vă aflați în locul potrivit!

Deschideți documentul în format electronic
Prezentare generală a diferiților conectori fotovoltaici