Conexiune cu șurub Tehnologia de conectare cu șurub de la Phoenix Contact impresionează datorită unei conexiuni a conductorului fără întreținere și oferă un grad maxim de libertate prin conexiunile multi-conductor.

Conexiune cu șurub a unui bloc terminal pentru circuit imprimat

Avantaje

  • Recunoscută la nivel global: conexiune cu șurub consacrată pe plan mondial
  • Lipsa necesității de întreținere și rezistență la vibrații
  • Economie de spațiu și flexibilitate datorită conectării a doi conductori identici
  • Conexiuni stabile pe termen lung la utilizarea de materiale de înaltă calitate
  • Funcție de autoîncălzire redusă datorită forțelor mari de contact

Conexiunea cu șurub în detaliu

Conexiunea cu șurub este un standard pe plan mondial. Tehnologia de conectare cu șurub de la Phoenix Contact convinge grație unei conexiuni a conductorului fără întreținere și oferă flexibilitate maximă prin conexiunile multi-conductor.

Cu conexiunile cu șurub, puteți obține forțe maxime de contact, indiferent de secțiunea transversală a conductorului. Combinația de forțe cu suprafețe de înaltă calitate și aliaje de cupru asigură puncte de contacte etanșe la gaze. Aceasta garantează conexiuni stabile pe termen lung cu rezistențe de trecere permanent scăzute, chiar și în condiții de mediu agresive.

Portofoliul nostru cu conexiune cu șurub prin intermediul manșonului de tensionare


Conexiune cu șurub la un bloc terminal modular în secțiune transversală

Blocuri terminale modulare

La strângerea blocurilor terminale modulare UT, șurubelnița rămâne la un nivel. Manșonul pentru blocul terminal este tras în sus, conform principiului de ascensor. Șurubul se sprijină pe bara de curent. Conductorul este ghidat în siguranță prin manșonul pentru blocul terminal pe sub bara de curent și, în acest fel, nu este expus forțelor radiale ale șurubului.

Principiul Reakdyn integrat face ca o strângere ulterioară a șuruburilor de conectare să nu mai fie necesară și împiedică desfacerea neintenționată a conexiunii. Forța aplicată, precum și șanțul Reakdyn deformează manșonul de tensionare în zona elastică. Rezultatul este o blocare prin înfiletare care protejează filetul.

Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat cu conexiune cu șurub

Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat

La închiderea spațiului de contact, manșonul de tensionare apasă cu fermitate conductorul pe bara colectoare. Conductorul este protejat de lipsa mișcărilor de rotație și de distribuția forței mari de strângere pe suprafețele mari de contact. Acest lucru asigură o conexiune permanentă și sigură.

Gama de produse cuprinde de la soluții compacte în grilă de 2,5 mm cu curenți de până la 6 A și până la grilă de 20 mm cu curenți de până la 232 A.

Conexiunile cu șurub de la Phoenix Contact sunt disponibile cu variante cu flanșă, variante aurii, direcții diferite de conexiune a conductorilor, cu fișe TWIN, capete de șuruburi, parțial echipate, imprimate și cu diferite culori.

Portofoliul nostru cu conexiune cu șurub prin intermediul elementului de protecție pentru conductor


Conexiune cu șurub prin intermediul elementului de protecție pentru conductor la tehnologia de conectare a circuitului imprimat
Conexiune cu șurub prin intermediul elementului de protecție pentru conductor la conectorii PRC
Inserții de conector cu număr fix de poli pentru conectori pentru medii dificile conexiune cu șurub clasică
Conexiune cu șurub prin intermediul elementului de protecție pentru conductor la tehnologia de conectare a circuitului imprimat

La strângerea spațiului de contact, șurubul apasă conductorul pe baza blocului terminal modular prin intermediul unui element de protecție pentru conductor foarte elastic.

Către blocurile terminale și conectorii pentru circuit imprimat
Conexiune cu șurub prin intermediul elementului de protecție pentru conductor la conectorii PRC

Cu cât dispozitivele devin mai mici, cu atât sunt necesare secțiuni transversale mai mici ale conductorilor. Conectorii din seria PRC 20 se bazează pe un element de protecție pentru conductor la utilizarea tehnologiei de conectare cu șurub. Acest element oferă două avantaje:

Pe de-o parte, permite lipsa ferulelor. În plus, previne deteriorarea sau forfecarea lițelor atunci când șurubul este strâns.

Pe de altă parte, prin utilizarea elementului de protecție pentru conductor se păstrează design-ul compact al punctului de conectare cu șurub. În special conectorii rotunzi, multipolari pot fi utilizați în multiple moduri.

Către conectorii PRC
Inserții de conector cu număr fix de poli pentru conectori pentru medii dificile conexiune cu șurub clasică

Inserțiile de conector cu număr fix de poli pentru conectori pentru medii dificile cu conexiune cu șurub clasică conving printr-un contact fără întreținere al conductorilor. Nu este necesară o strângere ulterioară a șurubului de conectare. Conductorii de cupru între 0,2 mm² și 16 mm² sunt conectați într-un mod fiabil, etanș la gaze, fără tratament prealabil sau cu protecție la despicare sub formă de ferule. Este posibilă utilizarea mai multor conductori sub un șurub. Între șurub și conductori se află așa-numita protecție a conductorului, care protejează lițele individuale împotriva deteriorării. Protecția conductorului servește și ca blocare prin înfiletare împotriva deconectării din cauza vibrațiilor și a fluctuațiilor de temperatură. Componentele conducătoare de curent ale conexiunilor cu șurub sunt realizate din aliaje de cupru de înaltă calitate, rezistente la fisură și coroziune.

Către conectorii pentru medii dificile

Portofoliul nostru cu conexiune frontală cu șurub


Conexiunea frontală cu șurub la blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat

Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat

Cu conexiunea frontală cu șurub, acționarea șurubului și conexiunea conductorului se află pe aceeași parte a produsului. Elementul de presare unghiular asigură devierea și amplificarea forțelor de contact asupra conductorului. Conexiunea frontală cu șurub este adecvată și pentru suprafețe frontale înguste ale dispozitivelor.

Portofoliul nostru cu conexiune cu șurub axial


Inserție de conector pentru conectori pentru medii dificile cu conexiune cu șurub axial

Conectori pentru medii dificile

Inserțiile de conector cu număr fix de poli sau modulare pentru conectori pentru medii dificile cu conexiune cu șurub axial îmbină avantajele conexiunii cu șurub și ale conexiunii sertizate. Conexiunea cu șurub axial convinge printr-un necesar foarte redus de spațiu, este ușor de manevrat și necesită doar o cheie hexagonală uzuală.

Cu această tehnologie, capătul firului care trebuie conectat este ghidat în zona de conectare a contactelor tată sau mamă. O mandrină conică (parte a contactului) este apoi înșurubată din față în firul flexibil. Lițele firului sunt presate radial pe peretele contactului. Astfel se creează o conexiune etanșă la gaze și stabilă pe termen lung între fir și contact. O condiție preliminară importantă este respectarea cuplului de strângere prescris. Presarea lobului se realizează cu o cheie hexagonală aplicată pe partea frontală a contactului.

Portofoliul nostru cu conexiune cu șurub simplă


Conectori M8 și M12 liber configurabili cu conexiune cu șurub

Conectori M8 și M12 liber configurabili

Cu ajutorul conectorilor liber configurabili M8 și M12, aveți posibilitatea de a cabla flexibil la fața locului cu diferite lungimi de cablu. Conexiunea cu șurub se numără printre modelele clasice din tehnologia de conectare. Toate tipurile de conductori de cupru pot fi conectate fiabil fără tratament prealabil. Pentru transmiterea fiabilă de semnale și putere, sunt disponibili conectori ecranați și neecranați în variantă dreaptă și unghiulară.