Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Blocuri terminale pentru circuit imprimat din seria SPT modular

Blocuri terminale modulare pentru circuit imprimat pentru blocuri terminale de bază personalizate

Bloc de conectare între 24 și 1.500 V: blocurile terminale configurabile pentru circuit imprimat din seria SPT modular asigură o rezistență de străpungere de până la 1.500 V pentru dispozitivele electronice industriale. Configuratorul de produse de la Phoenix Contact te ghidează către blocul terminal de bază potrivit pentru tine în doar câțiva pași: cu spații de culoare extinse, chiar și cu diferite secțiuni transversale combinabile, dacă este necesar, dar întotdeauna cu acces 24/7 la datele tale de configurare.

Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse

Avantajele dumneavoastră

  • Reducerea pierderilor de putere: rezistență de străpungere până la 1.500 V
  • O varietate mai mare de culori: în funcție de preferințe, fiecare pol se poate realiza într-o culoare individuală
  • O singură componentă pentru toate conectările de dispozitive: în funcție de preferințe, combinați diverse elemente individuale la blocul dumneavoastră de conectare personalizat.
  • Realizarea simplă a articolului dumneavoastră individualizat: utilizați configuratorul online
  • Accesarea foarte simplă a datelor tehnice online: cod QR la nivelul fiecărui produs
Mostră gratuită
Comandă un set de mostre

Dorești să vezi și să testezi blocuri terminale configurabile pentru circuite imprimate din seria SPT modular? – Solicită un set de mostre.

Comandă o mostră gratuită
Configurarea blocului terminal pentru circuit imprimat SPT modular
Bloc terminal pentru circuit imprimat configurat din seria SPT modular pe un laptop

Configurator pentru blocuri terminale modulare pentru circuite imprimate

Configurează-ți soluția de blocuri terminale pentru circuite imprimate din seria SPT modular, iar la finalul procesului de configurare adaug-o în coșul de cumpărături.

Ulterior, vei primi automat un număr de articol personalizat și informații cu privire la termenul de livrare. Această opțiune de comandă este disponibilă doar în anumite țări. Până la implementarea acesteia la nivel mondial, clienții din țările în care opțiunea nu este disponibilă pot solicita soluția pe e-mail, după finalizarea configurării.

GameChangers de la Phoenix Contact pentru conectarea dispozitivelor

GameChangers pentru conectarea dispozitivelor

Mai mult decât performanțe de top – un joc complet nou: GameChangers îți va duce aplicațiile la un nou nivel de succes.

Doi angajați privesc navigatorul pentru produse pe o tabletă pe care sunt afișate diferite produse

Navigator produse Obțineți o privire de ansamblu asupra portofoliului nostru cuprinzător

Obțineți rapid o prezentare generală asupra blocurilor terminale pentru circuite imprimate, conectorilor și carcaselor de echipamente electronice pentru conectarea dispozitivelor. Utilizați navigatorul de produse, care vă ajută să vă familiarizați cu gama noastră prin clasificarea în diverse grupuri de produse.

Excelență dublă

SPT modular cu logo-ul German Innovation Award și German Stevie Award 2023
Echipa SPT modular din cadrul Phoenix Contact
Manager de proiect SPT modular Ingo Werner
SPT modular cu logo-ul German Innovation Award și German Stevie Award 2023

German Innovation Award 2023 și German Stevie Award 2023 au încredere în blocurile terminale modulare de bază.

  • German Innovation Award recompensează, printre altele, produsele și tehnologiile care impresionează prin gradul ridicat de inovare și valoarea adăugată pentru utilizatori.

  • German Stevie Award este un premiu intersectorial de afaceri care recompensează realizările antreprenoriale remarcabile din Europa germanofonă.

Echipa SPT modular din cadrul Phoenix Contact

Această echipă este responsabilă pentru succesul blocului terminal modular pentru circuit imprimat SPT modular. Toți membrii echipei pot fi mândri de ei înșiși: împreună, au lucrat cu ambiție și pasiune pentru a face din blocul terminal pentru circuit imprimat SPT modular câștigătorul.

Manager de proiect SPT modular Ingo Werner

Managerul de proiect Ingo Werner are toate motivele să fie mulțumit: cu SPT modular, a fost realizat pentru prima dată un lanț de proces complet digital, de la configurator până la producție. Pentru acest progres, blocul terminal pentru circuit imprimat primește două premii în același timp.

Un plus de valoare - detalii

Blocuri terminale pentru circuite imprimate modulare cu o rezistență de străpungere de până la 1.500 V​
Bloc terminal pentru circuit imprimat modular cu colorare individuală a fiecărui pol
Circuit imprimat cu diferite elemente individuale
Configurator online bloc de conectare pe ecranul laptop-ului
Bloc terminal pentru circuit imprimat SPT modular cu cod QR imprimat
Blocuri terminale pentru circuite imprimate modulare cu o rezistență de străpungere de până la 1.500 V​

Pentru aplicații noi în numeroase domenii, precum tehnologia fotovoltaică, sunt necesare tensiuni mai mari, de până la 1.500 V, care facilitează un nivel mai scăzut de putere disipată și un grad mai înalt de eficiență. Pentru astfel de dispozitive, Phoenix Contact oferă tehnologia de conectare configurabilă adecvată.

Bloc terminal pentru circuit imprimat modular cu colorare individuală a fiecărui pol

Utilizați mai multe posibilități de combinare datorită unei game extinse de culori. Fiecare pol poate fi realizat în mod individual într-o culoare, pe una până la trei laturi, și, dacă este necesar, poate fi și marcat.

Circuit imprimat cu diferite elemente individuale

Beneficiați de mai multă flexibilitate în ce privește hibridizarea blocurilor dumneavoastră terminale de bază: configurați-vă digital blocul terminal pentru circuit imprimat. La cerere, adaptoarele permit modificarea numărului de poli în cadrul unor conexiuni prin blocuri terminale cu diverse secțiuni transversale ale conductorilor, pentru o soluție individuală completă. Astfel, obțineți un bloc de conectare care vă îndeplinește solicitările în mod corespunzător.

Configurator online bloc de conectare pe ecranul laptop-ului

Dintr-un set constructiv alcătuit din componente individuale, configurați-vă un bloc terminal de bază pentru circuite imprimate personalizat și vizualizați-vă soluția de conectare. Cu numai câteva clicuri, configuratorul vă ajută să obțineți varianta de produs dorită. Astfel, beneficiați de un proces digital complet: de la configurare, la comandă și până la livrare.

Configurați blocul dumneavoastră de conectare individual
Bloc terminal pentru circuit imprimat SPT modular cu cod QR imprimat

Beneficiați permanent de o prezentare generală a datelor tehnice ale blocului dumneavoastră terminal de bază. Fiecare bloc terminal de bază configurat este livrat cu un cod QR individual, astfel încât să puteți accesa oricând toate informațiile necesare pe o pagină cu detaliile articolului.

Vizualizare 3D

Vizualizare 360°a blocurilor terminale pentru circuite imprimate din seria SPT modular

Blocurile terminale pentru circuite imprimate din seria SPT modular permit producătorilor de dispozitive să creeze blocuri terminale de bază personalizate – într-un lanț de prelucrare complet digital, de la configurare până la producție.

Convinge-te în vizualizarea 3D alăturată de gradul ridicat de personalizare cu care îți poți configura blocul de conectare.

Procese End-to-End complet integrate și digitale

Cu această inovație, Phoenix Contact îndeplinește dorința de digitalizare și individualizare a clienților în tehnologia de conectare. Află caracteristicile unice ale blocurilor terminale configurabile pentru circuite imprimate din seria SPT modular.

Versatilitate ridicată în numeroase aplicații

Blocurile terminale configurabile pentru circuite imprimate din seria SPT modular permit numeroase aplicații în domenii industriale și semi-industriale. Variantele verticale sunt adecvate în special pentru cablarea internă și sunt poziționate, de preferință, între circuitele imprimate.

Distanțierele modulare măresc rezistența de străpungere până la 1.500 V a punctelor de conectare, ceea ce le face deosebit de interesante pentru aplicații în domeniul energiei regenerabile sau al mobilității electrice. Acest lucru se datorează faptului că, în aceste domenii, tensiunile mai mari ar trebui să permită pierderi reduse de putere, având astfel o eficiență energetică ridicată. Astfel, sunt adecvate pentru numeroase aplicații cu echipamente – de exemplu, pentru următoarele:

Convertizoare de frecvență
Invertoare
Soluții de stocare pentru energii regenerabile
Stâlpi de încărcare pentru mobilitate electrică
Stație de încărcare pentru domiciliu