Dispozitive de extindere a rețelei Ethernet Gigabit și prelungitoare seriale

Dispozitive de extindere a rețelei Gigabit și prelungitoare Ethernet

Cu ajutorul prelungitoarelor Ethernet poți conecta rețelele Ethernet pe distanțe mari într-un mod economic. Aici sunt posibile aplicații Gigabit și raze de acțiune de până la 20 km. Utilizează cablurile existente pentru instalații Ethernet sofisticate și minimizează astfel costurile de investiție. Găsește prelungitorul potrivit pentru aplicația ta.

Go to Product Detail Page for item 2313669
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
2313669

Industrial SHDSL extender for serial RS-232/422/485 interfaces, point-to-point and line structures, serial data transmission up to 2000 kbps on in-house cables, diagnostics via USB and LEDs, two configurable alarm outputs. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Prezentare generală a dispozitivelor de extindere a rețelei Gigabit și Ethernet

Dispozitiv de extindere a rețelei Gigabit
Dispozitiv de extindere a rețelei Ethernet
Dispozitiv de extindere a rețelei Gigabit

Dispozitiv de extindere a rețelei Ethernet

Scop de utilizare Conectarea și alimentarea dispozitivelor cu cerințe ridicate de lățime de bandă, cum ar fi aplicațiile video Conectarea în rețea a mai multor dispozitive, de exemplu, în rețele de automatizare cu PROFINET, Modbus/TCP etc.
Topologie Punct la punct Structuri punct la punct, liniare și inelare
Cabluri Cabluri Gigabit torsadate sau cabluri coaxiale Conductori cu 2 fire de orice fel
Distanță Până la 1 km Până la 20 km
Rată de transfer date Până la 1 Gbps Până la 15 Mbps (30 Mbps)
Alimentarea dispozitivelor aflate la distanță Power-over-Link (PoL), Power-over-Ethernet (PoE) -
Diagnostic Local prin LED Local prin LED, la distanță prin IP, software PSI-CONF sau management bazat pe web
Management - Prin IP/SNMP v2/v3
Punere în funcțiune Plug-and-Play Plug-and-Play
Securitate Codarea secțiunii Codarea secțiunii, VLAN
Redundanță Redundanța secțiunii Redundanța secțiunii, redundanță IP prin STP/RSTP

Dispozitiv de extindere a rețelei Gigabit


Două dispozitive de extindere a rețelei Gigabit cu cabluri

Dispozitiv de extindere a rețelei Gigabit – Ethernet de mare viteză până la 1 km

Dispozitivele de extindere a rețelei Gigabit permit aplicații Gigabit cu bandă largă prin conductori cu 2 fire și cabluri coaxiale pe distanțe de până la 1 km. Utilizează cablurile existente pentru aplicații Ethernet exigente și minimizează costurile legate de investiții ale instalației tale.

Cu funcțiile Power-over-Link (PoL) și Power-over-Ethernet (PoE) alimentezi cu tensiune dispozitivele conectate prin cablurile de date.

Avantaje

  • Lățime de bandă și autonomie mari pentru rețelele Ethernet (1 Gbps – până la 1 km)
  • Utilizarea cablurilor Gigabit torsadate sau a cablurilor coaxiale existente
  • Power-over-Link (PoL) – alimentarea cu tensiune a dispozitivelor de extindere a rețelei Gigabit aflate la distanță prin cabluri Gigabit torsadate sau cabluri coaxiale
  • Power-over-Ethernet (PoE) – alimentarea cu tensiune a dispozitivelor terminale PoE aflate la distanță
  • Punere în funcțiune simplă prin Plug-and-Play

Monitorizare video profesională pentru orice aplicație

Digitalizarea transmisiei video oferă multe avantaje, cum ar fi material video de înaltă rezoluție și structuri de rețea flexibile. Ceea ce lipsește, însă, este tehnologia corespunzătoare. Adesea sunt disponibile doar cabluri coaxiale sau alți conductori cu 2 fire, care fac imposibilă transmisia prin Ethernet. În plus, distanțele sunt adesea mai mari decât cei 100 m permiși cu Ethernet.

Dispozitivele de extindere a rețelei Gigabit permit transmiterea în bandă largă a semnalelor video Ethernet prin cablurile existente cu 2 fire – indiferent dacă sunt cabluri cu 2 fire sau coaxiale. Astfel, beneficiezi de tehnologia modernă Ethernet. În același timp, eviți costurile ridicate de instalare prin utilizarea sustenabilă a cablurilor existente.

Două dispozitive de extindere a rețelei Gigabit cu cablu coaxial și conductor cu 2 fire

Dispozitiv de extindere a rețelei Gigabit cu autonomie și lățime de bandă mari

Distanțe și lățime de bandă mari

Cu ajutorul dispozitivelor, utilizezi cabluri Gigabit torsadate sau cabluri coaxiale pentru comunicare prin Ethernet cu lățime de bandă mare pe distanțe mari.

Dispozitivele de extindere a rețelei Gigabit permit aplicații Ethernet cu bandă largă de până la 1 Gbps pe distanțe de până la 1 km. Aceasta depășește cu mult distanța standard în domeniul Ethernet de maximum 100 m. Prin urmare, nu sunt specificate limitări mai mari în extinderea rețelei cu Ethernet.

Pentru transmisia robustă sunt suficienți conductorii cu 2 fire sau cablurile coaxiale existente compatibile cu rețeaua Gigabit. Desigur, poți utiliza un cablu Ethernet CAT existent, însă nu este necesar.

Dispozitive de extindere a rețelei Gigabit cu funcție PoL și PoE

Dispozitive de extindere a rețelei Gigabit pentru monitorizare video

Transmitere de putere

Energia suplimentară poate fi transmisă și prin cablurile de date. Cu funcția PoL și PoE, dispozitivele de extindere a rețelei Gigabit sunt alimentate cu tensiune între ele și, de asemenea, dispozitivele finale PoE conectate.

Acest lucru înseamnă că dispozitivul de extindere a rețelei Gigabit aflat la distanță și dispozitivele finale PoE nu necesită o sursă de alimentare separată. Instalarea devine mai simplă și mai rapidă. Acest lucru are ca rezultat o reducere mare a costurilor prin mai puține dispozitive și instalații.

Dispozitiv de extindere a rețelei Ethernet


Dispozitiv de extindere a rețelei Ethernet în vedere oblică

Conectarea rețelelor Ethernet pe distanțe de până la 20 km prin conductori cu 2 fire simpli

Cu noile dispozitive de extindere a rețelei Ethernet poți conecta rețele Ethernet pe distanțe de până la 20 km prin conductori cu 2 fire simpli. În cadrul unei rețele pot fi combinate dispozitive de extindere a rețelei Ethernet cu sau fără management. Această combinație inovatoare conectează sub forma unui sistem prelungitor nu doar aplicații Ethernet punct la punct simple, ci și rețele IP extinse. Dispozitivele facilitează, de asemenea, o punere în funcțiune deosebit de simplă prin Plug-and-Play și o conectare rentabilă și diagnoza prin IP a tuturor dispozitivelor și secțiunilor. Chiar și cu utilizarea unui singur dispozitiv de extindere a rețelei cu management, pot fi ușor monitorizate de la distanță toate secțiunile și toate dispozitivele. În cazul unor evenimente neașteptate, precum perturbații la nivelul unei secțiuni, vei primi o avertizare detaliată.

Avantaje

  • Comunicație Ethernet pe distanțe de până la 20 km prin conductor bifilar de cupru
  • Punere în funcțiune simplă prin Plug-and-Play
  • Economie de timp și bani datorită identificării automate a topologiei și a ratei de transfer a datelor
  • Extindere prin conductori cu 2 fire de orice fel în timpul funcționării, fără impact asupra altor procese
  • Utilizare flexibilă în topologii punct la punct, liniare și inelare

Dispozitive de extindere a rețelei Ethernet utilizate de către regiile municipale

În această poveste de succes, regiile municipale Bad Pyrmont raportează utilizarea cu succes a dispozitivelor de extindere a rețelei Ethernet în cadrul instalațiilor. Cu noile dispozitive pot fi conectate rețele Ethernet pe distanțe de până la 20 km prin conductori cu 2 fire. Punerea în funcțiune simplă prin Plug-and-Play permite conectarea rentabilă și diagnoza tuturor dispozitivelor și secțiunilor prin IP.

Urmărește videoclipul pentru a afla mai multe despre avantajele și posibilitățile de utilizare ale dispozitivelor de extindere a rețelei Ethernet.

Dispozitiv de extindere a rețelei Ethernet cu management, cu protecție înlocuibilă împotriva descărcărilor

Dispozitivul de extindere a rețelei Ethernet cu management asigură simplitate și rentabilitate în rețeaua Ethernet

Dispozitiv de extindere a rețelei Ethernet cu management

Cu ajutorul dispozitivului de extindere a rețelei Ethernet cu management, este posibilă diagnosticarea prin IP în mod centralizat a tuturor secțiunilor și dispozitivelor, iar prin ​SNMP​ (​Simple​ Network Management ​Protocol​), informațiile relevante pot fi transmise automat, sub formă de notificări, către centrală.

Caracteristici:

  • Prin VLAN (Virtual Local Area Network), rețelele IP critice pot fi izolate virtual și astfel securizate mai bine.
  • Disponibilitatea întregii rețele Ethernet rămâne asigurată chiar și în caz de urgență. Astfel, datorită protocolului STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), căile de rețea redundante pot fi reactivate la nevoie, de exemplu în caz de defecțiune a unei conexiuni.
  • Chiar și erorile de sistem survenite la distanță ale dispozitivelor de extindere a rețelei Ethernet fără management pot fi raportate, respectiv diagnosticate prin trimiterea unor notificări prin SNMP.

Dispozitivul dispune de o protecție completă împotriva descărcărilor, inteligentă, care poate fi înlocuită. Astfel pot fi trimise prin SNMP următoarele mesaje de evenimente:

  • Atingerea limitei de putere – se recomandă înlocuirea
  • Supraîncărcat – este necesară înlocuirea
Dispozitiv de extindere a rețelei Ethernet fără management

Plug-and-Play, inclusiv în structuri inelare

Dispozitiv de extindere a rețelei Ethernet fără management

Dispozitivul de extindere a rețelei Ethernet fără management permite punerea în funcțiune simplă, prin Plug-and-Play. Spre deosebire de dispozitivul de extindere a rețelei cu management, versiunea fără management asigură transparența protocolului pentru rețeaua Ethernet. Dispozitivul nu dispune de adresă IP proprie. Acest lucru permite utilizarea fără erori în orice rețea IP, fără a avea cunoștințe prealabile despre rețea.

Dispozitivul de extindere a rețelei Ethernet fără management este compatibil cu topologii punct la punct, liniare și inelare.

Exemple de aplicații pentru dispozitivul de extindere a rețelei Ethernet

Comunicație IP prin conductori cu 2 fire de orice fel pe o distanță de până la 20 km
Conectarea și monitorizarea rețelelor IP extinse
Separarea virtuală și securizarea rețelelor IP critice prin intermediul VLAN
Comunicație IP prin conductori cu 2 fire de orice fel pe o distanță de până la 20 km

Pentru conectare, poți utiliza conductorii cu 2 fire existenți. Sistemul poate fi extins fără impact asupra altor procese în timpul funcționării.

Caracteristici de bază pentru punerea în funcțiune rapidă prin Plug-and-Play:

• Nu este necesară configurarea
• Economie de timp datorită identificării automate a topologiei și a ratei de transfer a datelor
• Utilizare flexibilă în topologii punct la punct, liniare și inelare

Conectarea și monitorizarea rețelelor IP extinse

Dispozitivele conectează sub forma unui sistem prelungitor nu doar aplicații Ethernet punct la punct simple, ci și rețele IP extinse.

Prin utilizarea unui singur dispozitiv cu management, pot fi monitorizate cu ușurință de la distanță toate secțiunile din cadrul sistemului prelungitor și toate dispozitivele.

Separarea virtuală și securizarea rețelelor IP critice prin intermediul VLAN

Prin VLAN (Virtual Local Area Network, rețea locală), rețelele IP critice pot fi izolate virtual, beneficiind astfel de un grad mai mare de securizare.