Interface converter, for converting RS-232 (V.24) to RS-422 (V.11) and RS-485, with electrical isolation, 2 channels, DIN-rail mountable. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Repetoare de magistrală de câmp și convertoare de interfață serială
Cu ajutorul repetoarelor de magistrală de câmp pentru sistemele de magistrală PROFIBUS și RS-485, îți poți extinde rețeaua indiferent de rata de transfer a datelor. Astfel, numărul de dispozitive poate fi extins prin segmentarea cu repetoare. În funcție de fiecare cerință, poți mări razele de acțiune, poți transmite în condiții de protecție CEM, poți extinde și distribui canalele. Conceptul modular permite combinații aleatorii din canale de cupru și fibră optică. Cu ajutorul convertoarelor de interfață serială, interfețele seriale precum RS-232, RS-485, RS-422 și TTY pot fi convertite între ele pentru a putea conecta diferite dispozitive.
Active termination resistor for PROFIBUS and RS-485 bus systems, redundant power supply, routing of the supply voltage via DIN rail connector, electrical isolation, switchable termination, integrated programming interface
Modular repeater for electrical isolation and increasing the range for DeviceNet™, SDS, CANopen®, data rate of up to 1 Mbps, high-quality electrical isolation between the interfaces, DIN-rail mountable, 24 V DC supply. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Interface converter, for converting RS-232 (V.24) to TTY, with electrical isolation, 2 channels, DIN-rail mountable. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Repeater, for electrical isolation and increasing the range in RS-485 2-wire bus systems, 3-way isolation, DIN-rail mountable. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Interface converter, for electrical isolation of RS-232 (V.24) interfaces, 4 channels, DIN-rail mountable. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Modular repeater for electrical isolation and increasing the range for PROFIBUS up to 12 Mbps, 4-way isolation, DIN-rail mountable, 24 V DC supply. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Repeater, for electrical isolation and increasing the range in RS-485 2-wire LON bus systems, 3-way isolation, DIN-rail mountable. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Modular repeater for electrical isolation and increasing the range in RS-485 2-wire bus systems up to 500 kbps, 4-way isolation, DIN-rail mountable, 24 V DC supply. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Design modular
Design modular
Repetoare din cupru pentru mai multă putere în sistem:
- Detectarea delimitatorului de pornire filtrează telegramele PROFIBUS distruse
- Resincronizarea biților permite montarea în cascadă a unui număr nelimitat de dispozitive
- Separarea galvanică asigură o imunitate la perturbații adaptată cerințelor industriei
În plus, conceptul modular al dispozitivelor PSI-MOS oferă combinații între canalele din cupru și fibră optică: dispozitivele pot fi interconectate rapid și simplu, prin conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN. Astfel, se realizează interconectarea transversală pentru semnale de date și tensiune de alimentare.
- Instalare rapidă fără defecțiuni de cablare
- Puteți combina până la zece dispozitive corespunzătoare aplicației și puteți extinde numărul de canale la maxim 30 canale, fie din cupru, fie din fibră optică
- Chiar și în timpul funcționării, puteți înlocui module individuale, fără a le afecta pe celelalte
- Sursa de alimentare opțională a sistemului poate fi utilizată și redundant
Repetoare de magistrală de câmp
Repetoare de magistrală de câmp - extindere prin segmentare
Cu repetoarele de la Phoenix Contact, aveți posibilitatea de a vă extinde rețeaua, indiferent de viteza de transmitere a datelor. Astfel, numărul de participanți poate fi extins prin segmentarea cu repetoare de magistrală de câmp. În funcție de fiecare cerință, puteți mări razele de acțiune, puteți transmite în condiții de protecție CEM, puteți extinde și distribui canalele. Conceptul modular permite combinații aleatorii din canale de cupru și canale cu fibră optică.
- Datorită resincronizării biților cu condiționare a semnalului, repetoarele de magistrale de câmp permit montarea în cascadă a unui număr nelimitat de dispozitive
- Supraeșantionarea biților asigură transmiterea fără erori a telegramelor
Detectarea delimitatorului de pornire recunoaște telegrame PROFIBUS distruse fără impact asupra altor procese și le filtrează afară din rețea
Terminație activă cu PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Terminație activă pentru rețele PROFIBUS și RS-485
Cu ajutorul PSI-TERMINATOR-PB-TBUS, puteți implementa cu ușurință o terminație activă pentru rețelele PROFIBUS și RS-485.
Acest lucru vă oferă avantaje clare:
- Comunicații fără interferențe la nivelul magistralei, grație terminației permanente și active: puteți cupla sau decupla participanții din cadrul sistemului de magistrală în timpul funcționării
- Interfață fixă de programare în rețea
- Sursă de alimentare redundantă
- Repartizarea tensiunii de alimentare prin conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru operare în comun
Dispozitivele active de programare și diagnosticare asigură alimentarea cu energie prin conexiunea D-SUB. Dispozitivul poate fi utilizat și ca interfață definită de service, în interiorul unui sistem de magistrală.