cUL Recognized
ID de înregistrare: E238705UL Recognized
ID de înregistrare: E238705cUL Recognized
ID de înregistrare: E199827| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.075 A | |||
Repeater, for electrical isolation and increasing the range in RS-485 2-wire LON bus systems, 3-way isolation, DIN-rail mountable. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.075 A | |||