Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box – switch PoE de exterior

Smart Ethernet Box este un switch PoE de exterior cu sursă de alimentare integrată, protecţie împotriva descărcărilor, casetă de matisare pentru fibră optică şi o şină DIN pentru accesorii suplimentare. Echipată cu până la patru porturi Gigabit Power over Ethernet şi două porturi legătură ascendentă, acesta este un dispozitiv universal ideal pentru o gamă largă de aplicaţii, cum ar fi monitorizare video, iluminatul cu LED-uri, punctul de acces WLAN şi alte aplicaţii de reţea constituie dispozitivul all-in-one ideal. Acest lucru îl face nu numai perfect pentru utilizarea în exterior, ci şi ideal pentru utilizarea solicitantă în interior în domeniul industrial şi comercial.

Avantaje

  • Reducerea costurilor cu un dispozitiv all-in-one compact
  • Economie mare de timp prin adaptorul pentru montare pe perete și stâlp și prin efort de cablare minim
  • Management PoE extins pentru operarea eficientă, de ex. a camerelor IP
  • Punere în funcțiune simplă și configurare prin management bazat pe web sau prin intermediul software-ului FL Network Manager
  • Numeroase mesaje de alarmă prin SNMP, de exemplu încercări de sabotaj sau protecție defectă împotriva descărcărilor

Power over Ethernet - integrare versatilă

Smart Ethernet Box oferă alimentare performantă PoE pentru dispozitive de rețea solicitante: compatibilă cu standardele IEEE 802.3bt, aceasta alimentează dispozitivele terminale cu până la 90 W per port, ideal pentru aplicații consumatoare de curent precum camerele PTZ sau Access Points. O funcție de calendar integrată permite dispozitivelor terminale conectate să fie pornite și oprite automat la ore definite. Pentru a asigura faptul că operațiunile sunt documentate, funcțiile de monitorizare cuprinzătoare oferă transparență, de exemplu, prin viziunea grafică a bugetului PoE sau diagnosticarea direcționată a erorii în cazul problemelor de tensiune.

Smart Ethernet Box cu scut de securitate

Protecție prin funcții de securitate integrate

Funcții de securitate

Smart Ethernet Box sprijină securitatea rețelei tale cu funcții de securitate cuprinzătoare: VLAN separă în mod logic fluxurile de date sensibile, în timp ce autentificarea în conformitate cu IEEE 802.1X asigură faptul că numai dispozitivele autorizate au acces. În plus, un filtru de adresă MAC îngreunează conexiunile neautorizate. Managementul integrat al rolurilor și al utilizatorilor permite alocarea diferențiată a drepturilor pentru administratori și personal de întreținere intern sau extern. În cazul în care cineva încearcă să manipuleze fizic un dispozitiv, se va emite imediat o alarmă de sabotaj.

Smart Ethernet Box cu capac frontal deschis și montare pe stâlp

Disponibilitate maximă cu Smart Ethernet Box

Integritatea sistemului și disponibilitatea rețelei

Funcțiile extinse maximizează disponibilitatea și stabilitatea infrastructurii de rețea: redundanța rețelei prin RSTP asigură o comunicare fără întreruperi. Funcțiile precum programul de monitorizare PoE, protocolul de descoperire a conexiunilor pentru analiza de proximitate și înregistrările syslog asigură integritatea sistemului. Protecția integrată și interschimbabilă împotriva descărcărilor protejează dispozitivul și emite o alarmă în caz de declanșare. Carcasa blocabilă oferă protecție suplimentară împotriva accesului neautorizat. Acest lucru asigură o operare fiabilă 24/7, chiar și în condiții solicitante.

Placă cu flanșă și casetă de matisare pentru Smart Ethernet Box

Placă cu flanșă interschimbabilă pentru înlocuirea rapidă a dispozitivului

Carcasă de exterior funcțională

Smart Ethernet Box dispune de o carcasă funcțională de exterior pentru aplicații solicitante. O caracteristică nouă este combinația de casetă de matisare care se poate îndepărta și placă cu flanșă, care poate fi îndepărtată fără unelte în caz de service, ceea ce permite o înlocuire rapidă fără a interveni la nivelul cablării.

Datorită presetupelor premontate, dispozitivul este pregătit imediat pentru conectare, fără efort suplimentar de montare. Adaptorul practic pentru montare pe perete sau stâlp permite o instalare rapidă prin intermediul mecanismului de blocare. Un radiator integrat asigură, de asemenea, o disipare eficientă a căldurii generate de PoE de înaltă performanță. Acesta este un avantaj clar față de soluțiile clasice pentru tablouri electrice.

Carcasa rezistentă la UV este rezistentă și la lovituri și la impact conform IK10 și este protejată împotriva jeturilor de apă și a prafului în conformitate cu IP65/NEMA 4X. Așadar, este ideală pentru utilizarea pe termen lung în spații exterioare, de exemplu în medii maritime.

Smart Ethernet Box: compactă – robustă – performantă Smart Ethernet Box inovatoare îmbină o multitudine de caracteristici într-un dispozitiv:

Imagine interactivă: Smart Ethernet Box în vizualizarea 3D
Adaptor de montare universal
Adaptorul de montare universal simplifică instalarea cu ajutorul unui mecanism de blocare simplu.
Carcasă robustă
Carcasa robustă cu membrană climatică îndeplinește toate cerințele pentru exterior.
Intrări pentru cablu
Prin intrările pentru cablu poți conecta impermeabil și etanș cabluri preasamblate.
Sursă de alimentare performantă
O sursă de alimentare performantă permite alimentarea eficientă și permanentă a camerelor cu consum mare de putere, chiar și în condiții de mediu extreme.
Switch Power over Ethernet
Switch-ul Power over Ethernet alimentează până la patru camere și dispune de funcții de management și de diagnosticare.
Protecție interschimbabilă împotriva descărcărilor
Protecția interschimbabilă împotriva descărcărilor asigură un grad mare de disponibilitate a sistemului. În cazul unui eveniment, este trimis un mesaj de alarmă prin Ethernet.
Casetă de matisare
Cu ajutorul casetei de matisare integrate poți realiza în mod simplu și sigur conexiuni prin fibră optică.
Monitorizare integrată a ușii
În cazul unei încercări de sabotaj, sistemul integrat de monitorizare a ușii transmite o alarmă prin Ethernet.

Totul pentru monitorizarea video a unui dispozitiv Prezentare generală a caracteristicilor produselor

Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box

  • Switch cu management (comutabil în modul fără management)
  • High Switching Capacity (backplane bandwidth)
  • Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time Protocol (SNTP)
  • Protocol de descoperire a conexiunilor (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Ethernet Box

  • Rețea locală virtuală (VLAN)
  • Remote Authentication Dial-in User Service (pentru autentificare RADIUS 802.1x)
  • Filtru adresă MAC
  • Alarmă de sabotaj (deschiderea ușii, manipularea cablurilor)

Smart Ethernet Box

  • Management bazat pe web (HTTP/HTTPS)
  • Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3); (MIB Browser, FL Network Manager)
  • Command Line Interface (Telnet, SSH)

Smart Ethernet Box

  • Punere în funcțiune simplă și rapidă prin Basic-Setup
  • Design web modern, optimizat și pentru dispozitive terminale
  • Structurare liberă a managementului utilizatorilor și a rolurilor (scalarea drepturilor de acces pentru utilizatorul individual)
  • Realizarea unui profil de temporizare cu intervale săptămânale sau zilnice (permite pornirea/oprirea individuală a tensiunilor PoE și a ieșirii de 24 V CC)
  • Configurarea orei la nivel mondial (schimbare automată la ora de vară și ora de iarnă în toate fusurile orare)

Smart Ethernet Box

  • Monitorizare și protocoale în caz de evenimente pentru dispozitivele conectate
  • Viziune grafică a bugetului PoE alocat și a monitorizării puterii PoE
  • Compatibilitate Syslog (înregistrarea evenimentelor la nivelul dispozitivelor și salvarea pe un server la distanță)
  • Funcție Snapshot (prezentare generală simplă și documentare a stării sistemului și a tuturor setărilor efectuate)
  • Avertizare proactivă cu privire la evenimente (protecție împotriva descărcărilor, temperatură)

Smart Ethernet Box

  • Rezistentă la lovituri și impact conform IK10 și, prin urmare, protejată împotriva vandalismului
  • Impermeabilă și etanșă la praf conform IP65/NEMA 4X și protejată împotriva jeturilor de apă și factorilor de mediu negativi
  • Rezistentă la intemperii, UV și coroziune. Prin urmare, este posibilă utilizarea nelimitată în aer liber
  • Evitarea acumulării de apă de condens în dispozitiv prin membrana climatică integrată
  • Design fără ventilator și pentru medii extreme prin intermediul unui radiator adaptat eficient
  • Montare simplă pe perete sau stâlp cu adaptorul de montare cu fixare automată
  • Montare pe ușă variabilă (deschidere către dreapta și stânga, detașabil)

Smart Ethernet Box din diferite perspective

Smart Ethernet Box în poziție verticală cu capacul deschis
Smart Ethernet Box pe orizontală pentru vizualizarea intrărilor pentru cablu
Vedere din spate a Smart Ethernet Box cu adaptor de montare și radiator

Variante de produs

Smart Ethernet Box este disponibil în următoarele variante:

SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

SCX 4POE 2LX

Porturi uplink 2 x FO 2 x conductor de cupru pentru Ethernet 2 x conductor de cupru pentru Ethernet 2 x FO
Conexiuni de cameră 2 x Power over Ethernet 4 x Power over Ethernet 2 x Power over Ethernet 4 x Power over Ethernet
Nr. articol 1108543 1108542 1108544 1102626
Componente modulare pentru monitorizarea video

Infrastructură pentru monitorizarea video – poate fi combinată individual

Soluție modulară pentru monitorizarea video Componente individuale pentru cutia de joncțiune pentru cameră

Pe lângă Smart Ethernet Box, Phoenix Contact furnizează o gamă largă de produse industriale pentru tehnologia de conectare și comunicație – care pot fi combinate pentru a forma o soluție personalizată între cameră și serverul video.

Astfel, obții dintr-o singură sursă toate componentele de infrastructură pentru o monitorizare video eficientă și îți poți adapta flexibil sistemul de monitorizare.