Distribuitoare de magistrală de câmp și cuploare de segmente pentru PROFIBUS PA, PROFIBUS DP și FOUNDATION Fieldbus

Distribuitoare de magistrală de câmp și cuploare de segmente pentru PROFIBUS PA, PROFIBUS DP și FOUNDATION Fieldbus

Cu distribuitoarele de magistrală de câmp (denumite și cuploare pentru dispozitive de câmp) pentru PROFIBUS PA și FOUNDATION Fieldbus ai posibilitatea să îți extinzi magistrala de câmp după cum dorești, pe teren. Pentru a interconecta cu ușurință dispozitivele de câmp cu sistemele de control, cuplorul modular DP-PA conectează transparent rețelele PROFIBUS-DP cu rețelele de proces PROFIBUS-PA.

Cuplor PROFIBUS DP/PA

Cuplor modular PROFIBUS DP la PROFIBUS PA

Cuplor de segmente PROFIBUS DP/PA

Cu ajutorul cuplorului DP/PA, conectați transparent rețele PROFIBUS DP cu rețele de proces PROFIBUS PA.

  • Până la zece module PROFIBUS DP sau PROFIBUS PA la fiecare cuplor, pentru o conectare cu până la patru rețele DP/PA diferite
  • Redundanță de rețea cu până la zece module
  • Diagnosticare de rețea integrată prin modul de activare a comunicației
  • Embedded webserver performant pentru configurarea și accesarea diagnosticului de rețea
  • Detectare automată și transparentă a ratei de baud de până la 12 Mbps
  • Înlocuirea modulelor sistemului în timpul operării
  • Administrarea și configurarea dispozitivelor de câmp PROFIBUS prin FDT/DTM

Pentru fiecare configurație, aveți nevoie de o stație principală pentru administrare, precum și de un repetor PROFIBUS DP și un modul PROFIBUS PA ca interfață pentru rețeaua PROFIBUS PA. Cu acest concept modular este posibilă configurarea unor aplicații specifice. Pentru majoritatea aplicațiilor, unitatea preconfigurată FB-HSB-DP/PA poate fi utilizată ca pachet de bază.

FOUNDATION Fieldbus cu mai multe canale și cuplor PROFIBUS PA pentru zona 2

Cuploare pentru dispozitive de câmp pentru Zona 2

FOUNDATION Fieldbus cu mai multe canale și cuplor PROFIBUS PA pentru zona 2

Cuploarele pentru dispozitive de câmp cu mai multe canale pentru PROFIBUS PA și FOUNDATION Fieldbus sunt concepute pentru temperaturi ale mediului ambiant între -50 °C și +90 °C. Acestea sunt foarte compacte și, pentru o mai mare economie de spațiu, conectarea se efectuează unilateral, dinspre partea inferioară. Astfel, obțineți cea mai bună exploatare a spațiului și cea mai mare densitate de canal în cutia dumneavoastră de distribuție.

Cuploarele dispozitivelor de câmp sunt înregistrate în Fieldbus Foundation.

Barieră de magistrală de câmp

Barieră de magistrală de câmp pentru PROFIBUS PA și FOUNDATION Fieldbus

Barieră de magistrală de câmp zona 1 pentru FOUNDATION Fieldbus și PROFIBUS PA

Datorită aprobării pentru zona Ex 1, cuploarele dispozitivelor de câmp cu mai multe canale pentru PROFIBUS PA și FOUNDATION Fieldbus sunt denumite și bariere de magistrală de câmp.

  • Testată pentru temperaturi ale mediului ambiant între -40 °C și +80 °C
  • Ușoară și robustă
  • Instalare simplă și compactă, datorită conectării unilaterale, dinspre partea inferioară
  • Înregistrare prin Fieldbus Foundation

Circuitele inteligente minimizează vibrația contactelor (bouncing) pentru o calitate înaltă a semnalului.

Cutii de distribuție pentru magistrale de câmp cu aprobări ATEX, IECEx și UL clasa I, divizia 2

Cutii de distribuție pentru magistrale de câmp

Cutii de distribuție pentru magistrale de câmp cu aprobare de sistem și cuploare preinstalate ale dispozitivelor de câmp

Special pentru utilizarea cuploarelor dispozitivelor de câmp, vă oferim o gamă de cutii de distribuție pentru magistrale de câmp. Datorită aprobărilor ATEX, IECEx și UL clasa I, divizia 2, pot fi utilizate fără probleme în întreaga lume.

Cutiile montate în prealabil sunt disponibile în două variante, cu sau fără protecție împotriva descărcărilor pentru linia principală. Conectați linia principală la dispozitivele de câmp.

  • Cutii de distribuție gata de utilizare din oțel inoxidabil 316L
  • Disponibile cu 10 sau 16 porturi
  • Montare rapidă și simplă cu cuploare ale dispozitivelor de câmp cu mai multe canale pentru zona 2
  • Spațiu necesar redus și greutate scăzută