Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A
Convertoare CC/CC
Convertoarele CC/CC asigură o tensiune continuă stabilizată. Prin utilizarea transformatorului de tensiune, poți preveni defecțiunile la nivelul aplicației tale. Acestea actualizează tensiunile astfel încât sarcina este alimentată întotdeauna cu tensiune continuă stabilizată chiar și în cazul liniilor cu lungimi mari. Cu ajutorul convertoarelor CC/CC poți modifica nivelul de tensiune sau asigura construirea unor sisteme de alimentare independente prin izolare galvanică.
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, input: 12 V DC - 24 V DC, output: 24 V DC / 1.3 A
Please use the following items in new systems: 1066703, 1066716, 1066718, 1066714.
Primary-switched MINI DC/DC converter for DIN rail mounting, input: 12 - 24 V DC, output: 24 V DC/1 A
Please use the following item in new systems: 1066704.
Primary-switched MINI DC/DC converter for DIN rail mounting, input: 12 V DC ... 24 V DC, output: 5 V DC ... 15 V DC/2 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, input: 12 V DC - 24 V DC, output: 12 V DC / 2.5 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 24 V DC / 5 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A
Primary-switched QUINT DC/DC converter with wide range input for DIN rail mounting with SFB (selective fuse breaking) technology, input: 96 - 110 V DC, output: 24 V DC/10 A
Avantajele dumneavoastră
- Rezervă de putere pentru extinderea simplă a sistemelor cu rezervă statică de curent cu putere durabilă de până la 125 % și pornirea sarcinilor mari prin rezerva dinamică de curent cu până la 200 % timp de 5 s
- Randament ridicat și durată de exploatare îndelungată la o putere disipată scăzută și încălzire redusă
- Monitorizarea preventivă a funcțiilor raportează stările critice de exploatare înainte de apariția erorilor
- Posibilitatea de alegere între conexiunea push-in și conexiunea cu șurub
- Aprobarea Ex și IECEx permite utilizarea în medii ce prezintă potențial exploziv
- Convertoarele CC/CC QUINT fac parte din sistemul COMPLETE line
Convertoare CC/CC QUINT pe șină DIN
Convertoare CC/CC QUINT >100 W Performanță cu SFB Technology
Convertoarele CC/CC din gama QUINT maximizează disponibilitatea aplicației dumneavoastră. Datorită SFB Technology, monitorizării preventive a funcțiilor, duratei mai mari de exploatare și aprobării IECEx, măriți gradul de siguranță și de fiabilitate. Pentru prima dată, puteți adapta individual avertizările de depășire a limitei și curbele caracteristice ale convertoarelor de curent continuu. În plus, aveți posibilitatea de alegere liberă a tehnologiei de conectare.
Niveluri de tensiune ale convertoarelor CC/CC QUINT >100 W
Niveluri de tensiune: convertoare CC/CC QUINT >100 W
Convertoarele CC/CC din gama QUINT sunt ideale pentru capacități mari de curent de până la 20 A. Datorită domeniului larg al tensiunii de intrare, convertoarele CC acoperă toate tensiunile uzuale de intrare și ieșire în cadrul claselor de performanță de până la 480 W.
Convertoarele CC/CC QUINT transformă tensiunile nominale de intrare de 12 V CC, 24 V CC sau 48 V CC în tensiuni de ieșire de la 12 V CC până la 56 V CC.
Pe lângă nivelurile de tensiune afișate, convertoarele CC/CC QUINT cu domeniu larg de tensiune de intrare oferă un domeniu de tensiune de intrare de la 42 până la 96 C CC sau de la 67 până la 154 V CC. Acestea sunt ideale, de exemplu, pentru aplicațiile feroviare sau pentru producția de energie.
Convertoare CC/CC QUINT <100 W
Convertoare CC/CC QUINT <100 W Performanță și economie de spațiu
Convertoarele CC/CC QUINT sunt disponibile și cu un domeniu de putere de până la 100 W. Aceste convertoare deosebit de puternice și economice ca spațiu dispun de un randament ridicat, o monitorizare preventivă a funcțiilor, precum și de o rezervă statică și dinamică de curent. În plus, aveți posibilitatea de a alege între conexiunea push-in și conexiunea cu șurub.
Niveluri de tensiune ale convertoarelor CC/CC QUINT <100 W
Niveluri de tensiune: convertoare CC/CC QUINT <100 W
Aceste dispozitive cu economie de spațiu din gama QUINT oferă funcționalitate maximă de la un domeniu de putere de 30 W și acoperă, de asemenea, domeniul de putere de 60 W pentru prima dată.
Convertoarele CC/CC QUINT transformă tensiunile nominale de intrare de 12 V CC, 24 V CC, 48 V CC sau 110 V CC în tensiuni de ieșire de la 5 V CC până la 56 V CC.
Adâncimea redusă a carcasei de 89 mm permite montarea în tablouri de distribuție plate, aprobarea DNV-GL permite utilizarea în mediul maritim.
Convertoare CC/CC cu lac de protecție
Convertoare CC/CC QUINT cu lac de protecție Varianta Plus pentru condiții de mediu extreme
Varianta Plus a convertorului CC/CC cu decuplare integrată cu MOSFET, destinată pentru sisteme redundante 1+1- și n+1, oferă o distribuție simetrică a sarcinii și mărește disponibilitatea sistemului. În plus, aceasta îndeplinește cerințele de siguranță funcțională (SIL 2). În combinație cu modulul de redundanță QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ este atins SIL 3.
Cu lac de protecție, aprobare ATEX și IECEx conform standardelor IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 și IEC 60079-15 este posibilă utilizarea în domeniile ce prezintă potențial exploziv din zona 2.
Noua variantă Plus este completată cu un interval larg de temperatură de la -40 °C până la +70 °C pentru utilizarea în condiții de mediu extreme. Lacul de protecție al circuitului imprimat (CO înseamnă coated) protejează împotriva pulberilor, gazelor corozive și, de asemenea, împotriva umidității aerului până la 100 %. De asemenea, sunt evitate defecțiunile datorate curenților de conturnare relevanți din punct de vedere al coroziunii și migrării electrochimice.
Convertoare CC/CC TRIO cu 1500 V CC
Convertoare CC/CC TRIO cu 1500 V CC Pentru sursă de alimentare descentralizată în sisteme fotovoltaice
Convertoarele CC/CC cu 1500 V CC din gama TRIO alimentează instalația dumneavoastră direct din câmp și oferă o sursă de alimentare fiabilă chiar și în lipsa unei rețele centrale. Acestea sunt ideale pentru aplicații din domeniul fotovoltaic și al tehnologiei pentru sisteme de acționare.
În sistemele fotovoltaice, convertorul CC/CC TRIO permite pornirea invertorului central și fără o rețea de alimentare. În plus, acesta se poate utiliza pentru alimentarea directă și imediată a monitorizării string-urilor în interiorul cutiilor de joncțiune pentru string-uri.
În cadrul tehnologiei pentru sisteme de acționare, dispozitivul generează 24 V direct în mașină pentru alimentarea controlerului sistemului.
Convertoare CC/CC UNO cu 1000 V CC
Convertoare CC/CC UNO cu 1000 V CC Pentru modernizarea sistemelor fotovoltaice existente
Cu ajutorul convertorului CC/CC din gama UNO POWER, puteți alimenta tabloul dumneavoastră de distribuție direct din sistemul fotovoltaic. Prin conectarea directă la tensiuni ale șirurilor de până la 1000 V CC, cutia de joncțiune este alimentată direct de la modulul fotovoltaic. Astfel, economisiți costuri de instalare suplimentare și îmbunătățiți eficiența sistemului. Certificarea UL-1741 a convertorului CC/CC facilitează, de asemenea, aprobarea întregului sistem. Într-o altă etapă de extindere, linia de semnal poate fi înlocuită cu o conexiune wireless.
Datorită domeniului de tensiune de până la 1000 V CC, convertoarele CC/CC UNO sunt ideale și pentru modernizarea sau extinderea sistemului dumneavoastră fotovoltaic existent.