Pentru realizarea interconexiunii sectoarelor, acumulatoarele electrice joacă un rol decisiv. Folosiți tehnologia de conectare inovatoare de la Phoenix Contact pentru soluția dumneavoastră de stocare a energiei.
Vă susținem în calitate de pionier într-o lume cu amprentă CO2 neutră prin soluții de top pentru interconexiunea sectoarelor
Realizați soluțiile dumneavoastră individuale de conectare pentru baterii de stocare și aplicații Power-to-X
Folosiți tehnica de conectare fiabilă pentru cablarea sigură și cu economie de spațiu a acumulatoarelor dumneavoastră
Identificați potențialul de optimizare sub îndrumarea experților noștri competenți în domeniul aplicațiilor cu acumulatoare
Broșură tehnică
Sistemele de stocare: cheia interconectării sectoarelor
Află din broșura tehnică ce anume contează în selectarea, proiectarea și exploatarea sistemelor de stocare a energiei. Temele abordate sunt, printre altele, sporirea securității alimentării prin intermediul bateriilor și al proceselor Power-to-X, precum și selectarea tehnologiei de conectare adecvate.
Sunt necesare conexiuni eficiente și cu pierderi reduse pentru o distribuție durabilă a fluxurilor de energie în cadrul modulului de baterie. Pentru o conectare eficientă a liniilor de semnal sunt utilizate tehnologii de conectare inovatoare. Conexiunile de date conform standardelor actuale de produse garantează o performanță înaltă de siguranță.
Conectori pentru polii bateriilor
Conectorii de dispozitive și de cablu protejați împotriva inversării polarității sunt ideali pentru utilizarea în acumulatoare.
Unitățile de stocare de mari dimensiuni sunt utilizate pentru susținerea rețelei. Acestea permit, printre altele, sarcini de vârf înalte în pofida infrastructurii de rețea necorespunzătoare - de exemplu, la stațiile de încărcare rapidă pentru vehicule electrice. O altă utilizare a unităților de stocare de mari dimensiuni este stocarea sau furnizarea energiei în funcție de prețul electricității în cadrul comerțului în domeniul energetic.
Fiecare nivel al unui sistem de stocare impune diferite cerințe tehnologiei de conectare electrică pentru semnale, date și putere. Următoarele două exemple de aplicații pentru cablarea modulului de baterie și pentru conectarea rack-ului de baterie ilustrează capacitatea de utilizare versatilă a cablării dispozitivelor și pe teren.
Componente pentru inserția de rack BMS
Inserția de rack BMS poate fi conectată la întregul sistem din partea din spate, fără a pune în pericol instalatorul. Pe partea din față, modulele individuale de baterii ale rack-ului sunt cuplați prin conectori plug-in eficienți și ușor de utilizat. Pentru cablarea internă a componentelor de alimentare, semnal și date, se folosesc tehnici de conectare inovatoare pentru procese rapide și eficiente.
Conectori de poli de baterie
Conectorii de dispozitive și de cablu protejați împotriva inversării polarității sunt ideali pentru utilizarea în sisteme de stocare.
Gama noastră de produse pentru conectori pentru circuit imprimat îți oferă o multitudine de opțiuni de conectare - de la conexiunea cu șurub consacrată și conexiunea rapidă IDC până la tehnologia inovatoare de tip push-in.
Cu traductoarele de măsurare MCR pentru curent și tensiune, poți transforma curenții continui, alternativi sau distorsionați, precum și tensiunile într-un semnal analogic standardizat.
Conectori pentru unitatea de control al alimentării din unitatea de stocare de uz casnic
Unitatea de control al alimentării este elementul central de control al unității de stocare de uz casnic. Aceasta organizează procesele de încărcare și descărcare ale modulelor de baterie și asigură o stare de exploatare sigură a acestora. În acest sens, unitatea monitorizează curenții și tensiunile, precum și temperatura din module.
EtherCAT P
Conectorul pentru circuit imprimat DMCC 0,5 oferă proprietăți de transmitere Cat5 și calificare EtherCAT P.
Gama noastră de produse pentru conectori pentru circuit imprimat îți oferă o multitudine de opțiuni de conectare - de la conexiunea cu șurub consacrată și conexiunea rapidă IDC până la tehnologia inovatoare de tip push-in.
Conectori pentru cablarea cu curent continuu și curent alternativ
Portofoliul cuprinde de la tehnologia de conectare pentru module fotovoltaice la conectori de curent continuu pentru cablarea de câmp și până la conectarea dispozitivelor pentru semnale, date și putere.
Soluții pentru unitățile de stocare pentru uz casnic
Cu un sistem fotovoltaic cuplat, sistemul de stocare pentru uz casnic poate fi utilizat la întreaga capacitate. Proporția de energie electrică generată pe cont propriu pentru consumul propriu de energie va crește semnificativ. În cazul unei defecțiuni la rețeaua publică, acesta va facilita o alimentare continuă și autosuficientă.
Unitățile actuale de stocare pentru uz casnic au de obicei un design modular. Designul lor ușor de utilizat, adecvat pentru stivuire, permite instalarea rapidă și simplă și adăugarea ușoară a altor module de baterie. Sistemele de conectare hibride cu autodescoperire sunt deosebit de adecvate pentru acest lucru. Acestea includ toate conexiunile necesare pentru modulele de stocare și se conectează automat atunci când modulele individuale sunt stivuite.
Conectori pentru modulele de baterie cu unitate de stocare de uz casnic
Modulele de baterie sunt elementul central al acumulatoarelor. Acestea conțin celule de baterie în care încărcarea electrică este stocată sub formă de energie chimică. Fiecare modul de baterie are capacitatea de echilibrare a celulelor pentru a menține toate celulele bateriei la aceeași stare de încărcare.
Conectori pentru circuit imprimat cu acționare prin pârghie
Beneficiază de un plus de confort cu ajutorul conectorilor pentru blocuri terminale pentru circuit imprimat din seria LPC.
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat
Beneficiază de soluții multilaterale pentru tehnologia de conectare în diferite forme, culori și opțiuni de conectare, precum și de competența noastră vastă în dezvoltare și producție pentru soluția ta individuală de conectare.
Doriți să testați soluțiile noastre de conectare pentru acumulatoare? Comandați pachetul de mostre gratuit și convingeți-vă de modul confortabil de utilizare a conectorilor noștri.
Cheia unei societăți cu amprentă de CO2 neutră este utilizarea eficientă a energiei regenerabile. Sistemele de stocare a energiei stau la baza acestui lucru. Fiabilitatea și eficiența sistemelor de stocare depind, de asemenea, de cablare și conexiunile electrice. Acestea alcătuiesc sistemul cardiovascular al acumulatorului.
Dr. Rüdiger Meyer, expert în sisteme de stocare a energiei în cadrul Phoenix Contact
Întrebări și răspunsuri pentru sistemele de stocare a energiei
Pentru multe întrebări avem deja răspunsuri. Te invităm să citești secțiunea noastră cu întrebări frecvente. Dacă nu găsești acolo răspunsurile, te rugăm să ne scrii.
Acumulatoarele se utilizează în numeroase aplicații, de exemplu pentru furnizarea energiei electrice în caz de defecțiuni ale rețelei. În cazul tranziției energetice, acumulatoarele îndeplinesc o sarcină importantă, în special odată cu utilizarea sporită a energiilor regenerabile. Deoarece acestea nu sunt disponibile în orice moment în funcție de necesități. Cererea și oferta de energie electrică au adesea un decalaj de timp. Acest decalaj poate fi compensat de acumulatoare prin absorbția surplusului de curent din energia solară și eoliană. În momentul în care cererea de energie din rețea este mai mare decât oferta, acumulatoarele furnizează din nou acest curent.
În ciuda unor rapoarte ocazionale de incendii sau alte accidente, sistemele de stocare a energiei pe bază de baterie nu prezintă pericole semnificative. Sistemele moderne de stocare a energiei pe bază de baterie sunt fabricate de producători conform directivelor și standardelor aplicabile, instalate și puse în funcțiune de către specialiști. Cu toate acestea, sistemele de stocare a energiei pe bază de baterie sunt, în același timp, dispozitive sau instalații cu un conținut de energie foarte ridicat. Intervențiile neautorizate, distrugerea intenționată sau eludarea măsurilor și dispozitivelor de siguranță poate provoca stări periculoase. Cu toate acestea, în cazul analizelor privind posibilitățile de eroare și efectele acesteia, producătorii iau în considerare ei înșiși astfel de scenarii.
La fel ca majoritatea dispozitivelor și instalațiilor tehnice, sistemele de stocare a energiei pe bază de baterie trebuie controlate și întreținute în mod regulat. În funcție de mediile de stocare utilizate, întreținerea poate fi redusă semnificativ la controale vizuale, verificarea poziției fixe a îmbinărilor cu șuruburi și altele asemenea – la fel ca în cazul bateriilor litiu-ion uzuale. Cu toate acestea, în cazul altor sisteme, efortul poate fi mai mare, cum ar fi în cazul bateriilor plumb-acid, în care electrolitul trebuie verificat și completat în mod regulat.
Conectorii de poli de baterie de la Phoenix Contact pot fi inserați și scoși în orice orientare. De asemenea, aceștia pot fi rotiți la 360° în starea conectată. Acest lucru simplifică în mod semnificativ montarea și întreținerea. De asemenea, crește flexibilitatea în proiectarea sistemului.
O conectare greșită a bateriei poate provoca daune semnificative și, în cel mai rău caz, poate pune în pericol viața și sănătatea. De aceea, conectorii de poli de baterie de la Phoenix Contact sunt codați cromatic și mecanic. Plus se potrivește numai cu plus și minus numai cu minus. În plus, este garantat faptul că nu se pot produce scurtcircuite între cele două polarități. Acest lucru se datorează faptului că, în caz de eroare, conținutul ridicat de energie al unei baterii ar duce la topirea conductorilor și, cel mai probabil, la incendierea sistemului.
Broșură tehnică
Sistemele de stocare: cheia interconectării sectoarelor
Află din broșura tehnică ce anume contează în selectarea, proiectarea și exploatarea sistemelor de stocare a energiei. Temele abordate sunt, printre altele, sporirea securității alimentării prin intermediul bateriilor și al proceselor Power-to-X, precum și selectarea tehnologiei de conectare adecvate.