Informații relevante
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
Adaptoare și cuplaje
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
Adapter
2708753
V.24 (RS-232) zero modem connector
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Adapter
Application
RS-232 null modem plug
Connection data
D-SUB connection
Connection method
D-SUB-9 female connector
Number of positions
9
D-SUB connection
Connection method
D-SUB 9 plug
Number of positions
9
Material specifications
Color (Housing)
white aluminium (RAL 9006)
Date comerciale
Număr articol
2708753
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DNC561
GTIN
4046356041508
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
10,7 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
8,5 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,051 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs