M8/M12 adapters - SAC-4P-M12MS-M 8FS 1519765

Adapter, 4-position, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M8, coding: A

Detalii despre produs




Cod comandă 1519765
Unitate de ambalare 5 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Pagina de catalog Pagina 254 (C-2-2019)
GTIN 4046356019958
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 13,4 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,4 GRM
Cod tarifar vamal 85366990
Țara de origine DE



UL Listed

Approval Specification Data
Nominal voltage UN 30 V
Nominal current IN 4 A

cUL Listed

Approval Specification Data
Nominal voltage UN 30 V
Nominal current IN 4 A

EAC

cULus Listed