Carcase de exterior

Carcase de exterior pentru utilizare în exterior

Fie că este vorba de unități de afișare staționare, de dispozitive robuste pentru exterior sau de sisteme integrate: carcasele de exterior de la Phoenix Contact cu grad înalt de protecție sunt adecvate pentru numeroase domenii de aplicare, cum ar fi automatizarea clădirilor, logistică sau tehnologia vehiculelor. Accesoriile cuprinzătoare, cum ar fi afișajele, tastaturile cu membrană și suporturile de perete și de stâlp extind gama de aplicații.

Avantaje

  • Protecție adecvată pentru fiecare aplicație: oferta largă de carcase de câmp se extinde de la IP40 la IP69
  • Sisteme complete de carcasă: mai puțin efort pentru planificarea carcasei și mai mult timp pentru aplicația ta
  • Personalizare simplă: de la imprimare și prelucrare mecanică până la producția de radiatoare, carcasa ta de câmp este optimizată pentru fiecare aplicație
  • Afișaje integrate: carcase elegante cu afișaje potrivite – toate dintr-o singură sursă
  • Gamă extinsă de accesorii: alege dintre diverse afișaje, tastaturi și ghiduri de lumină pentru a-ți completa sistemul de carcasă

Privire de ansamblu asupra caracteristicilor principale

În portofoliul nostru vei găsi carcasa de câmp potrivită pentru aplicația ta.

Carcase de câmp

Grade de protecție IP40 ... IP69K
Suprafața circuitului imprimat 2.700 mm² ... 159.000 mm²
Domeniu de temperatură -40 °C ... +100 °C
Aprobări UL, NEMA, DNV, ATEX
Posibilități de montare stâlp, perete, masă, portabil, VESA, doză sub tencuială, profil de aluminiu, șină DIN
Tehnologie de conectare M8, M12, Ethernet, SPE etc.

Produse noi

Capac nou pentru UM-BASIC/PRO
Set suport baterie OCS BAT HOLD instalat într-o carcasă OCS
Suport pentru modul fotovoltaic POS Panelfix fixat pe stâlp

Capac pentru profil extrudat UM-BASIC/PRO

Protecție eficientă pentru circuitele imprimate

Phoenix Contact oferă noi capace pentru profilul extrudat UM-BASIC/PRO, care pot găzdui în același timp diferite carcase. Aceasta permite acoperirea completă a profilului fără capace suplimentare pe circuitul imprimat. Se obține o suprafață utilizabilă mai mare, deoarece nu există zone restricționate.

Caracteristici principale

  • Grad de protecție: IP20
  • Lățimea carcaselor de acoperire: 73 mm și 108 mm
  • Materialul carcaselor de acoperire: PC
  • Materialul capacelor: PA
  • Capace de profile pentru circuite imprimate cu lățimea: 108 mm

Avantaje

  • Protecție optimă a componentelor electronice prin acoperirea întregii lungimi a profilului
  • Mai multă suprafață utilizabilă pe circuitul imprimat, deoarece lipsesc zonele restricționate
  • Numărul redus de piese simplifică manipularea și reduce costurile de montare
  • Instalarea rapidă, fără unelte, economisește timp și crește productivitatea
  • Protecția sigură la atingere previne influențele mecanice asupra componentelor electronice

Suport baterie

Compatibil cu baterii standard

Suportul OCS BAT HOLD este potrivit pentru montarea sigură a bateriilor din gama 72 - 720 Wh. Suportul pentru baterii este potrivit pentru carcasele pentru echipament electronic din seriile OCS și POS și vă permite să configurați cu ușurință sisteme autosuficiente chiar și în condiții de mediu extreme.

Caracteristici principale

  • Constă din setul de montare a bateriei și contrapanou cu bază
  • Potrivit pentru carcasele OCS și POS
  • Posibilitate de împământare suplimentară
  • Material: oțel galvanizat

Avantaje

  • Fixare sigură chiar și în medii dificile
  • Suport flexibil datorită compatibilității cu bateriile obișnuite din gama 72 - 720 Wh
  • Instalare simplă cu o singură unealtă (mărime cheie 13)
  • Soluția de economisire a spațiului oferă suficient spațiu pentru instalarea de electronice suplimentare

Suport pentru modul fotovoltaic

Pentru sisteme autonome din punct de vedere energetic

Suportul POS Panelfix este adecvat pentru montarea diferitelor panouri solare cu puteri cuprinse între 20 și 200 Wp. Designul flexibil permite fixarea pe perete și pe stâlp. Datorită soluției inovatoare de prindere, panoul poate fi fixat într-un timp deosebit de scurt cu ajutorul unei singure unelte.

Caracteristici principale

  • Ideal pentru montarea separată a panoului solar și a electronicelor
  • Montare cu cleme sau șuruburi
  • Compatibil cu toate panourile standard cu puteri cuprinse între 20 și 200 Wp
  • Pentru toate diametrele stâlpilor de la 48 până la 180 mm
  • Material: oțel inoxidabil

Avantaje

  • Compatibil cu toate panourile disponibile în comerț (de la 20 la 200 Wp) datorită fixării inovatoare
  • Montare de către o singură persoană în doar 15 minute cu o singură unealtă (deschidere cheie 13) datorită tehnologiei simple de prindere
  • Design flexibil pentru utilizarea pe un perete sau pe un stâlp
  • Adecvat pentru medii dure și până la forța vântului 10 datorită armăturii suplimentare

Doi angajați privesc navigatorul pentru produse pe o tabletă pe care sunt afișate diferite produse

Navigator produse Obțineți o privire de ansamblu asupra portofoliului nostru cuprinzător

Obțineți rapid o prezentare generală asupra blocurilor terminale pentru circuite imprimate, conectorilor și carcaselor de echipamente electronice pentru conectarea dispozitivelor. Utilizați navigatorul de produse, care vă ajută să vă familiarizați cu gama noastră prin clasificarea în diverse grupuri de produse.

Carcase pentru echipamente electronice cu ecrane tactile

Ecrane tactile pentru carcase de echipamente electronice Soluții de afișare industriale pentru aplicații în tablourile electrice și aplicații pe teren

Vizualizarea datelor de proces, înregistrarea intrărilor, afișarea stărilor de exploatare și multe altele: ecranele tactile oferă un mare potențial pentru realizarea afișajelor de dispozitive ușor de utilizat și funcționale. Această broșură tehnică îți oferă o prezentare generală și cunoștințe de bază pentru diferite tehnologii de ecrane tactile. În plus, sunt prezentate condițiile pentru comanda pe bază de hardware.

Configurator pentru carcase de exterior

Configurator pentru carcase destinate echipamentelor electronice

Realizează-ți carcasa pentru echipamentul electronic destinată utilizării în exterior sau interior: selectează gama de carcase dorită cu componentele standard corespunzătoare. Mai adaugi accesoriile și ești gata.

Sisteme de carcase pentru aplicații pe teren Pentru mai multe informații despre fiecare serie de carcase în parte, vizionează unul din spoturi.

Imagine interactivă: sisteme de carcase pentru aplicații pe teren
Carcase de exterior OCS
Carcasele pentru echipamente electronice din seria OCS sunt ideale pentru sisteme de dispozitive autonome în medii extreme. Carcasele certificate din policarbonat sunt ușoare, rezistente și protejează în mod durabil și sigur electronicele împotriva umidității, temperaturilor ridicate, radiațiilor UV și solicitărilor mecanice.
Află mai multe
Carcase de exterior OCS
Carcase de exterior ECS
Pentru a proteja electronicele sensibile utilizate atât în interior, cât și în exterior, împotriva prafului, murdăriei și apei, carcasele robuste de exterior din seria ECS reprezintă soluția ideală.
Află mai multe
Carcase de exterior ECS
Carcase universale UCS
Carcasele universale din seria UCS sunt soluția ideală pentru sisteme integrate. Carcasele IP40 protejează eficient circuitele imprimate în format standard de influențele externe. Pereții laterali demontabili permit soluții modulare de carcase cu înălțimi personalizate. Sunt posibile radiatoare pasive și simularea termică.
Află mai multe
Carcase universale UCS
Carcase MCS
Monitoring Case System (MCS) este o carcasă sofisticată pentru o gamă largă de echipamente electronice din industrie și tehnologia pentru clădiri. Carcasa impresionează la toate nivelurile: de la instalarea rapidă a circuitului imprimat și montarea simplă până la întreținerea ușoară a dispozitivului.
Află mai multe
Carcase MCS

Personalizarea dispozitivelor tale electronice Beneficiezi de consultanță personalizată și de servicii complete pe următoarele teme.

Angajați la o mașină de frezat
Carcase pentru echipament electronic în diferite variante de culoare
Carcase pentru echipament electronic cu imprimare digitală
Carcasă personalizată
Angajați în timpul unei simulări termice pentru o carcasă
Angajați la o mașină de frezat

De la prelucrarea mecanică cu mașini de frezat de ultimă generație, la inserții de unelte în matrița de bază existentă, până la proiectarea individuală a componentelor individuale ale carcasei, îți oferim procesul perfect pentru implementarea economică a variantei tale de carcasă.

Carcase pentru echipament electronic în diferite variante de culoare

În plus față de culorile standard, noi îți fabricăm carcasa pentru echipamente electronice și în alte culori, complet sau în combinație cu componente de culori diferite. Realizarea culorii individuale a firmei tale asigură un nivel de recunoaștere maxim.

Carcase pentru echipament electronic cu imprimare digitală

Îți oferim procesul perfect pentru realizarea atractivă din punct de vedere vizual și economică a cerințelor tale: de la imprimarea funcțională și aplicarea logo-ului clientului tău până la imprimarea fotorealistă.

Carcasă personalizată

Pentru adaptarea la soluția ta personalizată, uneori este necesară înlocuirea componentelor carcasei standard cu un design specific clientului. Dezvoltăm componente de carcasă conform specificațiilor tale și le asamblăm cu componente standard consacrate.

Angajați în timpul unei simulări termice pentru o carcasă

Densitatea mare de ambalare din electronice necesită o răcire eficientă. Beneficiezi de consiliere competentă, de o platformă web intuitivă pentru simularea termică și de radiatoare integrabile individual încă din primele etape de dezvoltare.

Mai multe despre radiatoare și simularea termică

Importanța carcaselor pentru echipament electronic crește pe măsură ce tot mai multe electronice trebuie să fie ambalate. Carcasa permite clientului să dea o personalitate sistemului său electronic. Iar această recunoaștere este mai importantă ca niciodată pentru clienții noștri.

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, Vicepreședinte Business Unit DCS
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Carcase pentru echipamente electronice pentru șina DIN

Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN

Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.

Document în format electronic
Prezentare generală a portofoliului de carcase pentru echipamente electronice

Descoperiți carcase pentru șină DIN și pentru utilizare în exterior, și aflați cum puteți adapta carcasele pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră individuale.

Deschideți documentul în format electronic
Carcase pe șină DIN și carcase de câmp

Ideal pentru numeroase aplicații Soluțiile noastre sunt la fel de individuale ca și aplicațiile tale: beneficiezi de carcase care sunt potrivite pentru utilizare în diferite medii – de la clădiri la industrie și zone exterioare.

Persoană din logistică cu suport pentru afișaje DCS
Carcase UCS cu afișaj și suport
Carcase de exterior OCS pe stâlp
Persoană din logistică cu scaner de mână
Carcasă de exterior ECS cu picături de ploaie
Carcase pe șină DIN

Carcase pe șină DIN pentru aplicații în tablourile electrice

Pe lângă carcasele de câmp, oferim, de asemenea, o gamă largă de carcase pe șină DIN. Acestea protejează circuitele imprimate integrate, se pot monta cu ușurință pe șine DIN și oferă interfețe integrate optim pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii.