Carcase pentru echipamente electronice pentru aplicații Raspberry Pi

Carcase pentru echipamente electronice pentru aplicații Raspberry Pi

Carcasele modulare din seriile RPI-BC și UCS-RPI sunt concepute pentru integrarea computerului Raspberry Pi. Carcasele pentru echipamente electronice RPI-BC sunt concepute în conformitate cu DIN 43880, sunt aliniabile și pot fi montate pe șină DIN sau pe perete. Datorită accesoriilor precum picioarele suport și adaptoarele de masă, UCS-RPI poate fi utilizat și în afara tabloului electric. Interfețele opționale permit extinderea funcției computerului pe o singură placă integrat.

Avantajele dumneavoastră

  • Extinderi individuale ale funcțiilor prin intermediul interfețelor opționale și accesoriilor suplimentare
  • Montare rapidă și fără scule prin fixarea simplă a elementelor carcaselor
  • Conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN, cu 16 poli, pentru comunicația modulară serială și paralelă la seria RPI-BC
Mostră gratuită
Testează carcasele pentru aplicații Raspberry Pi

Dorești să testezi carcasele pentru echipamente electronice din seriile RPI-BC și UCS-RPI pentru aplicații Raspberry Pi? – Comandă acum setul tău de mostre. Oferim consultanță competentă în ceea ce privește alegerea și proiectarea carcasei în aplicația dorită. Convinge-te de avantajele soluțiilor de la Phoenix Contact.

Comandă o mostră gratuită
Carcase pentru echipamente electronice din seriile RPI-BC și UCS-RPI pentru aplicații Raspberry Pi
Carcase de câmp și carcase pe șină DIN

Configurator pentru carcase de echipamente electronice

Asamblați carcasa pentru echipament electronic pentru utilizarea în condiții de câmp sau în interior: selectați seria dorită de carcase, partea inferioară adecvată și capacul. Adăugați tehnologia de conectare corespunzătoare și ați terminat.

Noutăți în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor de la Phoenix Contact

Noutăți în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor

În calitate de lider în producția de conectori și carcase pentru echipamente electronice, Phoenix Contact se străduiește întotdeauna să dezvolte noi soluții pentru cerințele în creștere ale aplicațiilor industriale și de infrastructură.

Descoperă noua noastră tehnologie pentru conectarea dispozitivelor, transmiterea semnalelor, a datelor și a puterii, precum și carcase versatile pentru echipamente electronice.

Prezentare generală a carcaselor pentru aplicații Raspberry Pi Cu un design non-conformist și funcții ușor de extins, seriile de carcase RPI-BC și UCS-RPI sunt ideale pentru mini PC-ul dumneavoastră. Faceți clic pe unul din spoturi pentru mai multe informații.

Imagine interactivă: carcase pentru echipamente electronice din seriile RPI-BC și UCS-RPI
Montare fără scule
Montare fără scule a computerelor Raspberry Pi, a jumătăților de carcasă și a circuitelor imprimate opționale.
Montare fără scule
Domenii de utilizare cuprinzătoare
Circuitele imprimate adaptate carcasei, cu conector push-in conectabil, extind domeniile de utilizare individuale.
Domenii de utilizare cuprinzătoare
Interacțiune ideală cu alte dispozitive
Conectorul cu instalare pe șină DIN cu 16 poli permite soluției dumneavoastră Raspberry Pi să interacționeze în mod ideal cu alte dispozitive.
Interacțiune ideală cu alte dispozitive
Operabilitate interactivă
Carcasa pentru echipament electronic UCS găzduiește Raspberry Pi și, în plus, poate integra ecranul tactil de 7 inchi asociat.
Operabilitate interactivă
Carcasă versatilă pentru computerele dumneavoastră Raspberry Pi
Numeroasele variante de carcasă și accesoriile cuprinzătoare oferă computerului dumneavoastră Raspberry Pi o carcasă care se poate adapta cu ușurință spațiului dumneavoastră.
Carcasă versatilă pentru computerele dumneavoastră Raspberry Pi

Carcasă pentru echipamente electronice destinată calculatoarelor Raspberry Pi: Cadru pentru eficiență maximă

Carcasa perfectă pentru Raspberry Pi este carcasa pentru echipamente electronice din seriile RPI-BC și UCS-RPI. Nu puteți integra doar mini PC-ul, ci și sistemele electronice și circuitele suplimentare. Carcasele pot fi montate cu ușurință pe șina DIN în tabloul de distribuție. Informați-vă despre caracteristicile produselor din seria RPI-BC.

Protecție perfectă pentru soluțiile Raspberry Pi

Extensii compatibile cu domeniul industrial pentru carcasa modulară BC
Montare fără scule pentru carcasa modulară BC
Diferite variante de capace pentru carcasa modulară BC
Mai multe carcase din seria RPI-BC conectate prin TBUS
Carcasă pentru echipamente electronice din seria UCS-RPI într-o schemă explodată
Schemă explodată a unei carcase laterale din seria UCS-RPI
Extensii compatibile cu domeniul industrial pentru carcasa modulară BC

Interfețele opționale și accesoriile suplimentare extind domeniile de utilizare. Puteți cabla simplu și sigur semnale la GPIO-uri cu conectori din seria PTSM. Este posibilă și montarea de circuite imprimate suplimentare.

Montare fără scule pentru carcasa modulară BC

Piesele carcaselor se pot bloca simplu și permit un montaj conform normelor relevante, fără scule. În plus, oferă o tehnologie de conectare push-in compatibilă cu domeniul industrial. Astfel, carcasa RPI-BC este adecvată în special pentru automatizări industriale și de clădiri.

Diferite variante de capace pentru carcasa modulară BC

Datorită designului carcaselor, acestea pot fi utilizate versatil pentru aplicații Raspberry Pi. Asamblați carcasa dorită alegând din diverse variante de capac. Sunt disponibile variante de capac de culoare gri, negru sau transparent. Este posibilă etanșarea capacelor – acestea pot fi, de asemenea, blocate fix sau deschise fără scule.

Mai multe carcase din seria RPI-BC conectate prin TBUS

Conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN reprezintă cheia pentru un concept inteligent al dispozitivelor. Beneficiați de conectarea rapidă și simplă a carcaselor dumneavoastră cu calculatorul pe o singură placă Raspberry Pi. Datele și puterea pot fi transmise în serie sau în paralel ​(4 ​​x​​ putere, 2 x serie, 10 x paralel)​. În cazul înlocuirii modulelor, conexiunea nu trebuie să fie decuplată. 16 contacte aurite asigură o conductivitate ridicată.

Carcasă pentru echipamente electronice din seria UCS-RPI într-o schemă explodată

Carcasele universale din seria UCS reprezintă soluția ideală pentru sisteme integrate. Carcasele UCS-RPI protejează fiabil calculatorul pe o singură placă Raspberry Pi împotriva influențelor externe. Sunt pregătite pentru integrarea ecranului tactil original Raspberry Pi de 7“. Variantele oferă spațiu suplimentar pentru extensii individuale.

Schemă explodată a unei carcase laterale din seria UCS-RPI

Carcasele UCS pentru echipamente electronice pot fi utilizate datorită accesoriilor precum picioare suport sau suporturi de perete – chiar și în tabloul de distribuție. Proprietățile centrale ale carcaselor sunt:

• Adaptor pentru șină DIN cu lungimi laterale de 125 mm sau 145 mm

• Picioare suport pentru toate variantele de 74 mm, disponibile și ca suporturi de perete în diferite culori​

• Colțare de protecție la șoc pentru colțurile carcasei și capacul orificiilor pentru șuruburi

• Adaptoare pentru stivuire pentru combinarea carcaselor Raspberry Pi cu carcase UCS standard

Document în format electronic
Prezentare generală a portofoliului de carcase pentru echipamente electronice

Descoperiți carcase pentru șină DIN și pentru utilizare în exterior, și aflați cum puteți adapta carcasele pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră individuale.

Deschideți documentul în format electronic
Carcase pe șină DIN și carcase de câmp
Carcase pentru echipamente electronice pentru șina DIN

Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN

Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.