Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Electronics housing
2202875

DIN rail housing for Raspberry Pi computers (suitable for Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 4B, and 5B); set consisting of upper part and PCB retainer; housing in accordance with DIN 43880

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

Tool-free mounting
Plenty of space for additional circuits on matrix or additional boards
GPIO strip can be used with PTSM series connection technology
Easy module-to-module connection, thanks to bus connection via DIN rails