Cu mașinile de frezat extrem de moderne pot fi realizate decupaje în funcție de cerințele clientului, pe fiecare parte a carcasei. Bazați-vă pe cea mai înaltă calitate și implementare economică, chiar și pentru cantități mici și medii.
Carcase pentru echipamente electronice personalizate
Portofoliul nostru de soluții de carcase și tehnologii de conectare include numeroase posibilități pentru proiectarea dispozitivelor moderne. Configurează-ți soluțiile pentru aplicația individuală cu ajutorul configuratorului de carcase pentru echipamente electronice. De la variante de culoare, imprimări și prelucrări până la variații personalizate, aproape totul este posibil - chiar și dezvoltări complet noi.
Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse
Avantajele dumneavoastră
- Consultanță personală: o singură persoană de contact pe întreaga durată de desfășurare a proiectului
- Interpretare detaliată a conceptului dorit de dumneavoastră
- Dezvoltarea conceptului optim de producție și a calificării produsului în laboratorul propriu al firmei
- Certificarea soluției pentru domeniul dumneavoastră specific de utilizare
- Management de proiect orientat în funcție de scop până la producția în serie
De la idee la soluția de carcasă potrivită Aflați mai multe despre personalizarea unei carcase pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră.
Adaptări mecanice ale carcaselor pentru echipamente electronice
Utilizați portofoliul nostru extins de servicii. Vă oferim o varietate de procese pentru implementarea economică a variantei dumneavoastră de carcasă. Acestea variază de la prelucrarea mecanică cu mașini de frezat, la inserții de scule în scula principală existentă, până la proiectarea individuală a componentelor individuale ale carcasei.
Pentru un număr mare de piese, de multe ori este mai rentabil să înlocuiți prelucrarea mecanică cu o variantă de turnare prin injecție. Beneficiați de implementarea rapidă a variantei dumneavoastră personalizate direct cu scula principală.
Pentru soluția dumneavoastră personalizată, poate fi uneori necesară înlocuirea componentelor carcasei standard cu un design specific clientului. Dezvoltăm componente de carcasă conform specificațiilor dumneavoastră și le asamblăm cu componente standard consacrate.
Puteți proiecta chiar și capace individuale de carcasă special pentru seria ICS cu ajutorul configuratorului. În acest scop, utilizați imprimarea 3D PROTIQ pentru a executa prototipurile destinate unei producții în serie ulterioare.
Ajustări privind proiectarea carcaselor pentru echipamente electronice
De la variante de culori la imprimare și marcare până la proiectarea individuală a unei tastaturi cu membrană, vă oferim o gamă largă de posibilități pentru proiectarea individuală a aplicației dumneavoastră.
Cu culoarea individuală a firmei dumneavoastră, creșteți nivelul de recunoaștere a aplicației dumneavoastră. Datorită portofoliului nostru cuprinzător de culori standard, puteți adapta în mod optim culoarea carcasei cu aplicația dumneavoastră.
Reglajul fin al aspectului unitar specific aplicației se realizează prin intermediul logo-ului firmei și al marcării elementelor de operare existente. Beneficiați de numeroasele opțiuni pe care le oferim și imprimați și marcați carcasa dumneavoastră pentru echipament electronic adaptată la necesitățile dumneavoastră.
Integrați rapid și simplu tastaturi cu membrană și afișaje prefabricate pentru unele game de carcase. Puteți adapta forma, culoarea și imprimarea tastaturilor cu membrană în funcție de dorințele dumneavoastră; de asemenea, este posibilă aplicarea unui marcaj suplimentar cu un logo de firmă.
Prezentare generală a variantelor de culori
Personalizați-vă aplicația cu varianta de culoare potrivită pentru carcasa dumneavoastră. În scula principală are loc calificarea pentru fiecare variantă nouă de culoare.
Imprimarea adecvată pentru aplicația dumneavoastră
Informați-vă despre varianta de imprimare pentru aplicația dumneavoastră.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Imprimare cu tampon | Imprimare cu țesătură cu ochiuri | Marcare cu laser | |
| Proprietăți | |||
| Avantaje | Imprimare funcțională economică | Culori strălucitoare | Rezistentă la abraziune, codare continuă |
| Numărul de culori posibile | Una până la două culori | Multicolor | Monocrom (schimbarea culorii) |
| Domenii de utilizare | Texte și logo-uri | Suprafață mare sau imprimeuri multicolore | Texte și logo-uri, coduri de bare, coduri QR și coduri de matrice de date, precum și serii numerice |
Utilizați configuratorul pentru a crea o carcasă pentru echipament electronic personalizată
Utilizați configuratorul nostru pentru a vă asambla propria carcasă pentru echipament electronic rapid și simplu online. Selectați seria dorită de carcase, partea inferioară adecvată și capacul. Adăugați tehnologia de conectare corespunzătoare și ați terminat. De asemenea, puteți integra elemente de operare, cum ar fi tastaturi cu membrană și afișaje pentru seriile ICS, ME-IO și UCS și puteți verifica aplicația dumneavoastră în ceea ce privește caracteristicile termice.
Dezvoltări noi, personalizate pentru clienți
Aveți cerințe speciale și aveți nevoie de o inovație adaptată preferințelor dumneavoastră? Vă susținem în realizarea acesteia prin cunoștințele noastre în domeniile dezvoltare, producție și asigurarea calității. Veți primi din partea noastră toate serviciile necesare pentru noul dumneavoastră produs. Printre acestea se numără:
- Tehnologie de conectare în designul dorit de dumneavoastră
- Dezvoltare, calificare și certificare, toate din aceeași sursă
- Tehnologizare simultană a articolelor și producției
- Furnizare timpurie a prototipurilor
- Asistență permanentă, de la început până la sfârșit
Radiatoare pasive și simulări termice pentru carcase pentru echipament electronic
Miniaturizarea aduce cu sine densități de ambalare din ce în ce mai mari în sistemele electronice. Aceasta necesită, la rândul ei, o răcire eficientă. Radiatoarele personalizate asigură disiparea căldurii în carcasele pentru echipamente electronice. Așadar, pentru a gestiona eficient căldura degajată de carcase, utilizarea de radiatoare personalizate este esențială. În calitate de producător de dispozitive, te bazezi pe simulări termice pe parcursul proiectării configurației circuitelor imprimate? Contactează-ne.
Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN
Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.