Configuratoare de carcase pentru echipamente electronice Personalizează-ți carcasa pentru echipamente electronice pentru șina DIN sau pentru utilizare pe teren. Selectează seria dorită și o parte inferioară adecvată. Completează-ți selecția cu componentele potrivite – și carcasa dorită este gata.

Configurator pentru carcase pe șină DIN și carcase de exterior

Carcase pe șină DIN pentru aplicații în tablourile electrice

Flexibilitate deplină în ceea ce privește forma, culoarea și funcția: carcasele pe șină DIN protejează circuitele imprimate integrate, se pot monta cu ușurință pe șine DIN și oferă interfețe integrate optim pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii.

Carcase modulare pentru echipamente electronice din seria ICS

Carcase modulare din seria ICS pentru aplicații IoT

Configurează-ți soluția de carcasă ICS pentru aplicații IoT și alege dintr-o varietate de tehnologii de conectare push-in și cu șurub. Conexiunile pentru antenă, USB sau RJ45 pot fi integrate cu ușurință cu ajutorul unor accesorii suplimentare. Afișajele și tastaturile pregătite, precum și radiatoarele permit aplicații exigente. De asemenea, poți utiliza simularea termică online după finalizarea configurației pentru o analiză termică.

Carcase modulare pentru echipamente electronice din seria BC

Carcase modulare din seria BC pentru automatizarea clădirilor

Ai nevoie de dispozitive electronice pentru aplicații orientate către viitor în automatizarea clădirilor? – Îți poți crea propria carcasă personalizată utilizând configuratorul. Dimensiunile carcasei sunt disponibile într-un design conform cu standardul DIN 43880 cu o lățime totală cuprinsă între 35,6 și 161,6 mm. De asemenea, poți beneficia de o tehnologie versatilă de conectare a circuitului imprimat. Elementele de operare, cum ar fi ecranele tactile și tastaturile, precum și conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN sporesc flexibilitatea.

Carcase multifuncționale pentru echipamente electronice din seria ME-IO

Carcase multifuncționale din seria ME-IO pentru controlere și module I/O

Controlerele complexe și modulele I/O necesită viteze mari de transmisie a datelor. Carcasele ME-IO permit tehnologia de conectare frontală de tip push-in cu aproape 200 de poli într-un singur dispozitiv, într-un design compact. În plus, conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN asigură comunicația eficientă a modulelor. Soluțiile personalizate pot fi realizate folosind indicatoare de semnal și elemente de operare, cum ar fi afișajele.

Carcase modulare pentru echipamente electronice din seria ME-MAX

Carcase modulare din seria ME-MAX în design modular flexibil

Designul modular al carcasei ME-MAX permite maximizarea suprafeței circuitului imprimat. Acest lucru îți permite să utilizezi o gamă largă de tehnologii de conectare cu până la 120 de poli per modul. În același timp, circuitele individuale ale carcasei permit lățimi totale flexibile de la 12,5 la 90 mm. Conectorii de magistrală și alte accesorii asigură o mai mare flexibilitate pentru aplicațiile tale.

Carcase modulare pentru echipamente electronice din seria ME

Carcase modulare din seria ME în formă de cupă, simplu de montat

Dorești să conectezi până la 120 de poli la un singur modul? – Alege configurația de carcasă ME potrivită pentru tine din diferite dimensiuni de carcasă și părți superioare ale carcasei. De asemenea, poți utiliza un conector de magistrală pentru a stabili comunicarea cu alte module de pe șina DIN.

Carcase multifuncționale pentru echipamente electronice din seria ME-PLC

Carcase multifuncționale din seria ME-PLC pentru controlere

Carcasele ME-PLC au un spațiu mare de montare și o zonă mare de montare a circuitelor imprimate. Sunt disponibile diverse module de conectare frontală prefabricate cu până la 36 de poli și prize de conectare RJ45. Se poate atinge o viteză mare de transmisie a datelor cu ajutorul conectorilor de magistrală cu instalare pe șină DIN cu până la 50 de poli. Capacele de carcasă pentru integrarea simplă a indicatoarelor de semnal și a afișajelor completează dispozitivul.

Carcase de bază pentru echipamente electronice din seria EH

Carcasă de bază din seria EH pentru aplicații universale

Configurează-ți propria carcasă din următoarele opțiuni: șapte lățimi totale, două înălțimi, trei tipuri de capace. Poți alege din peste 100 de opțiuni! Sunt posibile diverse orientări și aranjamente ale circuitelor imprimate. Datorită tehnologiei de conectare integrate, liber selectabile, se pot realiza sisteme întregi de carcase într-un design uniform.

Carcase cu profil extrudat din seria UM-PRO pentru rezistență la temperaturi ridicate

Carcase cu profil extrudat din seria UM-PRO pentru rezistență la temperaturi ridicate

Libertate mare la dezvoltarea circuitelor imprimate ale dispozitivelor tale: carcasa cu profil extrudat UM-PRO îți oferă un principiu de proiectare deschis, poziții de montare personalizate pentru circuitul imprimat și lungimi flexibile de la 3 până la 200 cm. Acest lucru facilitează implementarea conceptelor de dispozitive la scară largă. Datorită materialului utilizat, utilizarea este posibilă chiar și în domenii de temperaturi extreme.

Carcase cu profil extrudat din seriile UM-BASIC/UM-PRO

Carcase cu profil extrudat din seria UM-BASIC pentru dimensiuni personalizate ale circuitului imprimat

Ai nevoie de o mare libertate în dezvoltarea circuitelor imprimate ale dispozitivelor tale? – Carcasa cu profil extrudat UM-BASIC îți oferă un principiu de proiectare deschis, poziții de montare personalizate pentru circuitul imprimat și lungimi flexibile de la 3 la 200 cm. Acest lucru înseamnă că pot fi implementate chiar și concepte de dispozitive la scară largă.

Carcase de exterior pentru utilizare în exterior

Fie că este vorba de unități de afișare staționare, de dispozitive robuste pentru exterior sau de sisteme integrate: carcasele de exterior cu grad înalt de protecție sunt adecvate pentru numeroase domenii de aplicație, cum ar fi automatizarea clădirilor, logistică sau tehnologia vehiculelor.

Carcase universale din seria UCS

Carcase universale din seria UCS pentru sisteme integrate

Configurează carcasa UCS utilizând sistemul modular. Diferitele dimensiuni de carcasă și posibilitățile multiple de fixare și montare, împreună cu accesoriile, asigură soluții inteligente pentru aplicațiile cu sisteme integrate. Radiatoarele integrate permit aplicații performante și exigente din punct de vedere termic. De asemenea, poți utiliza simularea termică online după finalizarea configurației pentru o analiză termică.

Carcase goale din seria MCS

Carcase din seria MCS pentru aplicații IIoT cu senzori

Datorită claselor de protecție de la IP40 la IP67, Monitoring Case System este ideal pentru utilizarea pe teren. Cu această carcasă din seria MCS, poți alege soluția potrivită din trei dimensiuni și numeroase variante de rame. Accesoriile opționale îți permit montarea în diferite locații.

Carcase de exterior din seria ECS

Carcase de exterior din seria ECS pentru condiții de utilizare dure

Condițiile de mediu dure necesită carcase robuste. Carcasele de exterior din seria ECS oferă o protecție ideală împotriva prafului, a murdăriei și a apei datorită claselor de protecție de la IP6X la IP69K. Carcasele modulare pentru echipamente electronice, disponibile în diferite dimensiuni, pot fi blocate cu un șurub sau cu un cârlig. Alege dintre opțiunile de conectare, cum ar fi M8, M12 și M20, pentru a-ți satisface cerințele individuale. Accesoriile opționale permit afișarea semnalelor.